NearFi-koplerit NearFi on Phoenix Contactin uusi kosketukseton reaaliaikainen siirtotekniikka. Protokollasta riippumattoman Ethernet-tiedonsiirron avulla se mahdollistaa joustavat käyttömahdollisuudet kaikille Ethernet-protokollille. NearFi-koplereilla voidaan siirtää energiaa (100 W asti) ja reaaliaikaisia Ethernet-tietoja (100 Mb/s, kaksisuuntaisesti) muutaman senttimetrin ilmavälin kautta. Näin voidaan helposti korvata kulumiselle alttiit pistoliittimet tai liukurenkaat teollisuuden sovelluksissa ja minimoida vikaantumisesta aiheutuvat kustannukset.

NearFi-koplerit

Edut:

  • Kosketukseton, joten ei kulumista tai huoltoa
  • Protokollasta riippumaton, viiveetön Ethernet-reaaliaikatiedonsiirto
  • Suuri teho kompaktissa kotelossa
  • Joustava – joustavat lähestymisvaihtoehdot tuovat vapautta asennukseen
  • Joka puolelle näkyvä diagnostiikka kotelon LED-renkaan avulla
Protokollista riippumaton Ethernet-tiedonsiirto NearFi-koplereilla

Protokollista riippumaton lähikenttäviestintä reaaliajassa

Ethernet reaaliajassa

NearFi-koplerit siirtävät Ethernet-dataa jopa 100 Mb/s (kaksisuuntainen tiedonsiirto) reaaliajassa. Tällöin koplerit toimivat täysin läpinäkyvällä protokollalla, jolloin voidaan käyttää kaikkia tavallisia Ethernet-protokollia.

Laitteen nopea käynnistys mahdollistaa käytön sovelluksissa, joissa tarvitaan sovelluskohtaisia toimintoja, kuten "Fast Startup".

Ilmavälin kautta tapahtuva lähikenttäviestintä tarkoittaa, ettei taajuuden suunnittelua tai langattoman tekniikan asiantuntemusta tarvita.

NearFi-kopleri, jossa on induktiivinen energiansiirto

Jatkuva energiansiirto automaattisella virrantasauksella

Induktiivinen energiansiirto

Lisäksi koplerit siirtävät energiaa induktiivisesti, ja näin ne voivat syöttää energiaa kosketuksettomasti muille päätelaitteille, kuten I/O-asemille, kytkimille jne. NearFi-reitin kautta voidaan lähettää 50 W:n tehoa.

Yhdistämällä kaksi NearFi-reittiä teho voidaan nostaa 100 W:iin automaattisen virrantasauksen avulla. Sovelluskohtaiset toiminnot, kuten kahden potentiaalierotetun jännitteen (US/UA, kumpikin 50 W) siirto, ovat myös mahdollisia.

NearFi-kopleri kulma-asennossa

NearFi-kopleri käytössä

Suuri asennusvapaus

Toisin kuin tavalliset pistoliitinratkaisut, NearFi-koplerit voidaan yhdistää mistä tahansa suunnasta, myös pyörivästi. Koplereiden ei myöskään tarvitse olla tarkasti päällekkäin, vaan ne voivat olla viistosti tai tangentiaalisessa kulmassa toisiinsa nähden.

Koplereille on useita asennusmahdollisuuksia. Ne voidaan asentaa asennuslaipan avulla M5-ruuveilla tai sisäkierteen avulla M6-ruuveilla.

Etu: pienemmät tarkkuusvaatimukset kahden itsenäisen laitteistonosan mekaaniselle liikkeelle.

Mies tutkii ympäröivällä optisella merkinannolla varustettuja NearFi-koplereita

Ympäröivällä LED-renkaalla varustetut primääri- ja sekundäärikoplerit nopeaan diagnostiikkaan

Helppo käyttöönotto ja diagnostiikka

Siirtoon tarvitaan lähtökohtaisesti aina kaksi laitetta: tukiasema- ja etäkopleri. Koplerit eivät vaadi konfigurointia, ja ne ovat siten yhtä helppokäyttöisiä kuin pistoliitäntä. Integroitu kohdistusapu ilmoittaa, kun laitteet on yhdistetty optimaalisesti.

Ympäri kulkevat, kirkkaasti valaisevat LEDit ilmaisevat kytkentäreitin toimintavalmiuden joka suunnasta.

NearFi-koplerin käyttö pölyisissä ja likaisissa olosuhteissa

Kestävä ja monikäyttöinen

Kestää pölyä ja likaa

Kun tavanomaiset yhteystekniikat törmäävät rajoihinsa liikkumisen, tärinän, pölyn ja lian, pyörimisen ja tiheän kosketuksen suhteen, NearFi mahdollistaa kulumattoman tiedonvaihdon vain muutaman senttimetrin ilmavälin kautta. Tiedonsiirto on mahdollista myös muiden kuin metallisien välitilojen kautta, kuten lasi, muovi tai puu, mikä laajentaa käyttömahdollisuuksia.

Vankan, IP66-luokitellun kotelon ansiosta NearFi-koplereita voidaan käyttää vaativissa ympäristöissä. M12-liitäntä Ethernetille ja jännitteelle tehdään duo-muotoilun ansiosta ruuviliitäntällä tai nopeasti ja helposti M12-push-pull-pikaliitäntätekniikalla.

Etu: yleiskäyttöinen.

NearFi-kopleri ja lukuisat palkintologot

Moninkertaisesti palkittu teknologia

NearFi-koplerit asettavat uudet standardit kosketuksettomalle energian- ja tiedonsiirrolle lähikenttäalueella. Ne ovat saaneet useita kansainvälisten ammattilehtien palkintoja ja arvostettuja alan palkintoja, kuten Hermes Award.

Palkinnot korostavat innovatiivista suorituskykyä ja edistyksellistä teknologiaa, joita NearFi-koplerit tarjoavat teollisissa sovelluksissa. Ne edustavat myös teknologian korkeaa laatua ja tulevaisuudenkestävyyttä.

NearFi-koplereiden tyypillisiä sovellusalueita

Robotti autotehtaassa
Pyöröpöytä
Työkappalealusta
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (FTS)
Robotti autotehtaassa

Paljon huoltoa vaativissa sovelluksissa, kuten esimerkiksi robottien työkalunvaihdossa NearFi-koplereiden avulla kulumiselle alttiit ja huoltoa tarvitsevat pistoliittimet voidaan vaihtaa helposti ja minimoida siten seisokista aiheutuvat kustannukset.

Lataa robottia koskeva käyttötapaus
Pyöröpöytä

Käytä NearFi-kytkimiä kosketuksettomaan kommunikointiin liikkuvien tai pyörivien järjestelmän osien kanssa ja vältä viallisista pistoliittimistä tai vikaantumisalttiista liukurenkaista johtuvia tuotantokatkoksia.

Lataa pyöröpöytiä koskeva käyttötapaus
Työkappalealusta

Käytä NearFi-kytkimiä kosketuksettomaan tiedonsiirtoon työkappalealustan ja valmistusaseman välillä ja korvaa kulumiselle alttiit ja paljon huoltoa vaativat pistoliittimet.

Lataa työkappalealustaa koskeva käyttötapaus
Automaattiset kuljetusjärjestelmät (FTS)

Asenna NearFi-koplerit nopeasti ja helposti automaattiseen kuljetusjärjestelmään (FTS) ja siirrä turvallisuuteen liittyvää dataa kosketuksettomasti kuljetusjärjestelmän ja valmistusaseman välillä.

Lataa automaattisia kuljetusjärjestelmiä koskeva käyttötapaus