Erilaisia johtimien käsittelyn automaattityökaluja katkaisuun, kuorintaan ja puristukseen

Automaattityökalut johtimien kokoonpanoa varten

Työkalujen tuoteohjelmamme sisältää tehokkaita automaattityökaluja katkaisuun, kuorintaan ja puristamiseen. Automatisoi nämä kolme osavaihetta tuotantoprosesseissasi, jopa pienten ja keskisuurten määrien osalta. Johtimien ja kaapeleiden tarkkaan ja nopeaan käsittelyyn tarkoitettujen automaattityökalujen avulla saat tasaisen korkealaatuisia työtuloksia.

Edut

  • Erilaisten johdinmateriaalien tarkka ja nopea käsittely
  • Plug & Play – helppo käyttöönotto
  • Intuitiivinen käyttö näytön, kiertonuppien tai numeropainikkeiden avulla
  • Vankat ja kestävät automaattityökalut, joissa käytetään lähes kulumattomia komponentteja

Automaattityökalut tehokkaaseen johtimien käsittelyyn

Leikkaus, kuorinta ja puristus: lisää tehokkuutta johtimien käsittelyssä automaattityökalujemme avulla automatisoimalla nämä kolme osavaihetta. Toiminnallisuuden, laadun ja nopeiden valmisteluaikojen yhdistelmä tarjoaa suurta joustavuutta ja tasaisen laadukkaita työtuloksia. Johtimien ja kaapeleiden tarkkaan ja nopeaan työstöön soveltuvat automaattityökalumme on helppo ottaa käyttöön intuitiivisten käyttöelementtien avulla. Kestävän rakenteen ja lähes kulumattomien komponenttien ansiosta automaattityökalut ovat pitkäikäisiä ja vaativat vain vähän huoltoa.

Punainen johdin syötetään CUTFOX 10 -katkaisuautomaattiin

Katkaisuautomaatti CUTFOX 10

Katkaisuautomaatit

Säästä aikaa johtimien valmistelussa: CUTFOX 10 -katkaisuautomaateillamme voit katkaista poikkipinnaltaan enintään 16 mm²:n johtimia ja halkaisijaltaan jopa 9 mm:n kaapeleita automaattisesti ja tarkasti toistettavasti. Pituus ja kappalemäärä voidaan syöttää nopeasti ja intuitiivisesti käyttöliittymään, jolloin käyttövirheet ovat käytännössä mahdottomia. Laite säätyy automaattisesti asetettuun halkaisijaan.

  • Intuitiivinen käyttö näyttöruudun ja numeropainikkeiden avulla
  • Helppo Plug & Play -käyttöönotto
  • Jousijärjestelmä säätää halkaisijan automaattisesti
  • Vaivaton tietojen tuonti esim. Microsoft Excelistä
  • Jakuvasti tietoja hyödyntävä ohjaus clipx WIRE assist -apuohjelmistolla
Kuorinta-automaatti E.FOX S 10

Kuorinta-automaatti E.FOX S 10

Kuorinta-automaatit

Tavallisesta PVC:stä ongelmalliseen tefloneristykseen: Kompaktit automaattiset kuorinta-automaattimme mahdollistavat erityyppisten johtimien nopean ja prosessiturvallisen käsittelyn. Enintään 10 mm²:n johtimet kuoritaan automaattisesti ja tarkasti, myös eristyksen osittainen kuorinta on mahdollista. Parametrit asetetaan kosketusnäytön tai kiertonuppien avulla.

  • Tarkasti toistuvat kuorintaprosessit varmistavat tasaisesti korkean laadun
  • Lyhyet jaksonajat säästävät aikaa
  • Helppo kuorintaparametrien asettelu kosketusnäytössä tai kiertonupeilla
  • Jakuvasti tietoja hyödyntävä ohjaus clipx WIRE assist -apuohjelmistolla mallissa E.FOX S 10
Rengaskaapelikengän puristus johtimeen CF 500 -puristusautomaatilla

Puristusautomaatti CF 500

Puristusautomaatit

Pääteholkeista koaksiaaliliittimiin: pienikokoinen CF 500 -puristusautomaattimme soveltuu suuren puristusvoimansa ja vaihdettavien muottiensa ansiosta monentyyppisten liittimien käsittelyyn johdinpoikkipintaan 50 mm²:n asti.

  • Intuitiivinen käyttö näyttöruudun ja numeropainikkeiden avulla
  • Helppo Plug & Play -käyttöönotto
  • Erittäin joustava vaihdettavien muottien ansiosta
  • Helppo puristustoiminnon laukaisu jalkakytkimellä
Johtimen automaattinen käsittely pääteholkilla CF 3000 kuorinta- ja puristusautomaatilla

Kuorinta- ja puristusautomaatti CF 3000

Kuorinta- ja puristusautomaatit

Kaksi toimintoa, yksi laite: Lyhennä käsittelyaikoja automaattisilla kuorinta- ja puristusautomaateillamme. Siististi viimeistelty johdin on valmis vain sekunnissa ja yhdessä työvaiheessa. Valitse mobiiliin käyttöön kompakti kuorinta- ja puristusautomaattimme CF 3000. Tällä laitteella voit käsitellä nopeasti ja turvallisesti irrallisia nauhamuodossa olevia pääteholkkeja, joiden poikkipinta on enintään 2,5 mm². Vankka ja kestävä kuorinta- ja puristusautomaatti CF 1000 on tarkoitettu poikkipinnoiltaan enintään 10 mm²:n johtimien varustamiseen eristetyillä pääteholkeilla sovelluksissa, joissa kappalemäärät ovat suuria.

  • Nopea poikkipinnan vaihto modulaarisen rakenteen ansiosta
  • Lyhyet jaksonajat toisiinsa sovitettujen osaprosessien ansiosta
  • Helppo Plug & Play -käyttöönotto
Johtimen kuorinta ja puristus Crimphandy-automaatilla

Kannettava kuorinta- ja puristusautomaatti

Kannettava kuorinta- ja puristusautomaatti

Mobiili kuorinta- ja puristusautomaattimme Crimphandy on pienin automaattityökalu, ja se soveltuu erinomaisesti johtimien tehokkaaseen käsittelyyn suoraan kytkentäkaapin ulko- tai sisäpuolella. Käsikäyttöisillä automaateilla johtimien viimeistelyyn kuluu vain kaksi sekuntia. Crimphandy hoitaa kuorinnan, pääteholkkien kiinnityksen ja puristuksen yhdessä työvaiheessa.

  • Aikaa säästyy jopa 75 % yhdistettyjen työvaiheiden ja erittäin helpon käytön ansiosta
  • Automaattiset valvontatoiminnot varmistavat aina tasalaatuiset työtulokset
  • Rajaton mobiilikäyttö akun ja syöttömakasiinin ansiosta
Esite: TOOLS
Jokaiseen tehtävään oikea työkalu

Tuotevalikoimamme yhdellä silmäyksellä: Esitteessä on kattavia teknisiä ja muita tietoja käsityökaluista, automaattityökaluista, pääteholkeista ja liittimistä.

Esite
TOOLS-tuote-esitteen kansikuva