Automatic cutting device for cables, litz wires, and shrink sleeves, for 100 ... 240 V mains voltage
Katkaisuautomaatti kaapeleiden viimeistelyyn
CUTFOX 10 -katkaisuautomaatti leikkaa jopa 16 mm²:n jäykät ja taipuisat johtimet ja kaapelit nopeasti ja tarkasti. Materiaalia vaihdettaessa laite mukautuu automaattisesti vastaavaan halkaisijaan. Pituus ja kappalemäärä voidaan syöttää käyttäjäystävällisen näytön kautta. Kompaktin rakenteensa ansiosta katkaisuautomaatti soveltuu sekä kiinteään että liikkuvaan käyttöön.
Replacement knife, for the CUTFOX 10 cutting machine
2 replacement rolls for CUTFOX 10
2 replacement rolls for CUTFOX 10, with PU tread, for sensitive cables/conductors and their insulation (for hard insulation to some extent)
Cable roller for CUTFOX 10
Adapter cable, USB 2.0 male connector (type A) to D-SUB/RS-232 male connector (9-pos.), for connecting serial devices to the USB port
2 replacement rolls for CUTFOX 10 with hardened, finely knurled steel tread, for very hard insulation and materials.
Replacement rotary table for cable roller
Accessories for automatic crimping device
Replacement holding arm for cable roller
Edut
- Intuitiivinen käyttö näyttöruudun ja numeropainikkeiden avulla
- Plug & Play – helppo käyttöönotto
- Automaattinen halkaisijan säätö jousijärjestelmän avulla
- Vaivaton tietojen tuonti esimerkiksi Microsoft Excelistä
Katkaisuautomaatti CUTFOX 10
Katkaisuautomaatti CUTFOX 10 kaapeleille, säikeille ja kutistemuoviletkuille
Katkaisuautomaatti CUTFOX 10 leikkaa jäykät ja taipuisat johtimet sekä kaapelit enintään 16 mm² ja halkaisijaltaan enintään 9 mm mittaan automaattisesti ja millimetrin tarkkuudella. Suurilla numeropainikkeilla voit syöttää pituuden ja leikattavien osien määrän. Laitteen käyttö- ja ohjausrullat mukautuvat materiaalia tai poikkipintaa vaihdettaessa automaattisesti asetettuun halkaisijaan. Ohjelmistolla CUTSOFT voit siirtää laitteeseen pituustiedoilla varustetut elektroniset johdotuslistat sekä muita tietoja datataulukoista.
Toinen ominaisuus tekee käytöstä ja työstöprosessistasi entistäkin helpompaa ja prosessiturvallisempaa. Katkaisuautomaattia voi ohjata sähköisesti työntekijän avustusohjelmistolla clipx WIRE assist. Siten valmistustietoja voidaan käyttää johdonmukaisesti.
Lisätarvikkeet CUTFOX 10 -katkaisuautomaatille
Lisätarvikkeet CUTFOX 10 -katkaisuautomaatille
Kaapelin aukirullaimen CUTFOX 10 C-UN avulla kaapelikiepit ja kaapelikelat pysyvät hallinnassasi. Materiaalin kiertymistä ja johdinten purkautumista tahattomasti kelalta ei tämän oheisvarusteen ansiosta enää tapahdu.
Materiaalin voi näin syöttää CUTFOX 10 -katkaisuautomaattiin häiriöittä ja muuttumattomana pysyvällä kireydellä.