Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
Katkaisuautomaatti
CUTFOX 10 BAR - Replacement part
CUTFOX 10 BAR
-
Replacement part
1208416
Replacement holding arm for cable roller
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Product properties
Product type
Cutting machine
Connection data
Conductor cross-section flexible
0 mm² ... 0 mm²
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
1208416
Pakkausyksikkö
1 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
1 Kappaletta
Tuoteavain
BH321Z
Tuotekoodi
BH321Z
GTIN
4046356014502
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
198,9 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
197,3 g
Tullitariffinumero
84799070
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
17130191
ECLASS-15.0
17130191
ETIM
ETIM 10.0
EC000163
UNSPSC
UNSPSC 21.0
27111500
Hyväksynnät
EAC
Hyväksyntätunnus: RU x-DE.xx08.B.02974
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
EU REACH SVHC
Huomautus REACH-kandidaattiaineesta (CAS-nro)
Aineen pitoisuus ei ole yli 0,1 %.
EF3.1 Ilmastonmuutos
CO2e kg
14,054 kg CO2e
Yhteensopivat tuotteet
Expand all
Collapse all
Mistä voin ostaa tämän tuotteen?
Tuoteohjeet