Teollisuustulostimet ammattimaiseen merkintään

Tulostimet

Luo merkintöjä helpommin kuin koskaan aiemmin teollisuustulostimillamme: laser-, UV-LED- tai lämpösiirtotekniikalla. Erilaisilla tulostus- ja merkintäjärjestelmillä voimme tarjota taatusti oikean ratkaisun liittimien, johtimien, kaapeleiden, laitteiden ja järjestelmien merkitsemiseen. Kaikki tulostimet ovat erittäin helppokäyttöisiä.

Edut

  • Intuitiivinen valikkonavigointi yhtenäisillä kosketusnäytöillä
  • MARKING system -ohjelmisto ohjaa kaikkia merkintäjärjestelmiä
  • Automaattinen materiaalin tunnistus estää virheellisen tulostuksen
  • Laadukkaat tulokset täydellisesti toisiinsa sopivien komponenttien ansiosta
  • Tulostimien nopea integrointi olemassa oleviin järjestelmiin säästää aikaa

MARKING system – yksinkertaisesti helppoa!

MARKING system -tuotevalikoima tarjoaa integroidun järjestelmäratkaisun vaivattomiin ja tehokkaisiin merkintäprosesseihin. Se koostuu intuitiivisesta merkintäohjelmistosta, tehokkaista teollisuustulostimista, monipuolisista merkintäratkaisuista ja kattavista palveluista. Näin helpotamme työntekoasi.

Merkintäjärjestelmät

Teollisuuden merkintöjen on mahdollistettava selkeä tunnistaminen. Sen vuoksi on olemassa lukuisia ja erilaisia käyttöalueesta ja ympäristöolosuhteista riippuvia vaatimuksia. Tarjoamme laajan valikoiman merkintäjärjestelmiä kiinteään ja siirrettävään merkintään. Suunnittele työprosessisi entistä tehokkaammiksi ja päätä, mikä järjestelmä sopii parhaiten tarpeisiisi.

Interaktiivinen kuvakartta: Merkintäjärjestelmät
TOPMARK NEO
TOPMARK NEO -lasermerkintälaitteella luot kestäviä merkintöjä teollisuuden suuriin vaatimuksiin. Erinomaisen kestävyytensä ansiosta lasermerkinnät vakuuttavat myös silloin, kun ne altistuvat erilaisille ympäristö- ja mekaanisille vaikutuksille.
Lisätietoa TOPMARK NEO -laitteesta
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0 on käyttövalmis missä tahansa. Monipuolisella itsenäisellä tulostusjärjestelmällä merkitset kortti- ja arkkimuotoisia merkintämateriaaleja nopeasti, helposti ja kustannustehokkaasti lämpösiirtotekniikkaa käyttäen.
Lisätietoa THERMOMARK PRIME 2.0 -tulostimesta
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK CARD 2.0 -lämpösiirtotulostimella voit merkitä kortti- ja arkkimuotoisia muovikilpiä liittimien, johtimien, kaapeleiden, laitteiden ja järjestelmien merkintäsovelluksissa.
Lisätietoa THERMOMARK CARD 2.0 -tulostimesta
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E SERIES
Jos haluat mahdollisimman tehokkaan merkintäprosessin, voit yhdistää vakiomallisen lämpösiirtotulostimen THERMOMARK E SERIES -järjestelmän applikaattoriin. Tämä tekee tulostimestasi tehokkaan tulostus- ja kiinnitysjärjestelmän, joka säästää aikaa keskimäärin 60 %.
Lisätietoa THERMOMARK E SERIES -järjestelmästä
THERMOMARK E SERIES
BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK E.CARD UV-mustesuihkutulostimella käsittelet suuria tulostusmääriä teollisuuden merkinnöissä erittäin tehokkaasti. Lämpömustesuihkutekniikan ja UV-LED-kovetteisten musteiden innovatiivisen yhdistelmän ansiosta tulostin mahdollistaa optimaalisen tulostusjäljen muovi- ja metallimateriaaleille.
Lisätietoa BLUEMARK E.CARD -tulostimesta
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK ROLL 2.0 -lämpösiirtotulostimella tulostat etikettejä, rullamuodossa olevia kutistesukkia ja merkintäpidikkeiden, johtimien, kaapeleiden sekä laitteiden ja järjestelmien merkitsemiseen.
Lisätietoa THERMOMARK ROLL 2.0 -tulostimesta
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GO SERIES
THERMOMARK GO SERIES -laitteilla voit luoda merkinnät suoraan käyttökohteessa. Mobiilitulostimillamme, olipa kyseessä sitten sovelluksella ohjattava tarratulostin THERMOMARK GO tai kompakti kannettava tulostin THERMOMARK GO.K, olet parhaalla mahdollisella tavalla varustautunut kentällä tehtäviin huolto- ja kunnossapitotöihin.
Lisätietoa mobiilitulostimista
THERMOMARK GO SERIES

Merkintätekniikat Oikea tekniikka jokaiseen teollisuuden merkinnän käyttökohteeseen

Kaikkiin merkintätarpeisiisi on saatavilla sopiva merkintäjärjestelmä. Valitse kolmesta tulostus- ja merkintätekniikasta ja luo etikettejä, jotka sopivat täydellisesti käyttökohteisiisi.

E-julkaisu
Teollisuuden merkinnät

Koko tuotevalikoimamme yhdellä silmäyksellä: tuote-esite sisältää kattavat tiedot ja tekniset tiedot merkintäjärjestelmistä ja -materiaaleista sekä ohjelmistoista ja palveluista.

Avaa e-julkaisu
Merkintäjärjestelmät