RFID-tunniste tuottaa tietoja salamannopeasti Asiakaskohtainen RFID-tunniste ja sovellus ukkossuojausjärjestelmien tehokkaaseen testaukseen

Räätälöity RFID-tunniste

Jotta ukkossuojausjärjestelmä toimii pitkälle tulevaisuuteen, järjestelmien säännöllinen huolto ja testaus on erittäin tärkeää. Siksi on tärkeää, että ajantasaiset tekniset asiakirjat ovat käytettävissä suoraan paikan päällä. Tämä on suuri haaste paperipohjaisissa hallintojärjestelmissä. PMSP-RFID/NFC-tuoteryhmän RFID-tunnisteet yhdessä varta vasten kehitetyn älypuhelinsovelluksen kanssa tarjoavat tehokkaan järjestelmäratkaisun tähän vaatimukseen.

Hans Thormählen GmbH & Co KG:n logo

Hans Thormählen GmbH & Co KG:n logo

Yritys Hans Thormählen GmbH & Co. KG

Hans Thormählen GmbH & Co. KG on yksi Saksan johtavista ukkos- ja ylijännitesuojausyrityksistä, ja se on asentanut ukkossuojausjärjestelmiä jo 70 vuoden ajan. Se on asentanut yli 100 000 ukkossuojausjärjestelmää lähes 20 000 asiakkaalle ja testannut niitä säännöllisesti. Yrityksen palveluvalikoima kattaa kaiken ukkossuojaukseen liittyvän. Tähän sisältyy yksityisten ja kaupallisten kiinteistöjen ulkoisen ja sisäisen ukkossuojauksen suunnittelu, asennus ja testaus sekä teollisuuslaitosten ja julkisten laitosten erityissuojaus. Hans Thormählen GmbH & Co KG:llä on 120 työntekijää 15 toimipisteessä eri puolilla Saksaa.

Hans Thormählen GmbH & Co. KG:n ukkossuojauksen asiantuntijat

Hans Thormählen GmbH & Co. KG:n ukkossuojauksen asiantuntijat

Asiakkaan vaatimus

Ukkossuojausjärjestelmien testaus ja niihin liittyvien asiakirjojen hallinta on vaativaa. Siksi Hans Thormählen GmbH & Co. KG huomasi jo varhain, että asennettujen ukkossuojausjärjestelmien paperiton ja digitaalisesti tuettu testaus tuo valtavasti lisäarvoa. Phoenix Contact on teollisuuden merkintäratkaisujen järjestelmätoimittajana määritellyt nämä vaatimukset ja kehittänyt asiakaskohtaisen ratkaisukonseptin. Tavoitteena oli kehittää täydellisesti mukautettu järjestelmäratkaisu, joka auttaisi lisäämään tehokkuutta. Keskeisiä tekijöitä ovat pitkäikäinen ja erittäin kestävä merkintäratkaisu sekä tietojen lähikirjoittaminen ja -lukeminen suoraan paikan päällä.

Asiakaskohtaiset tuotteet


Asiakaskohtaisesti suunniteltu PMSP-RFID/NFC-tunniste

Asiakaskohtaisesti suunniteltu PMSP-RFID/NFC-tunniste, jossa on URL-osoite digitaalista teknistä dokumentaatiota varten

RFID-tunniste

Ukkossuojausjärjestelmät sijaitsevat ulkona. Ne altistuvat vuodenaikavaihteluille ympäri vuoden. Siksi pysyvälle merkintäratkaisulle asetetaan erittäin korkeat vaatimukset. PMSP-RFID/NFC-tuoteryhmän säänkestävät tunnisteet ovat tähän paras mahdollinen ratkaisu. Ne kestävät hyvin UV-säteilyä ja voimakkaita lämpötilavaihteluita –25 °C:n ja 60 °C:n välillä. Ne ovat myös vettähylkiviä ja erityisen värinpitäviä. Tunniste räätälöitiin asiakkaan vaatiman geometrian ja muotoilun mukaan. Kestävät merkinnät ovat mahdollisia BLUEMARK ID / BLUEMARK ID COLOR -tulostimien hyväksi todetun UV-LED-teknologian ansiosta.

Sovellus RFID-tunnisteen kirjoittamiseen ja lukemiseen älypuhelimella

Asiakaskohtaisesti kehitetty sovellus RFID-tunnisteen kirjoittamiseen ja lukemiseen

Älypuhelinsovellus

Jotta huoltoteknikot voivat huoltaa ukkossuojausjärjestelmiä tehokkaasti ja paperittomasti, merkintälaite on varustettu myös NFC-transponderilla. Transponderi sisältää sekä antennin että sirun. Näin merkityt kohteet voidaan tunnistaa selkeästi lähietäisyydeltä. Älypuhelimissa on nykyisin yhä useammin NFC-liitäntä. Tämä mahdollistaa RFID-tunnisteen kirjoittamisen ja lukemisen ilman ylimääräistä lukijaa. Tästä syystä Hans Thormählen GmbH & Co. KG:lle kehitettiin asiakaskohtainen sovellus, jossa on Microsoft Sharepoint -yhteys Androidille ja iOS:lle. Tämä tekee RFID-tunnisteen ja älypuhelimen välisestä viestinnästä hyvin yksinkertaista ja kohdennettua.

Merkintäjärjestelmät


Henkilö tarkastaa ukkossuojausjärjestelmiä RFID-tunnisteen ja sovelluksen avulla

Ukkossuojausjärjestelmien tehokas testaus

Merkintäratkaisu

Rakennuksessa on useita suojalaitteita, joissa on maanpintaa lähellä olevalla alueella erotettava liitäntäpiste (kutsutaan myös erotus- tai mittauspisteeksi). Nämä mittauspisteet on numeroitu loogisessa järjestyksessä ja merkitty RFID-tunnisteella. URL-osoite on tallennettu NFC-transponderin siruun. Tämän URL-osoitteen avulla huoltoteknikko pääsee suoraan digitaalisiin teknisiin asiakirjoihin (kuten asennussuunnitelmaan, testaustodistuksiin ja huolto-asiakirjoihin) yhdellä napin painalluksella. Koska nämä asiakirjat tallennetaan keskitetysti Sharepoint-tietokantaan, ajantasaiset tiedot ovat aina saatavilla. Asiakirjoihin voidaan tehdä muutoksia tai lisäyksiä välittömästi tai hyvissä ajoin. Varta vasten kehitetty älypuhelinsovellus varmistaa, että vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy osittain arkaluontoisiin tietoihin. Kaikkien asiakirjojen keskitetty tallennus ja hallinta tarjoaa ratkaisevan edun paitsi Hans Thormählen GmbH & Co. KG:n huoltoteknikoille myös asiakkaille. Asianomaisten rakennusten omistajilla tai käyttäjillä on myös suora pääsy kaikkiin tietoihin. Näin heidän on erittäin helppo lähettää vakuutusyhtiöille asiaankuuluvat ja aina ajan tasalla olevat asiakirjat.

"[...] Phoenix Contact analysoi yksilölliset vaatimuksemme yksityiskohtaisesti ja kehitti yhdessä kanssamme optimaalisen ratkaisun. Lisäksi Hans Thormählen GmbH & Co. KG:n älykkään jakopisteen kehittäminen tulee yksinkertaistamaan edelleen dokumentointia asiakkaan osalta ja parantamaan tehokkuutta merkittävästi.

Michael Kieler, Prokuristi ja sähkötekninen mestari
Ukkossuojauksen asiantuntijat työskentelevät rakennuksella

Ukkossuojauksen asiantuntija työskentelee tuuliturbiinilla

Hans Thormählen GmbH & Co. KG:n menestystarina

RFID-tunniste ja älypuhelinsovellus yksinkertaistavat ja nopeuttavat ukkossuojausjärjestelmien testausta. Phoenixin Contactin kehittämän merkintäratkaisun avulla asiakas voi tehostaa testaus- ja huoltotöitä. Hans Thormählen GmbH & Co. KG pystyi sen avulla vahvistamaan johtavaa asemaansa ukkos- ja ylijännitesuojausjärjestelmien alalla.