Teollisuuden merkinnät

Oikea tulostus- ja merkintätekniikka merkintäratkaisujen toteuttamiseen kaikilla sovellusalueilla
Työntekijät esittelevät erilaisia merkintäjärjestelmiä työympäristössä

Merkintätekniikat

Yhä monimutkaisemmat ja monipuolisemmat sovellukset teollisuudessa edellyttävät kaikkien komponenttien selkeitä ja pysyviä merkintöjä. Tähän kuuluvat liittimet, johtimet ja kaapelit sekä suojatussa kytkentäkaapissa olevat kojeet ja komponentit, jotka ovat alttiina ympäristö- tai mekaanisille vaikutuksille. Selkeä merkintä helpottaa koneiden ja järjestelmien käyttöönottoa. Se myös nopeuttaa vianetsintää huoltotilanteissa ja vähentää siten käyttökatkoksia.

Oikean merkintäprosessin valinta riippuu sovelluksesta ja ympäristöolosuhteista, joissa merkintämateriaalia käytetään. Ulkotiloissa merkinnät vaativat erilaisia materiaaleja ja prosesseja kuin kytkentäkaapissa olevan riviliittimen merkitseminen. Myös käsittelyaika, tuotantomäärä ja kustannukset voivat olla ratkaisevia tekijöitä. Tarjoamme oikean merkintämenetelmän kaikkiin sovelluksiin.

Edut

  • Jokaiseen sovellukseen sopiva tulostus- ja merkintätekniikka
  • Innovatiiviset merkintämenetelmät säästävät kustannuksia ja käyttövälineitä
  • Monipuoliset merkinnät: kilvet ja etiketit muovista, haponkestävästä teräksestä tai alumiinista
  • Korkealuokkaiset materiaalit takaavat pitkäikäiset ja turvalliset merkinnät
  • Tehokas RFID-tekniikka merkintään ja tunnistukseen