Merkintämateriaalit teollisuuden merkintöihin

Sopiva materiaali kaikille tulostusmenetelmille

Digitaalisten tulostusmenetelmien avulla voidaan merkitä mitä erilaisimpia materiaaleja. Esivalmistellut korttimateriaalit muovista, etiketit muovista tai metallista sekä kutistemuovimateriaalit ovat yleisessä käytössä.

Tuotteisiin
Materiaali
Phoenix Contactin merkintämateriaalit

Merkintämateriaalit

Materiaaliominaisuudet

Merkinnän prosessiparametrit pitää sovittaa materiaalin ominaisuuksiin tulosteen optimaalisen muodon varmistamiseksi.

Etenkin pinnan ominaisuudet ovat ratkaiseva tekijä. Ominaisuuksien pitää vastata tulostusmenetelmää ja tulostusvälinettä.

Erilaisia pinnan viimeistelytekniikoita käytetään, jotta laadukkaat merkinnät voidaan taata erilaisilla materiaaleilla.

Yhteenveto merkintämateriaaleista

Koska kaikkiin teollisuusaloihin kohdistuu nykyisin lisääntyvä kustannuspaine, yritykset etsivät jatkuvasti uusia säästömahdollisuuksia. Tämä koskee myös merkintää – selkeä ja kestävä merkintä säästää aikaa ja rahaa.

Metalli

Kestävyys ja pysyvyys ovat metallikilpien suurimmat edut. Useimmista muoveista poiketen metallimateriaaleja voidaan käyttää myös ankarimmissa ympäristöoloissa. Näitä materiaaleja käytetään siksi yhä enemmän teollisuudessa, esim. koneen-, ohjauslaite- ja järjestelmänrakennuksen tyyppikilvissä.

Phoenix Contact tarjoaa metallisia merkintämateriaaleja johdin- ja kaapelimerkintään, kiinnitettäviksi alustaan, sekä itseliimautuvalla kalvolla varustettuja materiaaleja, jotka sopivat myös karkeille pinnoille.

Polyamidi (PA)

Polyamidilla on myös korkeissa käyttölämpötiloissa erittäin hyvät sähköiset, mekaaniset, kemialliset ja termiset ominaisuudet. Stabiloitu lämpövanheneminen sallii jopa +200 °C:n lyhytaikaiset huippulämpötilat.

Polyamidi ottaa ympäristöstä keskimäärin 2,8 % kosteutta. Kyse ei ole varastoidusta kidevedestä, vaan kemiallisesti sidotuista H2O-ryhmistä molekyylirakenteessa. Tämä tekee muovista elastisen ja murtolujan, jopa -60 °C:n lämpötiloissa.

Paloluokka V2 - V0 (UL 94)
Silikoni- ja halogeenivapaa
Lämpötila-alue: -60 °C...+125 °C

Polykarbonaatti (PC)

Polykarbonaatti on mekaanisesti ja kemiallisesti erittäin kestävää. Jäykkyys, mittapysyvyys ja hyvä muodonpitävyys lämmössä ovat muita tämän materiaalin ominaisuuksia. Erityisen sileät ja muodonpitävät merkintämateriaalit valmistetaan polykarbonaatista.

Vähäinen kosteuden absorptio
Silikoni- ja halogeenivapaa
Lämpötila-alue: -40 °C...+125 °C

Polyvinyylikloridi (PVC)

PVC:n käyttöikä on pitkä. Sen ominaisuuksiin kuuluvat etenkin erinomainen mekaaninen ja kemiallinen kestävyys. Happi ja otsoni eivät vaikuta PVC:hen. Materiaali kestää syövyttäviä suolaliuoksia ja useimpia happoja.

Silikonivapaa
Lämpötila-alue: -30 °C...+80 °C

Polyesteri

Polyesteri on kemikaaleja kestävä materiaali. Sillä on erinomaiset merkintä-, muotoilu- ja lävistysominaisuudet. Polyesteri kestää UV-säteilyä ja absorboi vain vähän kosteutta.

Silikoni- ja halogeenivapaa
Lämpötila-alue: -40 °C...+150 °C (koostumuksesta riippuen)

Polyeteeni (PE)

Polyeteeni on termoplastinen muovi, joka kestää erittäin hyvin happoja, lipeää ja muita liuotinaineita. PE ei juuri absorboi kosteutta, ja se on erittäin sitkeä ja taivutusluja.

Silikoni- ja halogeenivapaa
Lämpötila-alue: -40 °C...+80 °C

Polyolefiini

Polyolefiinit ovat osittain kiteisiä termomuoveja, joita voidaan käsitellä helposti muovausprofiileina (kutisteletkut). Sen ominaisuuksiin kuuluu etenkin erinomainen kemiallinen kestävyys.

Silikonivapaa
Lämpötila-alue: -55 °C...+125 °C