UPS, jossa on teholähde ja energiavarasto

Keskeytymätön UPS-teholähde

Sähkökatkoilla saattaa olla vakavia seurauksia. Luota keskeytymättömään UPS-teholähteeseemme, äläkä ota mitään riskejä. UPS toimittaa virtaa, vaikka verkkovirta ei olisi käytettävissä, ja suojaa järjestelmääsi sähkökatkoksilta. Tarjoamme DC- ja AC-sovelluksiin UPS-ratkaisuja, jotka on optimoitu toiminnallisuuden ja rakenteen osalta vastaamaan eri teollisuudenalojen vaatimuksia.

Keskeytymättömän tehonsyötön ratkaisut

Varmista laitteistosi tehonsyöttö keskeytymättömän tehonsyötön ratkaisuillamme. Valitse käyttökohteeseesi sopiva teholähde, keskeytymätön UPS-teholähde ja akkumoduuli. Lisäksi integroidulla teholähteellä tai integroidulla akkumoduulilla varustetut UPS-moduulit tarjoavat tilaa säästävän UPS-ratkaisun.

UPS DC-sovelluksiin

QUINT UPS -moduuli

UPS DC-sovelluksiin

DC-sovelluksille tarkoitettu keskeytymätön UPS-teholähde tarjoaa luotettavaa varmistusta sähkökatkon sattuessa. Valitse DC-sovellukseesi soveltuva UPS-teholähde.

QUINT-sarjan AC-UPS varustettuna akkumoduulilla 3,4 Ah

QUINT-sarjan AC-UPS varustettuna akkumoduulilla 3,4 Ah

UPS-teholähteet AC-sovelluksiin

Phoenix Contactin keskeytymättömät UPS-teholähteet AC-sovelluksiin tuottavat lähdössä puhtaan sinikäyrän. Valitse tarpeisiisi sopivin AC-UPS-teholähde ja varmista paras järjestelmäkäytettävyys.

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

QUINT4-BUFFER/24DC/24DC/40

Puskurimoduulit

UPS-järjestelmää voidaan täydentää huoltovapailla puskurimoduuleilla. Sovelluksen suojaamiseen ja myös lyhyisiin, enintään 30 sekunnin katkoksiin. Puskurimoduuli varastoi energiansyöttöön tarvittavan energian huoltovapaisiin kondensaattoreihin. Ne soveltuvat myös jaksoittaisiin katkoksiin.

Akkumoduuli UPS-BAT

Akkumoduuli UPS-BAT

Akkumoduulit

Valitsemalla modulaariseen järjestelmääsi sopivan akkumoduulin saavutat parhaan järjestelmäkäytettävyyden kaikissa teollisuuden sovelluksissa. Energiavarastotyypeillä on hyvin erilaisia ominaisuuksia: pitkä käyttöikä tai erittäin pitkä toiminta-aika, huoltovapaus tai käyttömahdollisuus äärimmäisissä ympäristölämpötiloissa.

E-julkaisu
Koko tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä

Teholähderatkaisumme varmistavat parhaan järjestelmäkäytettävyyden. Tutustu teholähteisiin, DC/DC-muuntimiin, redundanssimoduuleihin ja keskeytymättömiin UPS-teholähteisiin, jotka sopivat eri alojen vaatimuksiin.

Avaa e-julkaisu
Esite teholähdejärjestelmistä