Ylijännite- ja ukkossuojaus

Ylijännite- ja ukkossuojaus

Ylijännitesuojauksella tarkoitetaan järjestelmien ja sähkölaitteiden suojaamista kytkentätapahtumien ja salamaniskujen aiheuttamilta liian suurilta jännitepiikeiltä. Tehokas ukkossuojauskonsepti jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen ukkossuojaukseen. Suojaa järjestelmän teholähteet, tiedot ja signaalit. Voit siis luottaa turvalliseen ylijännitesuojaukseen osana sisäistä salamasuojausta monipuolisten tuoteperheidemme avulla.

Löydä helposti sopiva ylijännitesuoja

Ylijännitesuojauksen tuotevalikoima


Ylijännitesuoja tyypin 1, tyypin 2 ja tyypin 3 sähkönjakelulle, DIN-kiskoon asennetut ylijännitesuojalaitteet

Teholähteen ylijännitesuojaus

Tyypin 1, tyypin 2 ja tyypin 3 ylijännitesuojat suojaavat sähkönjakelua syöttöliitännän salamansuojasta aina päätelaitteen suojalaitteeseen asti. Yhdistelmäsuojat yhdistävät useita suojausvaiheita yhteen ylijännitesuojaan. Näin ne takaavat jatkuvan suojan kaikissa käyttötarkoituksissa.

Edut:

  • Ylijännitesuoja kaikille yleisille virransyöttöjärjestelmille tehokkaiden yhdistelmäsuojien ja ylijännitesuojalaitteiden avulla
  • Kattava suojaus kaikkiin suojaustasoihin toisiinsa synkronoitujen suojalaitteiden ansiosta
  • Säästää tilaa ja kustannuksia kompaktien ratkaisujen ansiosta
Kapea ylijännitesuoja signaaleille kytkentäkaapissa

MSO-tekniikan ja signaalien ylijännitesuojaus

Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikassa (MSO-tekniikka) ohjataan ja valvotaan useita signaaleja. Suojalaitteemme ovat optimaalinen ratkaisu kaikkiin sovelluksiin, ja ne auttavat estämään ylijännitteistä johtuvia toimintahäiriöitä ja vahinkoja.

Edut:

  • Kattava suojaus signaali- ja tietoliikenneliitännöille kytkentäkaapista kentälle asti
  • Kompakti rakenne takaa tehokkaan integroinnin myös ahtaissa tiloissa
  • Järjestelmäkäytettävyyden parantaminen älykkään valvonnan ja nopean vian havaitsemisen avulla
Tietotekniikan ylijännitesuojaus

Tietotekniikan ylijännitesuojaus

Dataliitännät ovat erityisen herkkiä ylijännitteille, sillä ne toimivat matalilla signaalitasoilla ja suurilla taajuuksilla. Ylijännitesuojauksemme varmistaa tietotekniikkalaitteidesi häiriöttömän tiedonsiirron muuttumattomalla kaistanleveydellä.

Edut:

  • Luotettava ylijännitesuojaus, joka ei vaikuta nykyaikaisiin suurinopeuksisiin verkkoihin
  • Viestintä- ja IT-infrastruktuurin kokonaisvaltainen suojaus
  • Tehokas käyttöönotto kaikissa sovelluksissa sovelluksiin optimoitujen rakenteiden ansiosta
Ylijännitesuojalaite antennivahvistimilla varustettujen lähetin- ja vastaanotinlaitteistojen suojaukseen

Lähetin- ja vastaanotinlaitteistojen ylijännitesuojaus

Lähetin- ja vastaanotinlaitteistot ovat erityisen herkkiä ylijännitteen aiheuttamille vaurioille. Rakennuksesta toiseen kulkevat antennijohdot ja itse antennit ovat suoraan alttiina ilmakehässä tapahtuville purkauksille. Tehokkaiden, koaksiaalisten ylijännitesuojalaitteidemme ansiosta voit olla luottavaisin mielin.

Edut:

  • Herkkien RF- ja tiedonsiirtojärjestelmien suojaus ilman vaikutusta siirtokapasiteettiin
  • Erinomainen kestävyys voimakkaita ylijännitteitä vastaan takaa järjestelmän maksimaalisen järjestelmäkäytettävyyden
  • Tehokas käyttöönotto kaikissa sovelluksissa sovitetuilla rakenteilla ja liitäntätekniikoilla
Ylijännitesuojalla varustettu aurinkopaneelien liitäntäkotelo aurinkopaneelijärjestelmän alla

Aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojaus

Aurinkopaneelijärjestelmät asettavat ylijännitesuojaukselle erityisvaatimuksia, jotka liittyvät esimerkiksi ilma- ja pintaväleihin tai erilaisiin jännitetyyppeihin, jotka on otettava huomioon aurinkopaneelijärjestelmissä. Meiltä saatte aurinkosähköjärjestelmiinne sopivat komponentit, asennusvalmiista aurinkopaneelien liitäntäkotelosta yksittäisiin ylijännitesuojiin.

Edut:

  • Tehokas projektien toteutus esikonfiguroitujen ratkaisujen avulla katto- ja maanpinta-asennuksiin
  • Suunnittelun varmuus standardien mukaisilla ja testatuilla järjestelmäratkaisuilla
  • Järjestelmäkäytettävyys on korkea, ja se perustuu kestävien ja helposti huollettavien komponenttien käyttöön
Ylijännitesuojaus latausinfralle avoimessa latausasemassa

Ylijännitesuojaus sähköisen liikenteen latausinfralle

CHARXprotect -ylijännitesuojamme suojaavat latausasemia ja sähköajoneuvoja salamoiden tai verkon kytkentätapahtumista syntyvien ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta. Näin latausinfran käytettävyys pysyy aina ja kaikissa sääolosuhteissa korkealla tasolla ja voit ladata ilman riskejä.

Edut:

  • Syötön suojaaminen salamaniskujen ja verkon ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta
  • 12 ja 24 V:n laitteiden turvallinen käyttö herkkien komponenttien luotettavan suojauksen ansiosta
  • Luotettava tietoliikenteen suojaus, joka takaa vakaat yhteydet Ethernet-verkossa
Kipinäväli

Kipinäväli

Kipinäväli yhdistää metalliesineet toisiinsa hetkellisesti suurien jännitteiden ilmetessä, esimerkiksi salamaniskun seurauksena. Tämä koskee metallisia kappaleita, joiden välillä ei saa olla pysyvää galvaanista yhteyttä käytön aikana. Näin metallisten kappaleiden välinen eristys pysyy suojattuna hallitsemattomilta jännitehypyiltä ja niistä johtuvilta eristysvioilta. Suojaa esimerkiksi putkistojen herkkiä eristyslaippoja läpilyönneiltä ja vältä vikaantumisia, seisonta-aikoja tai vuotoja.

Edut:

  • Suurin mahdollinen salamavirran kestävyysluokka H tarjoaa tehokkainta suojaa
  • Erinomainen korroosionkestävyys - pitkäikäinen äärimmäisissä olosuhteissa
  • Monikäyttöinen, koska räjähdysvaarallisen alueen hyväksynnät ovat maailmanlaajuisesti tunnustettuja
CHECKMASTER 2, pistokerakenteisten ylijännitesuojien testauslaite

Testaus- ja valvontalaitteet

Mobiili CHECKMASTER2 -testauslaite soveltuu pistorakenteisten ylijännitesuojalaitteiden manuaaliseen testaukseen IEC 62305 -standardin vaatimusten mukaisesti. Säännölliset tarkastukset lisäävät läpinäkyvyyttä ja auttavat ehkäisemään laitteiden ja koneiden vikoja kohdennetusti.

Edut:

  • Pistorakenteisten ylijännitesuojien nopea ja turvallinen tarkastus suoraan paikan päällä ilman, että asennukseen tarvitsee puuttua
  • Selkeä kunnon arviointi ennakoivaa huoltoa ja ennaltaehkäisevää vaihtoa varten
  • Kattava dokumentointi, sillä kaikki testitulokset tallennetaan automaattisesti

Teknologia ja perusteet


Salama- ja ylijännitesuojauksen suojapiiriperiaate ja suojauskonsepti

Suojapiiriperiaate ja suojauskonsepti

Salama- ja ylijännitesuojauksen suojauskonsepti tulee suunnitella niin, että kaikki johdot, laitteet ja järjestelmät on liitetty siihen.

Suojapiiriperiaate on helppo havainnollistaa:
piirrä suojattavan kohteen ympärille kuvitteellinen ympyrä. Jokaiseen kohtaan, jossa johdot leikkaavat tämän ympyrän, on asennettava ylijännitesuojalaite. Näin suojapiirin sisäpuolinen alue on suojattu siten, että johtoihin liittyvät ylijännitteet pystytään välttämään.

Ota suojauskonseptin suunnittelussa huomioon seuraavat käyttöalueet:

  • Sähkönjakelu (vaihtovirta, aurinkosähkö- ja tasavirta-sovellukset)
  • Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikka
  • Tietotekniikka
  • Lähetin- ja vastaanotinlaitteet

Tehokas suojapiiri auttaa toteuttamaan aukottoman ylijännitesuojauksen.

Ylijännitesuojausta koskevat standardit

Mitä standardeja on noudatettava ylijännitesuojauksessa?

Kansalliset ja kansainväliset standardit näyttävät suuntaa, kun kyse on salama- ja ylijännitesuojauskonseptista sekä yksittäisten suojalaitteiden suunnittelusta. Ne ovat erilaisia alueesta ja sovellusalasta riippuen. Kaikkia niitä koskee salamasuojausstandardi IEC 62305. Siinä kuvataan suojatoimenpiteitä salamoita vastaan, ja se sisältää perusteellisen riskinarvioinnin suojauskonseptin tarpeellisuuden, laajuuden ja taloudellisuuden suhteen.

Tuote-esite ja e-julkaisu ”Ylijännitesuoja ja häiriösuodattimet”

Ylijännitesuojausta käsittelevät esitteet

Haluatteko saada painettua tietoa ylijännitesuojatuotteistamme? Seuraavassa on erilaisia ylijännitesuojausta käsitteleviä esitteitä e-julkaisuina tai ladattavina. Kattavan tuote-esitteen ”Ylijännitesuoja ja häiriösuodattimet” lisäksi löydät täältä myös muita esitteitä ja lehtisiä ylijännitesuojauksesta.