Ylijännitesuojaustekniikka Phoenix Contact kuuluu ylijännitesuojauksen edelläkävijöihin. Vuosikymmenten kokemus ja intensiivinen perustutkimus ovat teknologisen osaamisemme perusta.

Salamoita kaupungin yllä

Ylijännitesuojalaitteiden tuotekehittelyn ja tuotannon ohella kokemuksemme perustutkimuksesta auttaa meitä kehittämään myös salamatapahtumien mittausjärjestelmiä. Seuraavissa kohdissa voit lukea ukkos- ja ylijännitesuojauksen perusteista sekä tietoa salamavirran mittausjärjestelmästämme.

Osaamisemme

Erinomaista asiantuntemusta hyödynnetään koko valmistusprosessissa.

Kaksi miestä ja Phoenix Contactin ylijännitesuojatuotteita
Mies työskentelee ylijännitesuojan tuotekehityksessä
Mies käyttää ylijännitesuojakonfiguraattoria tietokoneella
Phoenix Contactin työntekijöitä ylijännitesuojien testauslaboratoriossa
Työkaluvalmistus, ruisku-/painevalu ja metallintyöstö
Phoenix Contactin ylijännitesuojatuotanto
Kaksi miestä ja Phoenix Contactin ylijännitesuojatuotteita

Fysiikan tuntemus ja perusteelliset sähkötekniset tiedot ylijännitesuojauksesta varmistavat korkealuokkaiset tuotteet.

Mies työskentelee ylijännitesuojan tuotekehityksessä

Optimaaliset ratkaisut kaikkiin sovelluksiin.

Mies käyttää ylijännitesuojakonfiguraattoria tietokoneella

Vaivattomasti asennettavat tuotteet, helppo käsittely.

Phoenix Contactin työntekijöitä ylijännitesuojien testauslaboratoriossa

Testatut tuotteet takaavat maksimaalisen turvallisuuden.

Työkaluvalmistus, ruisku-/painevalu ja metallintyöstö

Tarkkuustyöstetty tuote.

Phoenix Contactin ylijännitesuojatuotanto

Täydellinen lopputarkastus varmistaa erittäin korkealaatuiset tuotteet.

Esimerkki innovaatiosta: Kipinävälin kehittäminen
Kipinävälin kehittäminen YouTube

Esimerkki innovaatiosta: Kipinävälin kehittäminen

Kipinävälit ovat tehokkaimmat komponentit ylijännitesuojien sisällä. Ne pystyvät johtamaan pois erittäin suuria virtoja. Kehitys on kulkenut avoimista, purkavista kipinäväleistä koteloituihin kipinäväleihin. Yksi ongelma jäi kuitenkin ratkaistavaksi. Verkon korkea jälkivirta.

Phoenix Contact toi vuonna 2015 ensimmäisen kerran markkinoille kipinävälin, joka toimii niin optimaalisesti, ettei verkon jälkivirtoja enää esiinny. Uusi kipinäväli on äärimmäisen tehokas, ja puuttuvat jälkivirrat tekevät siitä myös erittäin pitkäikäisen.

Whitepaper-julkaisu
Laukaistava monihiili-kipinäväli

Tutustu innovatiiviseen laukaistavaan monihiili-kipinävälitekniikkaamme. Tutustu tämän tekniikan tarjoamaan optimaaliseen suojaan salamavirtoja ja ylijännitteitä vastaan ja joustaviin käyttömahdollisuuksiin sovelluksissasi.

Lataa whitepaper-julkaisu
Laukaistavan monihiili-kipinävälitekniikan Whitepaper-julkaisu

Käyttöalueet

FLT-SEC-Hybrid-ylijännitesuojauksen asiantuntijat

Ylijännitesuojaus suuritehoisissa sähköpääkeskuksissa

Ylijännitesuojaus suuritehoisissa sähköpääkeskuksissa

Rakennuksen sähkönsyötön ylijännitesuojaus on jo vakiokäytäntö. Asuinkiinteistöissä se on helppo toteuttaa, sillä ylijännitesuojauslaitteen muuta suojausta ei tavallisesti tarvita etusulakkeen koon vuoksi.
Suuritehoisissa sähköpääkeskuksissa asia on toisin. Pienemmät kuin 315 A:n etusulakkeet ovat harvinaisia – näin ollen ylijännitesuojalaitteelle tarvitaan etusulake. Tämä etusulake vaatii tilaa, rahaa ja arvokkaita johdonpituuksia. Tila ja kustannukset ovat tässä tapauksessa kuitenkin pienempi ongelma. Kriittinen tekijä on pikemminkin johtimen pituus. Tutustu tässä teknisiin taustoihin ja ratkaisuumme.

 Aurinkopaneelijärjestelmä rakennuksen katolla

Ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmiin

Ylijännitesuoja aurinkopaneelijärjestelmiin

Ympäristönsuojelunäkökohtien ohella aurinkopaneelijärjestelmän asennuksessa tavoitteeksi mainitaan usein riippumattomuus energiayhtiöstä.
Investointi aurinkopaneelijärjestelmään on vähintään 20 vuoden suunnitelma. Pitkä aika, jonka kuluessa voi tapahtua paljon. Kaikkien sähkölaitteiden tapaan myös aurinkopaneelijärjestelmät ovat herkkiä ylijännitteille: invertterit, aurinkopaneelijärjestelmät, akkuvarastot ja johdot ovat kaikki järjestelmän osia, jotka voivat vaurioitua. Tehokas suojaus ylijännitteiltä lisää siten järjestelmän käyttövalmiutta ja tarjoaa omistajalle turvallisuutta. Osoitamme yksittäisillä sivuilla, että tämä suojaus ei ole monimutkaista eikä kallista.

Kädessä NFPA 79 -logo

NFPA 79 -standardin mukainen ylijännitesuojaus

NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) määrittelee ylijännitesuojien käytön turvakytkentäpiireillä varustetuissa koneissa Pohjois-Amerikan markkinoita varten.

Sovellettavasta versiosta päättää osavaltio, jossa konetta käytetään. Näin ollen koko Pohjois-Amerikassa sovelletaan eri versioita. Siksi onkin suositeltavaa noudattaa aina uusinta versiota.

Tutustu tässä NFPA 79 -standardin sähkölaitteille asettamiin vaatimuksiin, jotka koskevat ylijännitesuojalaitteiden käyttöä.

Ylijännitesuoja asuinrakennuksiin

Ylijännitesuoja asuinrakennuksiin

Ylijännitesuoja asuinrakennuksiin

Myös yksityisissä asuinkiinteistöissä ylijännitesuojaus alkaa rakennuksen sähkönsyötöstä. Ympäristöolosuhteista riippuen sopivien suojalaitteiden valinnassa on otettava huomioon muutama seikka. Tässä kappaleessa kerromme niistä sekä asuinrakennuksiin sopivien suojalaitteiden valintaperusteista.

Ylijännitesuoja teollisuuskiinteistöihin

Ylijännitesuoja teollisuuskiinteistöihin

Ylijännitesuoja teollisuuskiinteistöihin

Sopivien ylijännitesuojien valinta teollisuuslaitoksiin eroa asuinrakennusten ylijännitesuojauksesta. Suuremmat jännitteet, muut ympäristöolosuhteet ja data- ja signaalikaapeleiden suojaus vaatii tehokkaampia tuotteita. Tästä löydät ohjeita ylijännitesuojan valintaan teollisuuskiinteistöille sekä muita tietoja.

QUINT POWER -teholähde ja PLT-SEC-ylijännitesuoja DIN-kiskossa

QUINT POWER -teholähde ja PLT-SEC-ylijännitesuoja

Toisiinsa sopivat komponentit varmistavat järjestelmän hyvän käytettävyyden

Pitkä käyttöikä ja teollisten järjestelmien hyvä käytettävyys ovat tuottavien yritysten perusta. Etenevä digitalisaatio ja jatkuvasti kasvava automaatioaste asettavat yhä suurempia vaatimuksia yksittäisille komponenteille. Toisiinsa sovitetut komponentit ovat ratkaisevan tärkeitä, jotta voidaan saavuttaa päätelaitteiden asianmukainen suojaus ja pitkä käyttöikä ja siten myös tuottaa tehokkaasti.

PLT-SEC-ylijännitesuoja ja QUINT POWER -teholähteet ovat yksi täydellisistä joukkueistamme. Komponentit on sovitettu toisiinsa ihanteellisesti. Näin ne edistävät hyvää järjestelmäkäytettävyyttä entisestään.

Kuvassa kamera järjestelmän edessä

Ylijännitesuoja videovalvontajärjestelmiin

Ylijännitesuoja videovalvontajärjestelmiin

Videovalvontajärjestelmät ovat välttämättömiä niin liikenteenohjausjärjestelmissä, kulunvalvonnassa kuin haavoittuvien laitosalueiden valvonnassa. Lue tästä, kuinka suojaat kamerajärjestelmäsi salaman ja ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta.

Phoenix Contactin impulssi- ja suurvirtalaboratorio

Impulssi- ja suurvirtalaboratorio

Impulssi- ja suurvirtalaboratorio

Tehokas, pätevä ja akkreditoitu
Phoenix Contactilla on 1 300 m²:n suuruinen nykyaikainen, tehokas ja akkreditoitu laboratorio, joka on tarkoitettu erityisesti ylijännitesuojien testaamiseen. Laboratoriossa voidaan jäljitellä muun muassa häiriöitä, joita ilmenee salaman iskiessä, kytkettäessä tai staattisen varauksen purkautuessa.