Aurinkopaneelien liitäntäkotelo ja ylijännitesuojalaite aurinkopaneelisovelluksia varten

Aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojaus

Aurinkopaneelijärjestelmät, olivatpa ne sitten suuria kenttäjärjestelmiä tai asuinrakennusten kattojärjestelmiä, ovat vaarassa saada salamaniskuista johtuvia ylijännitteitä kytkentäpintojen ja asennuspaikkojen vuoksi. Aurinkopaneelien liitäntäkoteloilla ja aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojalaitteilla et ainoastaan varmista käytettävyyttä ja hyvää suorituskykyä. Samalla pidät myös järjestelmän kuoletusajan mahdollisimman lyhyenä. Varmista käytettävyys ja siten myös tuotto aurinkopaneelijärjestelmien ukkos- ja ylijännitesuojauksella.

Edut

  • Aurinkopaneelien liitäntäkotelot toimitetaan esikalustettuina, joten asennus ja käyttöönotto on nopeaa
  • DIN EN 61439 -standardin mukainen kytkentälaiteyhdistelmä
  • Tehokkaat komponentit erityisiin sovellukselle asetettuihin vaatimuksiin
  • Pistoliitettävät komponentit ja sovelluskohtainen liitäntätekniikka parantavat huollettavuutta

Ylijännitesuojaus ja aurinkopaneelit Mitkä ovat erityispiirteet, ja mitkä käsitteet ovat tärkeitä?

Katto, jolla on aurinkopaneelijärjestelmä ja merkitty erotusetäisyys "s"
Katolle asennettu aurinkopaneelijärjestelmä, jolla on liian suuri riippuma
Aurinkopaneelijärjestelmä katolla, jossa on salaman sieppaustangot ja varjostin
Järkevä kaapelin reititys aurinkopaneeleja liitettäessä
Katto, jolla on aurinkopaneelijärjestelmä ja merkitty erotusetäisyys "s"

Jotta estetään salaman hyppääminen yli, erotusetäisyys "s" on ukkosenjohdattimen ja aurinkopaneelijärjestelmän välinen vähimmäisetäisyys. Etäisyyden määrittämiseen tarvitaan asiantuntijoiden apua, sillä sen laskeminen ei ole helppoa. Kaikkien aurinkopaneelikomponenttien on säilytettävä tämä etäisyys. Jos etäisyyttä ei pidetä, aurinkopaneelijärjestelmä yhdistetään ukkossuojausjärjestelmään, mikä lisää ylijännitesuojan vaatimuksia.

Katolle asennettu aurinkopaneelijärjestelmä, jolla on liian suuri riippuma

Erotusetäisyyden lisäksi riippuma on tärkeä, erityisesti aurinkopaneelijärjestelmien jälkiasennuksissa. Salaman sieppaustankojen kärkien välisen kuvitteellisen linjan alapuolella oleva alue tulee olla suojattuna, koska salama voi helposti pudota sen alle. Aurinkopaneelien on sijaittava riippuman alapuolella. Jos ne sijaitsevat sen yläpuolella, moduulit voidaan joko asentaa matalampana rakenteena tai mukauttaa ukkossuojausjärjestelmä sopivaksi. Ukkossuojausjärjestelmän suunnittelija voi määrittää riippuman koon.

Aurinkopaneelijärjestelmä katolla, jossa on salaman sieppaustangot ja varjostin

Katolle asennetut salaman sieppaustangot tai lähellä kasvavat puut varjostavat auringonpaisteella aurinkopaneelijärjestelmää. Tätä kutsutaan varjostukseksi. Varjostus heikentää aurinkopaneelijärjestelmän tuottoa, koska se vähentää kyseisten moduulien ja siten koko ketjun tai järjestelmän tehoa. Pitkällä aikavälillä tämä johtaa huomattavaan tuottohäviöön. Tavoitteena on välttää salamasuojaelementtien aiheuttama varjostus.

Järkevä kaapelin reititys aurinkopaneeleja liitettäessä

Aurinkopaneelit on kytketty sarjaan. Ne muodostavat johtorenkaan, joka toimii antennina ja on herkkä kytkennöille. Nämä kytkennät voivat vahingoittaa invertteriä ja aurinkopaneelijärjestelmää. Johtorenkaan tehollinen pinta-ala on pidettävä mahdollisimman pienenä. Suurempi pinta-ala kytkee enemmän energiaa. Salamat toimivat voimakkaina lähettiminä. Lähelle iskiessään ne voivat aiheuttaa huomattavia virtoja, jotka vaarantavat järjestelmän.

Katolle asennettava aurinkopaneelijärjestelmä Mitä on otettava huomioon, kun asennetaan aurinkopaneelien kattojärjestelmiä, ja mihin ylijännitesuoja asennetaan?

Aurinkopaneelijärjestelmä katolla ilman ulkoista ukkossuojausta
Rakennus, jossa on ulkoinen ukkossuojaus ja erotusetäisyys "s"
Rakennus, jossa on ulkoinen ukkossuojaus, ilman erotusetäisyyttä "s"
Aurinkopaneelijärjestelmä katolla ilman ulkoista ukkossuojausta

Rakennukseen osuvaan salamaniskuun ei varauduta. Aurinkopaneelijärjestelmä ei myöskään lisää salamaniskun vaaraa. Aurinkopaneelijärjestelmä liitetään potentiaalintasaukseen.

Rakennus, jossa on ulkoinen ukkossuojaus ja erotusetäisyys "s"

Aurinkopaneelit on asennettu suoja-alueelle riittävälle etäisyydelle ukkossuojausjärjestelmästä. Salaman iskiessä aurinkopaneelijärjestelmän suojaus on optimaalinen. Aurinkopaneelijärjestelmä liitetään potentiaalintasaukseen.

Rakennus, jossa on ulkoinen ukkossuojaus, ilman erotusetäisyyttä "s"

Aurinkopaneelimoduulit on asennettu ukkossuojausjärjestelmän lähelle. Sen vuoksi salaman iskiessä voi tapahtua vaarallinen läpilyönti aurinkopaneelijärjestelmään. Tämän estämiseksi aurinkopaneelit tai aurinkopaneelin asennusteline liitetään asianmukaisesti ukkossuojausjärjestelmään. Tässä on huomattava, että salaman osavirtoja johtuu rakennukseen. Potentiaalintasauksen tulee kestää salamavirtoja.

Kaaviokuva ylijännitesuojausjärjestelmästä ja potentiaalintasausjärjestelmästä

Oikea asennuspaikka

Ihannetapauksessa ylijännitesuoja olisi asennettava lähelle invertteriä. Toteuta suojaus invertterin vaihto- ja tasavirtapuolen ylijännitesuojalaitteillamme. Vaihtoehtoisesti voit myös käyttää aurinkopaneelien liitäntäkoteloihin valmiiksi koottuja ratkaisujamme.

Asennuspaikat ja asennusehdot löytyvät seuraavasta taulukosta.

Löydät asennuspaikkoja koskevat tuotesuosituksemme tästä:

Asennuspaikat ja asennusolosuhteet

Vaihtojännite AC 1

Vaihtojännite AC 2

Tasajännite DC 1

Tasajännite DC 2

Asennuspaikka Pääkeskus Invertterin vaihtovirtapuoli (kaapelin pituus pääkeskukseen ≥ 10 m) Invertterin tasavirtapuoli (kaapelin pituus aurinkopaneelimoduuleihin ≥ 10 m) Aurinkopaneelimoduulien lähellä tai rakennuksen sisäänkäynnissä
Ilman ulkoista ukkossuojausta Ylijännitesuoja, tyyppi 2 Ylijännitesuoja, tyyppi 2 Ylijännitesuoja, tyyppi 2 Ylijännitesuoja, tyyppi 2
Ulkoisella ukkossuojauksella, erotusetäisyyttä noudatettu Ylijännitesuoja, tyyppi 1 Ylijännitesuoja, tyyppi 2 Ylijännitesuoja, tyyppi 2 Ylijännitesuoja, tyyppi 2
Ulkoisella ukkossuojauksella, erotusetäisyyttä ei ole noudatettu Ylijännitesuoja, tyyppi 1 Ylijännitesuoja, tyyppi 1 Ylijännitesuoja, tyyppi 1 Ylijännitesuoja, tyyppi 1

Liitäntöjen ylijännitesuojat

Neljän esitetyn aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojan asennuspaikan lisäksi on vielä yksi alue, jota ei pidä unohtaa:
Tiedonsiirtoliitäntöjen suojausta ei aina vaadita standardien perusteella, mutta se on erittäin suositeltavaa. Ylijännitteet voivat vaurioittaa invertterin elektroniikkaa jopa verkkojohdon tai ohuen ohjausjohdon kautta ja häiritä siten aurinkopaneelijärjestelmän toimintaa.

Digitaalitulot tehonsäätöön, sääasema, Ethernet, RS-485: nämä kaikki ovat esimerkkejä tavallisista liitännöistä, joita tulee suojata.