Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Ylijännitesuojalaitteet mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikkaan

Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan (MSO) ylijännitesuojaus

Ylijännitesuojaus varmistaa signaalien häiriöttömän siirron mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikassa (MSO-tekniikka). Sujuvan toiminnan edellytyksenä on lähetettyjen signaalien korkea laatu ja saatavuus. Ylijännitesuojalaitteemme tarjoavat optimaalisen ratkaisun kaikkiin MSO-tekniikan sovelluksiin. Näin vältetään järjestelmän vikaantuminen.

Edut

  • Tarpeita vastaava suojaus – täydellinen ylijännitesuojalaitteiden tuotevalikoima kaikille yleisille mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan signaalityypeille
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet: rakenne ja liitäntätekniikat mukautuvat sovellukseen
  • Pistoliitettävät ylijännitesuojat helpottavat koestusta
  • ATEX- ja IECEx-hyväksynnät maailmanlaajuiseen käyttöön räjähdysvaarallisilla alueilla
  • MSO-tekniikan ylijännitesuoja on osa COMPLETE line -järjestelmää

Uudet tuotteet

Ylijännitesuoja APL-sovelluksiin DIN-kiskolla
CLT-10P/2-MOV-230V-I asennettuna DIN-kiskoon

Ylijännitesuoja APL-sovelluksiin

Kenttälaitteiden turvallinen käyttö

Phoenix Contactin TERMITRAB complete -ylijännitesuojavalikoimassa on nyt myös kaksi tuoteversiota Advanced Physical Layer -sovelluksiin. Kytkentäversiot on mukautettu erityisesti APL:n sovellusalueelle.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kapea rakenne vain 6 mm
  • Tuotteen kolmas liitäntätaso
  • APL-sovelluserittelyn täyttyminen
  • Integroitu ylikuormitussuoja
  • Käyttö räjähdysvaarallisissa tiloissa

Edut

  • Vain 6 mm leveä rakenne säästää tilaa ja kustannuksia
  • Optimoitu suojakytkentä täyttää APL-sovelluserittelyn
  • Suojauksen integrointi on helppoa tuotteen kolmannen liitäntätason ansiosta
  • Suojalaitteiden jatkuva valvonta ja mekaaninen tilannäyttö sekä valinnainen etäilmoitus
  • Pistokkeiden impedanssineutraalin kytkennän ja irrotuksen ansiosta signaaliin ei tule häiriöitä huoltotöiden aikana

Ylijännitesuoja 230 V:n signaaleille

Vahva suojaus kompaktilla leveydellä

Uusi pistokkeellinen ylijännitesuoja CLT-10P/2-MOV-230V-I-P suojaa luotettavasti ylijännitteiltä 230 V:n merkinantosovelluksissa. Asennus tapahtuu kahteen PT 2,5-...CLT -tyypin push-in-riviliittimeen. Turvallisuus ja tehokkuus samassa tuotteessa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Helppo asennus
  • Tehokas suojakytkentä
  • Integroitu ylikuormitussuoja
  • Valinnainen etäilmoitus
  • Kapea rakenne
  • Testaukseen voidaan käyttää CHECKMASTER 2 -laitetta

Edut

  • Pistoliitettävällä ylijännitesuojalla varustettujen push-in-riviliittimien ansiosta asennus on helppoa
  • Integroidulla ylikuormitussuojalla toteutettu tehokas suojakytkentä varmistaa erittäin hyvän järjestelmäkäytettävyyden
  • Nopea ja yksinkertainen diagnostiikka valinnaisen etäilmoituksen avulla liitettäväksi digitaalisiin infrastruktuureihin
  • Tulevaisuudenkestävä – täyttää kansainväliset standardit ja direktiivit, kuten IEC 61643-21

Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan ylijännitesuojalaitteiden konfiguraattori

Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan ylisuojalaitteiden konfiguraattori käytössä

Konfiguraattori mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan (MSO) ylijännitesuojaukselle

MSO-tekniikassa käytetään paljon kaapelointeja. Kaapelointien välityksellä kaikkiin liitäntöihin voi kytkeytyä ylijännitteitä. Pääset kahdella vaiheella oikeaan mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan ylijännitesuojaan.

Tuoteperheet yhdellä silmäyksellä

Kapea, valinnaisella etäilmoituksella varustettu TERMITRAB complete -ylijännitesuoja asennettuna DIN-kiskoon
PLUGTRAB PT-IQ, jossa on push-in-liitäntätekniikka asennettuna DIN-kiskoon, jossa on 3-portainen näyttö
CLIXTRAB-ylijännitesuoja asennettuna riviliittimiin
Ylijännitesuoja liitettäväksi suoraan kenttälaitteisiin: SURGETRAB
Kapea, valinnaisella etäilmoituksella varustettu TERMITRAB complete -ylijännitesuoja asennettuna DIN-kiskoon

TERMITRAB complete on maailman kapein ylijännitesuoja MSO-tekniikalle. Tuotevalikoima tarjoaa kokonaisen järjestelmän. Valikoima ulottuu yksinkertaisesta ja yksiportaisesta ylijännitesuojasta moniportaisiin, pistoliitettäviin malleihin, joissa on veitsierotus-, merkinanto- ja etäilmoitusoptio.

Kapeimpien ylijännitesuojien leveys on vain 3,5 mm. Näin tilaa säästyy jopa 50 % verrattuna 7 mm leveiden mallien asennukseen.

TERMITRAB complete -suojalaitteet on varustettu mekaanisella merkinannolla, joka näyttää suojalaitteen tilan ilman apuenergiaa. Valinnaiset etäilmoitusmoduulit valvovat optisesti jopa 40:tä suojalaitetta. Termisessä ylikuormituksessa etäilmoitusmoduulit lähettävät tilasta yhteisilmoituksen potentiaalivapaan koskettimen kautta esim. valvomoon.

PLUGTRAB PT-IQ, jossa on push-in-liitäntätekniikka asennettuna DIN-kiskoon, jossa on 3-portainen näyttö

PLUGTRAB PT-IQ tarjoaa asennettujen ylijännitesuojalaitteiden moniportaisen valvonnan. Siinä otetaan huomioon johdonsuojakatkaisijoiden kaikki jännitettä rajoittavat osat. Controller-yksikkö syöttää jännitettä jopa 28 suojalaitteeseen. Samanaikaisesti se varmistaa yhteisetäilmoituksen. Keltainen merkkivalo ilmaisee, että kuormitusraja on saavutettu toistuvien ylijännitteiden vuoksi. Ylijännitesuoja on yhä toimintakykyinen, ja laitteistosi on edelleen suojattu. Keltainen tila on merkkinä suositeltavasta vaihdosta, jotta vältetään turhat huoltotoimenpiteet.

Vihreä: suojalaite OK
Keltainen: kuormitusraja saavutettu, vaihtoa suositellaan
Punainen: ylikuormitus, vaihto on välttämätön

CLIXTRAB-ylijännitesuoja asennettuna riviliittimiin

CLIXTRAB-tuoteperheen tuotteet on suunniteltu turvallisuuden kannalta tärkeisiin laitteisiin esimerkiksi rautatieteollisuudessa. Tuotteissa on push-in-liittimet veitsierotuksella ja liittimiin kuuluvat ylijännitesuojapistokkeet. Liitinjärjestelmien standardisoitujen lisätarvikkeiden avulla voit kytkeä tuotteita niin uusiin kuin jo olemassa oleviin asennuksiin.

CLIXTRAB-tuotteita käyttämällä voit pelata varman päälle: tehokas suojakytkentä integroidulla ylikuormitussuojalla huolehtii parhaasta mahdollisesta järjestelmäkäytettävyydestä. Pistokkeen mekaaninen koodaus lisää huoltotöiden turvallisuutta estämällä väärän kytkennän.

Ukkos- ja ylijännitesuojaus nopeuttaa ja helpottaa lisäksi diagnosointia. Valinnaisen etäilmoitustoiminnon avulla voit valvoa laitteita etänä. Yhdistämällä tuotteet digitaaliseen infrastruktuuriin niitä voidaan käyttää myös tulevaisuuden sovelluksissa. Toistuvat testaukset on helppo tehdä CHECKMASTER 2 -testauslaitteella.

Ylijännitesuoja liitettäväksi suoraan kenttälaitteisiin: SURGETRAB

Kaikille yleisille vakiosignaaleille sopivat SURGETRAB-ylijännitesuojat kiinnitetään liitoskierteillään suoraan anturin päähän. Tämä asennustapa säästää aikaa ja kustannuksia, ylijännitesuojan asennus ei vaadi erillistä liitäntäkoteloa.

Saatavana on liitäntäversioita läpivienti- ja rinnakkaisjohdotukseen. Suojakytkentä liitetään joko sarjaan tai rinnan mittausanturin liitäntään nähden. Rinnakkaisjohdotettava versio vaatii toisen liitoskierteen anturin päässä.

TERMITRAB complete -tuoteperheen ominaisuudet

TERMITRAB complete
Suojalaitteet
TERMITRAB complete
TERMITRAB completen integroitu veitsierotus
TERMITRAB completen pistoliitettävät versiot
TERMITRAB complete tarjoaa oikean ratkaisun myös luonnostaan turvallisten, Ex i -suojausluokan virtapiirien signaalien suojaamiseen.

Aina sopiva ylijännitesuoja

Phoenix Contactin tuotevalikoima sisältää innovatiivisia ylijännitesuojakomponentteja kaikkiin MSO-tekniikan vaatimuksiin.

TERMITRAB complete

PLUGTRAB PT-IQ

PLUGTRAB PT

SURGETRAB

Asennustapa DIN-kisko DIN-kisko DIN-kisko Voidaan ruuvata kenttälaitteeseen
Leveys 3,5 mm / 6,2 mm 17,5 mm 17,5 mm 1/2 tuumaa / 3/4 tuumaa
Liitäntätekniikka Push-in/ruuvi Push-in/ruuvi Ruuvi Kaapelit
pistoliitettävä/ei-pistoliitettävä kyllä/kyllä kyllä/ei kyllä/ei ei/ei
Tilanäyttö 2-vaiheinen, mekaaninen 3-vaiheinen, LED ei ei
Etäilmoitus valinnainen kyllä ei ei
Voidaan testata CHECKMASTER 2 -laitteella
Luonnostaan turvalliset versiot

Tyypillisiä sovelluksia mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikassa


Ylijännitesuojalaite, jossa on eristettyjen signaalipiirien symboli
Ylijännitesuojalaite, jossa on yhteisellä vertailujännitteellä varustettujen signaalien symboli
Ylijännitesuojalaite, jossa on vastuksesta riippuvien mittausten symboli
Ylijännitesuojalaite, jossa on räjähdysvaarallisten sovellusten symboli
Yksiportainen ylijännitesuojalaite, jossa on kaasupurkausputki
Ylijännitesuojalaite, jossa on eristettyjen signaalipiirien symboli

Anturit keräävät analogiset mittaussuureet, kuten kierrosnopeus, paine, virtaus jne., ja mittausmuuntimet muuntavat ne virta- tai jännitearvoiksi. Siirto ohjaukseen tai erotinmoduuliin tapahtuu standardin määrittelemällä arvoalueella. Tällaiseen analogiseen siirtotapaan käytetään tyypillisesti ns. 1x2-kytkentää.

Lyhytaikaiset ylijännitteet voivat aiheuttaa vahinkoja sekä kenttälaitteessa että järjestelmän puolella. Varusta siksi molemmat päät MSO-tekniikan ylijännitesuojilla.

Ylijännitesuojalaite, jossa on yhteisellä vertailujännitteellä varustettujen signaalien symboli

Kytkentätilat ja merkinantokoskettimet ovat tyypillisiä ohjausten binääritulojen keräämiä signaaleja. Ohjaukset kytkevät myös toimilaitteita, kuten magneettiventtiileitä. Valitse sopiva ylijännitesuoja herkkien ohjaustulojen ja -lähtöjen suojaamiseen. Usein yksittäiset binäärisignaalit on kytketty yhteiseen vertailujännitteeseen. Tyypillisiä tämän yhteisen vertailujännitteen huomioivia suojausmuotoja ovat ns. 2x1- tai 4x1-kytkennät.

Ylijännitesuojalaite, jossa on vastuksesta riippuvien mittausten symboli

Kun mittaussuure saadaan suoraan sähköisen komponentin vastusarvosta, ylimääräiset impedanssit mittaussilmukan sisällä ovat merkittävässä asemassa. Tämä koskee esim. lämpötilamittauksia platinamittausvastuksilla (Pt 100, Pt 1000) sekä myös venymäliuskoilla 2-johdintekniikassa. Yleensä mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan ylijännitesuojatuotteet sisältävät impedansseja pitkittäisreiteillä. Jos impedanssit otetaan piiriin ilman uudelleenkalibrointia, kokonaisimpedanssin muutos vääristää mittaustulosta. Kytkentäversiot ilman ylimääräisiä pitkittäisvastuksia helpottavat ylijännitesuojan asennusta tällaisissa sovelluksissa.

Ylijännitesuojalaite, jossa on räjähdysvaarallisten sovellusten symboli

Kemian- ja petrokemianteollisuudessa muodostuu toistuvasti prosessiteknisistä syistä räjähdysherkkiä ilmaseoksia. Niiden aiheuttajia ovat esim. vuotavat kaasut, höyryt ja sumut. Räjähdysherkkiä ilmaseoksia voi kuitenkin muodostua pölyn vuoksi myös myllyissä, siiloissa sekä sokeri- ja rehutehtaissa.

Ex-alueelle tarkoitettujen ylijännitesuojien pitää täyttää erityiset vaatimukset. Tuotteiden pitää vastata luonnostaan turvallinen -suojaustapaa. Koska kaikki luonnostaan turvallisten virtapiirien ylijännitesuojat kuuluvat luokkaan "Ex ia", ne takaavat maksimaalisen turvallisuuden. Tämän luokan käyttölaite ei saa aiheuttaa syttymistä edes kahden toisistaan riippumattoman vian ilmetessä.

Asennus on sallittu Ex-alueelle 1, Ex-alueelle 2 tai ei-Ex-alueelle. Signaaleja voidaan johtaa Ex-alueelle 0 saakka. Joidenkin tuotteiden pitää lisäksi täyttää paineenkestävän koteloinnin vaatimukset. Hyväksynnät: ATEX ja IECEx.

Yksiportainen ylijännitesuojalaite, jossa on kaasupurkausputki

Ihanteellinen ylijännitesuojakonsepti on moniportainen. Se tarkoittaa nopeasti reagoivien komponenttien (esim. transienttisuojadiodit) ja tehokkaiden suojalaitteiden (esim. kaasupurkausputket) optimoitua kokoonpanoa. Varistorit sulkevat näiden suojausportaiden väliin jäävän aukon. Ne reagoivat hitaammin kuin diodit, mutta niiden purkauskapasiteetti on suurempi.

Yksiportaisissa suojalaitteissa on vain yksi komponentti. Ne soveltuvat esim. pitkien johtojen lisäsuojaukseen kentällä, rakennuksen sisääntulossa tai eri suojavyöhykkeiden rajapinnalla. Yksiportaiset, pitkittäissuuntaisen jännitteen suojauksella varustetut laitteet suojaavat ylijännitteiltä yksittäisten signaalijohtimien välillä. Poikittaissuuntaisen jännitteen suojauksella varustetut mallit suojaavat johdinta ja maata.