Elektronisten ylivirtasuojien tuoteperheet lyhyesti (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Elektroniset ylivirtasuojat

Elektroniset ylivirtasuojat mahdollistavat järjestelmän tilan täydellisen valvonnan älykkään vikojen analysoinnin ja häiriöilmoitusten ansiosta. Suojaa järjestelmäkomponenttien lisäksi myös hakkuriteholähteitä häiriöiltä. Voit tarkastella järjestelmän tilaa missä ja milloin tahansa elektronisten ylivirtasuojien monipuolisten etäviestintätoimintojen ansiosta.

Elektronisten ylivirtasuojien edut

Elektronisten ylivirtasuojien suuri tuotevalikoima mahdollistaa virranjakelujärjestelmän älykkään suojaamisen. Yksinkertainen käyttö ja helppo tuotteen valinta ovat merkittäviä etuja.

  • Kattavasta tuotevalikoimasta löytyy ihanteellinen laitesuojaus kaikkiin tarpeisiin
  • Laitteiden tilan täydellinen valvonta älykkäillä analyyseilla ja häiriöilmoituksilla
  • Vaivaton käyttöönotto työkaluvapaan liitäntätekniikan ja intuitiivisen käytön avulla
  • Kauko-ohjaus ja etähälytystoiminnot kertovat aina ja kaikkialla laitteiden tilan
  • Industry 4.0 -yhteensopiva täydellisesti valvotun 24 V:n tehonsyötön ansiosta

Uudet tuotteet

EtherCAT-liitännällä varustettu syöttömoduuli CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmälle
Modbus/TCP-liitännällä varustettu syöttömoduuli CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmälle
CAPAROC-ylivirtasuojasarjat

CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä

Tiedonsiirto EtherCATin kautta

Yksilöllinen moduulijärjestelmä tarjoaa pääsyn erilaisiin sovelluksiin eri tietoliikenneliitäntöjen kautta. Uusi EtherCAT-syöttömoduuli luo uusia käyttömahdollisuuksia, joissa CAPAROC suojaa ylivirralta ja oikosululta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Tiedonsiirto järjestelmäväyläliitännän kautta QUINT POWER -järjestelmään
  • EtherCAT-tiedonsiirto
  • Helppo integroida olemassa oleviin tiedonsiirtojärjestelmiin
  • Järjestelmän kokonaisvirta jopa 45 A
  • Syöttöjännite: 12...24 V DC

Edut

  • Säädettävä vakioratkaisu tulevaisuuden vaatimukset täyttävän moduulijärjestelmän monipuolisten yhdistelymahdollisuuksien ansiosta
  • Erityisen helppokäyttöinen: kokoonpano ilman työkaluja, joutuisa asennus ja nähtävillä olevat toimintatilatiedot
  • Erittäin helppo design-in-vaihe ja kattava tuki valinnasta aina digipalveluihin asti

CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä

Tiedonsiirto Modbus/TCP:n kautta

Yksilöllinen moduulijärjestelmä tarjoaa pääsyn erilaisiin sovelluksiin eri tietoliikenneliitäntöjen kautta. Uusi Modbus/TCP:llä varustettu syöttömoduuli tarjoaa universaalin käyttöliittymän, joka mahdollistaa integroinnin erilaisiin järjestelmiin.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Tiedonsiirto järjestelmäväyläliitännän kautta QUINT POWER -järjestelmään
  • Modbus/TCP-tiedonsiirto
  • Helppo integroida olemassa oleviin tiedonsiirtojärjestelmiin
  • Järjestelmän kokonaisvirta jopa 45 A
  • Syöttöjännite: 12...24 V DC

Edut

  • Säädettävä vakioratkaisu tulevaisuuden vaatimukset täyttävän moduulijärjestelmän monipuolisten yhdistelymahdollisuuksien ansiosta
  • Erityisen helppokäyttöinen: kokoonpano ilman työkaluja, joutuisa asennus ja nähtävillä olevat toimintatilatiedot
  • Erittäin helppo design-in-vaihe ja kattava tuki valinnasta aina digipalveluihin asti

CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä

Sarjat nopeaa aloitusta varten

Esiasennetut CAPAROC-ylivirtasuojasarjat ovat nopeasti asennettavissa. Voit valita yksinkertaiset tilasignaalit tai IO-Link-liitännän kattavaa diagnostiikkaa varten. Ne suojaavat jopa kahdeksaa virtapiiriä ylikuormituksen ja oikosulun seurauksilta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Syöttöjännite: 12...24 V DC
  • IO-Link-liitäntä
  • Ryhmäilmoitus, nollaus, I > 80 % varoitus
  • Push-in-liitännät: 16 mm² / suojattu lähtö: 4 mm²
  • 8 valmiiksi koottua kanavaa järjestelmää kohti
  • Kokonaisvirranvalvonta ≤ 45 A
  • Koestuspaikka jokaista liitäntää kohti
  • Virran näyttö nimellisvirran lukituksella

Edut

  • Räätälöitävissä oleva standardi yksilöllisten laajennusmahdollisuuksien ansiosta
  • Erittäin helppokäyttöinen kaikille suoraan käyttöön tarkoitettujen esikonfiguroitujen sarjojen ansiosta
  • Kahdeksan virtapiirin suojaus ilman lisäasennusta
  • Analysointimahdollisuudet: yksinkertaisista signaaleista kattavaan diagnostiikkaan IO-Linkin avulla

Elektroninen ylivirtasuojajärjestelmä CAPAROC

CAPAROC on yksilöllinen moduulijärjestelmä ylivirtasuojaukseen. Monet yhdistelymahdollisuudet, intuitiivinen käyttö ja erittäin yksinkertainen rakenne muodostavat aivan yksilöllisen standardin laitesuojauksen alalla. Tällä järjestelmällä varaudut täydellisesti tulevaisuuteen.

Erilaisista syöttö- ja ylivirtasuojamoduuleista sekä integroiduista jakoliittimistä koostuva ylivirtasuojajärjestelmä
Erilaisia ylivirtasuojien ja potentiaalinjakomoduulien yhdistelmiä yhdeksi järjestelmäksi
CAPAROC voidaan koota ilman työkaluja ja säätää sormella LED-painikkeilla
Henkilö konfiguroi yksilöllistä CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmää tietokoneella konfiguraattorin avulla
Etusivu CAPAROC-opetusvideo
Erilaisista syöttö- ja ylivirtasuojamoduuleista sekä integroiduista jakoliittimistä koostuva ylivirtasuojajärjestelmä

  • Säädettävä vakioratkaisu tulevaisuuden vaatimukset täyttävän moduulijärjestelmän monipuolisten yhdistelymahdollisuuksien ansiosta
  • Erityisen helppokäyttöinen: kokoonpano ilman työkaluja, joutuisa asennus ja nähtävillä olevat toimintatilatiedot
  • Erittäin helppo design-in-vaihe ja kattava tuki valinnasta aina digipalveluihin saakka

Katso lisätietoa CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmästä
Erilaisia ylivirtasuojien ja potentiaalinjakomoduulien yhdistelmiä yhdeksi järjestelmäksi

Tulevaisuuden järjestelmä: CAPAROC-järjestelmän suuren yksittäismoduulivalikoiman ja runsaiden yhdistelymahdollisuuksien avulla luot yksilöllisen suojausratkaisun. Moduulijärjestelmän moduulit ovat keskenään yhteensopivia ja laajennettavissa milloin tahansa ja aina teknisesti ajantasaisesti tulevilla päivityksillä – myös käytön aikana.

CAPAROC voidaan koota ilman työkaluja ja säätää sormella LED-painikkeilla

Koe CAPAROC-järjestelmän erityinen helppokäyttöisyys, joka syntyy sen kokoonpanosta ilman työkaluja, joutuisasta asennuksesta ja nähtävillä olevista tilatiedoista: moduulit on helppo kiinnittää myös koottuna. Helppo nimellisvirran asetus ja yksiselitteinen liitäntöjen ja potentiaalien tunnistus tekevät käytöstä selkeää.

Henkilö konfiguroi yksilöllistä CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmää tietokoneella konfiguraattorin avulla

Erittäin helppoa: online-konfiguraattorilla kokoat juuri tarvitsemasi järjestelmän. Henkilökohtaisen tuotenumeron avulla voit tilata järjestelmäratkaisusi myöhemmin uudelleen. Sopivat digitaaliset palvelut tukevat yksilöllisten tietojen kanssa 3D-mallista ja merkinnästä aina datalehteen ja EPLAN-ohjelmistoon saakka.

Näin helppoa on järjestelmän konfigurointi
Etusivu CAPAROC-opetusvideo

Tutustu yksityiskohtaisella opetusvideolla räätälöidyn ylivirtasuojajärjestelmän toimintatapaan.

Käynnistä CAPAROC-opetusvideo
CAPAROC-konfiguraattori
Räätälöitävä ylivirtasuojajärjestelmä

Konfiguroi oma ylivirtasuojajärjestelmä, joka vastaa vaatimuksiasi. Saat lisäksi kaikki tärkeät suunnittelutiedot, kuten 2D- ja 3D-mallit, järjestelmätiedot ja yksilöllisen tuotenumeron. Tilaa omasta järjestelmästäsi vaikka vain yksi kappale.

Konfiguroi nyt
Henkilö monitorin edessä, näytöllä CAPAROC-konfiguraattori

Kapeat elektroniset ylivirtasuojat PTCB

Optimaalinen helppoon ja tilaa säästävään potentiaalinjakoon: yksikanavainen elektroninen ylivirtasuoja PTCB on silloitettavissa CLIPLINE complete -riviliitinjärjestelmään ja on kapeudestaan huolimatta säädettävissä 0,1–8 ampeeriin.

PTCB-tuoteperhe 0,1–8 A
PTCB-sarjan yksikanavainen elektroninen ylivirtasuoja silloitettuna CLIPLINE complete -tuoteperheen riviliittimiin
PTCB-sarjan yksikanavainen elektroninen ylivirtasuoja tasokuvassa, jossa on merkintä 6 mm:n leveydestä
PTCB-ylivirtasuojan säätö LED-painikkeen avulla ruuvimeisselillä
Lauennut ylivirtasuoja kytketään uudelleen päälle laitteesta
Etusivu PTCB-opetusvideo
PTCB-tuoteperhe 0,1–8 A

  • CLIPLINE complete -riviliitinvalikoiman tarjoama silloitettavuus tekee sovellusten asentamisesta helppoa
  • Enemmän tilaa kytkentäkaapissa: vain 6 mm leveä suojaus
  • Monipuolinen käyttö ja vähemmän varastointitarvetta, koska jokaisen laitteen virta-arvot ovat säädettävissä erilaisiin sovelluksiin
  • Tarkka vian paikantaminen ja nopea uudelleenkäyttöönotto tilailmoituksen sekä paikan päällä ja etänä tapahtuvan nollattavuuden ansiosta

Tuoteluettelo
PTCB-sarjan yksikanavainen elektroninen ylivirtasuoja silloitettuna CLIPLINE complete -tuoteperheen riviliittimiin

PTCB-ylivirtasuoja voidaan silloittaa CLIPLINE complete -riviliitinvalikoimaan. Voit käyttää CLIPLINE complete -järjestelmän vakioriviliittimiä ja lisätarvikkeita etkä tarvitse muita materiaaleja. Näin voit helposti ja nopeasti muuttaa nykyiset järjestelmät täydelliseksi suojamoduuliksi.

PTCB-sarjan yksikanavainen elektroninen ylivirtasuoja tasokuvassa, jossa on merkintä 6 mm:n leveydestä

PTCB-ylivirtasuojan avulla voit yhdistää potentiaalijaon ja laitesuojan nopeasti ja tilaa säästävästi. Vain 6 mm leveä PTCB-ylivirtasuoja suojaa laitetta luotettavasti ylikuormitukselta ja oikosulkuvirroilta. Näin voit säästää tilaa jopa 70 % tavallisiin sulakeautomaatteihin verrattuna. Sinulle tämä tarkoittaa luotettavaa suojaa ahtaassa tilassa.

PTCB-ylivirtasuojan säätö LED-painikkeen avulla ruuvimeisselillä

Säädettävien virta-arvojen (0,1–0,63 A tai 1–8 A) ansiosta ylivirtasuojat sopivat moniin eri käyttötarkoituksiin. Säätäminen on mahdollista myös käyttöönoton aikana. Voit koska tahansa reagoida sovelluksen tarpeiden muuttumiseen. Lisäksi vähennät varastointitarvetta ja logistiikkakuluja: monipuolinen PTCB-ylivirtasuoja erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Lauennut ylivirtasuoja kytketään uudelleen päälle laitteesta

Ole aina ajan tasalla – joko paikan päällä tai etänä. PTCB eFuse ilmoittaa nykyisen käyttötilan, ja se voidaan nollata milloin tahansa. Tämä helpottaa vikojen selkeää tunnistamista ja tarkkaa paikantamista. Hyödyt lyhyemmistä vasteajoista perinteisiin turvajärjestelmiin verrattuna ja vähennät kalliita huoltokutsuja.

Etusivu PTCB-opetusvideo

Tutustu yksityiskohtaisella opetusvideolla 1–8 A:lle tarkoitettujen yksikanavaisten ylivirtasuojien toimintatapaan.

Käynnistä PTCB-opetusvideo
Phoenix Contact SPS-messuilla

Vieraile osastollamme SPS 2026 -messuilla

Tule tapaamaan meitä 24.–26.11.2026 messuosastolla 310, hallissa 9, ja koe, kuinka avoimet ekosysteemit, teollinen tekoäly ja kokonaisvaltainen tietoturva turvaavat teollisen automaation tulevaisuuden.

Referenssiraportti
Luotettavaa vesihuoltoa

Lue, miten vesi- ja jätevesihuoltoyritys EW Wasser GmbH hyötyy elektronisista PTCB eFuse -ylivirtasuojista sovelluksissaan.

Hanki tietoa
Vesihanat

Monikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat CBM

Ylivirtasuojan säätäminen ei ole koskaan ollut näin helppoa. Integroidun nimellisvirran avustustoiminnon avulla sopivan virran valinta liitetylle kulutuslaitteelle on lastenleikkiä. Tämä tekee säätämisestä nopeaa, kätevää ja helppoa.

CBM-sarjan monikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat 4- ja 8-kanavaisena mallina
CBM:n säätö nimellisvirran avustustoiminnon avulla kääntämällä potentiometriä ruuvimeisselillä
Virranrajoituksen jännitteenrajoitusnäyttö
CBM-ylivirtasuojan asetukset tehdään ruuvimeisselillä integroitujen kiertokytkimien avulla
Etusivu CBM-opetusvideo
CBM-sarjan monikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat 4- ja 8-kanavaisena mallina

  • Helppo säätö nimellisvirran avustustoiminnon ansiosta
  • Aktiivinen virranrajoitus optimoi kytketyn teholähteen kuormituksen
  • Portaittainen säätö kanavakohtaisesti: 0,5–10 A

Tuoteluettelo
CBM:n säätö nimellisvirran avustustoiminnon avulla kääntämällä potentiometriä ruuvimeisselillä

Nimellisvirran avustustoiminnon avulla CBM:n säätäminen on helpompaa kuin koskaan ennen. Se mahdollistaa optimaalisen mukauttamisen laitevirtoihin. Voit määrittää oikean virran kääntämällä kiertokytkimiä. Näet optimaalisen asetuksen LEDistä. Ihanteellisen laitesuojan säätäminen ei voi olla tämän helpompaa.

Virranrajoituksen jännitteenrajoitusnäyttö

Aktiivinen virranrajoitus rajoittaa oikosulku- ja ylikuormitusvirtoja 1,5–2-kertaiseksi nimellisvirrasta. Näin suojataan teholähdettä liian korkeilta virroilta ja estetään jännitekatkot verkkolaitteessa. Lisäksi pidemmät johtoetäisyydet teholähteen ja laitteiden välillä ovat mahdollisia ilman negatiivista vaikutusta katkaisutoimintaan.

Lisäksi järjestelmän virtoja seurataan jatkuvasti. CBM erottaa toisistaan ali- ja ylijännitteet ja parantaa siten järjestelmän käytettävyyttä. Virtapiirit kytketään pois, kun käyttöjännitteessä havaitaan poikkeamia, ja järjestelmä siirretään määritettyyn tilaan. Poikkeama ilmaistaan "DC OK" -LEDillä, ja siitä ilmoitetaan etähälytyskoskettimella.

CBM-ylivirtasuojan asetukset tehdään ruuvimeisselillä integroitujen kiertokytkimien avulla

CBM:ssä on tiheä nimellisvirtaporrastus. Nimellisvirta-alue on 0,5–10 A. Voit määrittää kanavat yksilöllisesti liitettyihin päätelaitteisiin sopiviksi. Nämä asetukset tehdään jokaiselle yksittäiselle virtapiirille. Jos yksittäisen kanavan käyttöaste on yli 80 %, saat ilmoituksen. Näin voit reagoida ajoissa ja tehdä asetukset ylivirtasuojassa ja estää siten vikaantumisen.
Joustavan säädettävyyden ansiosta yhtä laitetta voidaan käyttää eri kulutuslaitteille. Tämä vähentää varastointikustannuksia, ja samalla varmistat erittäin joustavan laitteistosuunnittelun.

Etusivu CBM-opetusvideo

Tutustu yksityiskohtaisella opetusvideolla monikanavaisen ylivirtasuojan toimintatapaan.

Käynnistä CBM-opetusvideo

Kompaktit monikanavaiset elektroniset ylivirtasuojat CBMC

CBMC-sarjan elektroninen ylivirtasuoja on räätälöity vaatimuksiisi: siinä yhdistyvät kompakti rakenne ja yksilölliset säätömahdollisuudet.
Etuja ovat virta-arvojen helppo ja joustava asetus, tilan säästö ja vain yksi laite kaikkien sovellusten suojaamiseen.

CBMC-sarjan kompaktit elektroniset ylivirtasuojat ovat säädettävissä 1–4 A ja 1–10 A
Näkymä CBMC-ylivirtasuojan etupuolelta, jossa on mittanuolet, jotka osoittavat vain 36 mm:n leveyden
CBMC-ylivirtasuojan asetukset tehdään LED-painikkeella sormella ilman työkalua
CBMC-ylivirtasuojat konfiguroidaan yksilöllisesti tietokoneella
Nelikanavainen CBMC-ylivirtasuoja IO-Link-tietoliikenneliitännällä
Etusivu CBMC-opetusvideo
CBMC-sarjan kompaktit elektroniset ylivirtasuojat ovat säädettävissä 1–4 A ja 1–10 A

  • Kompakti rakenne ja yksilölliset säätömahdollisuudet helpottavat laitteen vaihtoa ilman uudelleensuunnittelua
  • Virtapiirit voidaan säätää ilman työkaluja yhden painettavan LED-painikkeen avulla
  • Tilattavissa esikonfiguroituna – tarkasti järjestelmääsi räätälöity laitesuojaus
  • Älykäs ohjaus ja valvonta IO-Link-tekniikan ansiosta

Tuoteluettelo
Näkymä CBMC-ylivirtasuojan etupuolelta, jossa on mittanuolet, jotka osoittavat vain 36 mm:n leveyden

Säästä CBMC:n avulla tilaa kytkentäkaapissa tai asenna vaivattomasti olemassa oleviin järjestelmiin. Kompaktin leveyden ja yksilöllisen säädettävyyden yhdistelmä mahdollistaa helpon tuotevalinnan – lisäksi varastointikustannukset alenevat, koska vain yksi laite tarvitaan.

CBMC-ylivirtasuojan asetukset tehdään LED-painikkeella sormella ilman työkalua

Yksittäiset virtapiirit on helppo säätää yhdellä painikkeella. Voit näin mukauttaa ylivirtasuojan kanavat yksilöllisesti ja vaatimuksiisi sopiviksi täysin ilman työkaluja.
Monitoimisia painikkeita voidaan käyttää muuhunkin kuin ylivirtasuojan ohjelmointiin. Ne keräävät myös tiedot tuotteen ja siihen liitettyjen laitteiden käyttötiloista ja visualisoivat ne kolmella värillä. Lisäksi yksittäiset kanavat voidaan kytkeä painikkeilla päälle ja pois päältä.

CBMC-ylivirtasuojat konfiguroidaan yksilöllisesti tietokoneella

Suojaa järjestelmäsi optimaalisesti ja tilaa vaatimustesi mukaan valmiiksi konfiguroidut ylivirtasuojat. Näin säästät ohjelmointiin käytettävän ajan ja voit asentaa tuotteen ja ottaa sen suoraan käyttöön.

Jo tilauksen yhteydessä valitset, millaisilla esiasetuksilla haluat laitteesi saada. Jokainen nimellisvirta valitaan yksilöllisesti. Näin voit myös valita, tuleeko esiasetettuja arvoja voida muuttaa myöhemmin vai asennetaanko ne pysyviksi. Pysyvissä arvoissa virta-arvot on jopa painettu jokaisen kanavan etuosaan. Näin näet myös asennetun ylivirtasuojan asetukset vaivattomasti.
Tilaa haluamasi määrä täysin yksilöllisiä ylivirtasuojia, alkaen 1 kpl.

Kaikkien suojien sivulla on tilauskoodi, jolloin lisätilaus on mahdollisimman helppoa. Näin jatkotilaus sujuu ongelmitta.

Konfiguroitava CBMC 1–10 A:lle
Nelikanavainen CBMC-ylivirtasuoja IO-Link-tietoliikenneliitännällä

IO-Link mahdollistaa ylivirtasuojien integroinnin prosessinvalvontaan ja -ohjaukseen. Näin voit seurata jatkuvasti esim. virtoja ja kuormitusta sekä kaikkia prosesseja. Sen lisäksi, että laitteeseen on maailmanlaajuinen pääsy, siinä on myös käytönesto, joka estää paikalliset muutokset CBMC-ylivirtasuojassa.

CBMC-ylivirtasuoja IO-Link-tietoliikenneliitännällä 1–10 A:lle
Etusivu CBMC-opetusvideo

Tutustu yksityiskohtaisella opetusvideolla kompaktin monikanavaisen ylivirtasuojan toimintatapaan.

Käynnistä CBMC-opetusvideo
Integroidulla ylivirtasuojalla varustettu teholähde kytkentäkaapissa

Integroidulla ylivirtasuojalla varustettu teholähde

Integroidulla ylivirtasuojalla varustettu teholähde

Luotettava syöttö ja suojaus vain yhdellä laitteella: TRIO POWER -teholähteisiin on saatavana lisävarusteena integroitu monikanavainen ylivirtasuoja.

Pienikokoiset teholähteet vähentävät asennustyötä, tilantarvetta kytkentäkaapissa ja materiaalikustannuksia. Intuitiivinen manuaalinen käyttö tai parametrointi IO-Linkin kautta takaa erittäin helpon käyttöönoton. Älykkäällä automaattisella valvonnalla varustetun priorisoidun kuormanhallinnan ansiosta 24 V:n virtalähteet takaavat järjestelmän parhaan käyttövarmuuden.