Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Eristetyt ja eristämättömät liittimet eri malleina

Puristusliittimet

Puristusliittimet takaavat kestävät ja laadukkaat sähköliitännät. Laajassa tuotevalikoimassamme on erilaisia eristettyjä ja eristämättömiä liittimiä, jotka täyttävät teollisuuden ja käsiteollisuuden vaatimukset.

Edut

  • Kattava tuotevalikoima kaikille käyttöalueille
  • Laadukkaat ja standardien mukaiset liittimet
  • Optimaaliset puristusliitokset työkaluillamme ja automaattityökaluillamme
Kolme rengaskaapelikenkää vierekkäin
Eristetyt ja eristämättömät haarukkakaapelikengät asetettuina riveihin
Eristettyjä nastakaapelikenkiä vierekkäin
Erilaisia eristettyjä lattapistoliittimiä
Kokonaan eristettyjä puskuliittimiä vierekkäin
Kolme rengaskaapelikenkää vierekkäin

Rengaskaapelikengät mahdollistavat vetosuojatun liitännän johtimen ja ruuviliitoksen välillä sekä laajan käyttöalueen (esim. liitäntälohkot).

  • Standardin DIN 46234 mukaisia (eristämättömät kaapelikengät)
  • Saatavana erilaisina versioina (eristetty, eristämätön, lisäpuristusalue)
  • Pulttiliitäntä M2,5–M16
  • Johdinpoikkipinnat 0,5–240 mm²

Eristetyt ja eristämättömät haarukkakaapelikengät asetettuina riveihin

Haarukkakaapelikengät mahdollistavat liitännän johtimen ja ruuviliitoksen välillä sekä laajat käyttömahdollisuudet (esim. liitäntälohkot).

  • Standardin DIN 46234 mukaisia (eristämättömät haarukkakaapelikengät)
  • Saatavina erilaisia versioita (eristetty, eristämätön)
  • Pulttiliitäntä M3–M8
  • Johdinpoikkipinnat 0,5–6 mm²

Eristettyjä nastakaapelikenkiä vierekkäin

Nastakaapelikenkiä käytetään erilaisten liitäntätilojen liittämiseen.

  • Saatavana erilaisia eristettyjä versioita (litteä, litteä koukulla, pyöreä, pyöreä, jossa lisäpuristusalue)
  • Johdinpoikkipinnat 0,5–6 mm²

Erilaisia eristettyjä lattapistoliittimiä

Lattapistoliittimiä käytetään sähkökomponenttien uudelleen irrotettaviin liitoksiin.

  • Standardin DIN 46247 mukaisia (eristämättömät litteät työntökoskettimet) ja DIN 46248 (eristämättömät lattapistokkeet)
  • Saatavana eri versioita (eristämättömät tai eristetyt litteät työntökoskettimet ja lattapistokkeet, eristetyt litteät pistojakoliittimet, kokonaan eristetyt litteät työntökoskettimet)
  • Johdinpoikkipinnat 0,5–6 mm²

Kokonaan eristettyjä puskuliittimiä vierekkäin

Kokonaan eristetyillä puskuliittimillä voidaan liittää kaksi johdinta, joista on kuorittu eriste, kestävästi keskenään.

  • Johdinpoikkipinnat 0,5–6 mm²

Erilaisia eristettyjä ja eristämättömiä puristusliittimiä järjestettyinä kahdeksaan riviin

Puristusliittimet turvallisiin liitoksiin

Puristusliitäntöjä käytetään kaikilla teollisuuden ja käsiteollisuuden alueilla. Ne takaavat kestävät ja laadukkaat sähköliitännät. Niitä on saatavana useina eri versioina ja malleina.

Henkilö pitää CRIMPFOX DUO 16S -puristuspihtejä ja puristettua johdinta kytkentäkaapin luona

Ammattimainen työstö käsityökalulla ja automaattityökalulla

Phoenix Contact tarjoaa laajan valikoiman käsityökaluja ja automaattityökaluja pääteholkkien, kaapelikenkien, vankkojen pistoliittimien ja monien muiden koskettimien ja liittimien työstöön.

Käsityökalumme ovat ergonomisia ja laadukkaita, ne ovat keveitä käyttää sekä pitkäikäisiä. Integroidulla pakkolukituksella varustetut työkalut takaavat pääteholkkien ja liittimien kestävän ja laadukkaan työstön.

Puristusautomaatti CF 500 ja erilaisia, puristettuja johtimia ja liittimiä

Automaattityökaluillamme työstät erilaisia liitäntätapoja nopeasti ja turvallisesti ja säästät lisäksi aikaa ja kustannuksia johtimien kalustuksessa.

Yleiskäyttöisillä CF 500 -puristusautomaateilla voit puristaa hetkessä erityyppisiä liitäntöjä, kuten kaapelikenkiä, litteitä pistoliittimiä tai pääteholkkeja.

Erilaisten vaihdettavien muottien ja kantokahvan ansiosta niiden käyttö on joustavaa ja nopeaa, ja niitä voidaan kuljettaa mukana. Puristusprosessi käynnistetään helposti jalkakytkimellä. Näin molemmat kädet ovat vapaina johtimen kalustamista varten vastaavilla koskettimilla.