Uutuuksia

Lue lisää siitä, miten uudet tuotteemme auttavat sovellusten suunnittelussa ja toteuttamisessa.
Tutustu Phoenix Contactin tuoteuutuuksiin ja highlights-tuotteisiin.

Pienet ja suuret innovaatiot yhdellä silmäyksellä

Insinöörimme kehittävät jatkuvasti uusia tuotteita. Tutustu liitäntätekniikan, laiteliitäntätekniikan sekä automaatiotekniikan huippuinnovaatioihimme.

  • Suodattimet:

141 tulosta

Ohjelmistopäivitys CHARX control modularin -AC-latauskontrollereille
AC-latauskontrollerit

AC-latauskontrollerit ovat nyt OCPP 2.0.1 -yhteensopivia

CHARX control modularin ohjelmistoversion 1.10 myötä kontrollerit tukevat nyt OCC 2.0.1 -versiota.

Asennusjärjestelmä IPD 1,5
Jakajat asennusjärjestelmiin

Asennusjärjestelmä ahtaisiin tiloihin

IPD 1,5 pikaliitännällä sopii erinomaisesti ahtaisiin tiloihin ja pienille johdinpoikkipinnoille.

CCS Type -2 -latauspistokkeen pidike
DC-latauskaapelit

CCS Type -2 -latauspistokkeen pidike

Uusi latauskaapelin pidike vakuuttaa intuitiivisella käytöllä ja turvallisella pidolla.

19'' DC-latauskontrollerit CHARX control integrated
DC-latauskontrollerit

DC-latauskontrollerit 19":n koossa

CHARX control integrated ohjaa ja valvoo DC-pikalatausasemaa yhdellä ainoalla moduulilla.

Diodiliitinten tuoteperhe Push-X-tekniikalla
Sulake-, komponentti- ja diodiliittimet

Diodiliittimet Push-X-tekniikalla

Diodiliittimien avulla tyypin 1N4007 diodit voidaan integroida helposti johdotukseen.

Tehonsyöttöliitin suurtiheyssovelluksiin
Board-to-board-pistoliittimet

Hybridi-power-board-to-board-pistoliittimet

Power Connect Hybrid (PCH) -sarjan pistoliittimet siirtävät jopa 85 A kontaktia kohti sekä signaaleja.

Kaksiriviset piirikorttiliittimet push-x-liitännällä
HIGHLIGHT
Piirikorttipistoliittimet

Kaksirivinen pistoliitin Push-X-tekniikalla

DXPC 1,5 -sarjan kaksiriviset piirikorttiliittimet tarjoavat kätevän Push-X-johdinliitännän.

Ruuviliitäntäiset GSMSTB 2,5 -pistoliittimet
Piirikorttipistoliittimet

Kulmaliitin ruuviliitännällä

Piirikorttiliittimet ruuviliitännällä ja 45° kulman liitäntäsuunnalla.

COMBI-pistokkeet ja -riviliittimet Push-X-tekniikalla

Liitettävät COMBI-ratkaisut Push-X-tekniikalla

Uudet liitettävät COMBI-riviliittimet ja -pistokkeet kaapelien valmistukseen, joissa on push-X-liitäntätekniikka.

Push-Pull-Power-jakajat
Jakajat M8-, M12- ja AS-Interface-liitäntöihin

M12-Push-Pull-Power-jakajat

M12 Power -jakaja (H/Y) Push-Pull-kaksoisprofiililla mahdollistaa työkaluttoman ja intuitiivisen asennuksen.

Monijohdin- ja monikerrosliittimet Push-X-tekniikalla, nimellispoikkipinta 4 mm²
Läpivientiliittimet, monijohdinliittimet ja monikerrosliittimet

Monijohdin- ja monikerrosliittimet

Push-X-tekniikalla varustetut monijohdin- ja monikerrosliittimet mahdollistavat tilaa säästävän potentiaalinjaon.

Nopeuskäynnistin DIN-kiskolla IO-Link-moduuleilla
HIGHLIGHT
Nopeuskäynnistimet

Nopeuskäynnistin, jossa on IO-Link

CONTACTRON Speed Starteret (enintään 7,5 kW) voidaan liittää verkkoon helposti ja joustavasti IO-Link-liitännän avulla.

Piirikorttiliittimet push-X-liitännällä
HIGHLIGHT
Piirikorttiliittimet

Push-X-tekniikalla varustetut piirikorttiliittimet

XPT-sarjan piirikorttiliittimissä on käyttäjäystävällinen push-x-liitäntä.

Push-in-piirikorttiliittimet TWIN-rakenteella
HIGHLIGHT
Piirikorttiliittimet

Push-in-piirikorttiliittimet TWIN-rakenteella

SPTH: helppo integrointi olemassa oleviin laitemuotoiluihin TWIN-rakenteen ja identtisen kiinnityksen ansiosta.

Signaalien ristikytkentä yleiskäyttöisille I/O-järjestelmille VIP I/O-Marshallingille
HIGHLIGHT
Signaalien ristikytkentä yleiskäyttöisiin I/O-järjestelmiin

Signaalien ristikytkentä yleiskäyttöisille I/O-järjestelmille

VIP I/O-Marshalling yhdistää signaalinsovituksen ja signaalin ristikytkennän joustavaksi Plug & Play -moduulijärjestelmäksi.

Ylijännitesuojaus VAL-SPP-T2-60... asennettu huoneessa kelluvasti DIN-kiskoon
Ylijännitesuoja teholähteeseen

Suoja 60 V:n sovelluksiin

Tyypin 2 suojaus sovelluksiin, joiden jännite on enintään 60 V (AC/DC), helppo asentaa ja korkea toiminnan turvallisuus.

Erotusliittimet ja sulakeliittimet
Sulake-, komponentti- ja diodiliittimet

Toimintomoduulit XT 4

Erotus- ja sulakeliittimet mahdollistavat toimintojen helpon integroinnin johdotuksessa.

Päätypuristimet CLIPFIX pro
Kokoonpanomateriaali

Uudet päätypuristimet lisäävät joustavuutta

Modulaariset CLIPFIX -päätypuristimet takaavat turvallisen kiinnityksen ja maksimaalisen joustavuuden kytkentäkaapissa.

Analoginen IO-Link-I/O-Box
Etä-I/O-järjestelmät

Analoginen IO-Link-I/O-Box

Axioline E -laite voidaan liittää IO-Link-Masteriin IO-Link-A-portin kautta.

EtherCAT®-alilaitteet kenttäasennusta varten
Etä-I/O-järjestelmät

EtherCAT®-alilaitteet kenttäasennusta varten

I/O-moduulit on tarkoitettu digitaalisten signaalien keräämiseen ja lähettämiseen EtherCAT-verkossa.

Digitaaliset IO-Link-I/O-Boxit, joissa on M8-liitäntätekniikka
Etä-I/O-järjestelmät

IO-Link-I/O-Boxit M8-liitäntätekniikalla

Digitaaliset Axioline E -laitteet voidaan liittää IO-Link-Masteriin IO-Link-A-portin kautta.

Modulaariset DC-latauskontrolleri
DC-latauskontrollerit

Modulaariset DC-latauskontrollerit

CHARX control on joustava: modulaarinen, avoimesti ohjelmoitava ohjausjärjestelmä DC-latausasemille.

Axioline Smart Element -relemoduuli, jossa on kahdeksan eristettyä lähtöä
Etä-I/O-järjestelmät

Relemoduuli, jossa on kahdeksan eristettyä lähtöä

I/O-moduuli mahdollistaa resistiivisten kuormien kelluvan liitännän 24 V:n jännitteellä solid-state-tekniikalla.

Piikkirimalle soveltuvat piirikorttiliittimet PTS 1,5
Piirikorttipistoliittimet

Silloitetulle piikkirimalle soveltuvat piirikorttipistoliittimet

Piirikorttiliittimet PTS 1,5 / PH-CLIP-B potentiaalien silmukointiin rakennussovelluksissa.

Uusi suojakansi UM-BASIC/-PRO:lle
DIN-kiskokotelot

UM-BASIC/-PRO- ekstrudoitu profiili

UM-BASIC/-PRO:n uudet suojakannet mahdollistavat täydellisen profiilinsuojan ilman lisäkansia piirikortilla.

PRC 20, jossa on puristusliitäntä
Asennuspistoliittimet

Asennuspistoliittimet, joissa on puristusliitäntä

Puristusliitäntäiset PRC 20 -asennuspistoliittimet nopeuttavat osittain ja täysin automaattista tuotantoa.

DALI-moduuli kiinteistöohjaukseen
Kiinteistöohjausjärjestelmät

DALI-moduuli kiinteistöohjaukseen

Moduuli täydentää Catan-tuoteperheen kiinteistöohjausjärjestelmää neljällä linjalla DALI-toimilaitteille ja -antureille.

Digitaalituloilla ja -lähdöillä varustettu I/O-moduuli
Etä-I/O-järjestelmät

Digitaalituloilla ja -lähdöillä varustettu I/O-moduuli

Digitaalinen yhdistelmämoduuli tallentaa tai kytkee enintään 16 digitaalista 24 V DC -signaalia.

Monikäyttöinen näytöllinen energiamittari, asennus DIN-kiskoon
Energian- ja tehonmittaustekniikka

Energiamittaus rakennusautomaatiossa

Energiatietojen tehokas mittaus ja integrointi rakennusautomaatioon BACnet-liitännän kautta.

CMU-DC DIN-kiskossa
HIGHLIGHT
Energian- ja tehonmittaustekniikka

Helppo virran valvonta

Käytännöllistä virran valvontaa vain 8 mm:n leveydellä.

Tehonmittausmoduuli
Etä-I/O-järjestelmät

I/O-moduuli kolmivaiheista tehonmittausta varten

Kompakti I/O-moduuli mittaa kolmivaiheista tehoa suorituskykyisesti vain 15 mm:n leveydellä.

Kestävästi merkitty liitinkisko, kaapelit ja päätypuristimet
HIGHLIGHT
Merkintäjärjestelmät

Kestävät merkintäratkaisut

Kestävät merkinnät pienentävät kytkentäkaapin hiilijalanjälkeä säilyttäen samalla korkean laadun.

Catan-tuotesarjan PLCnext Control
Kiinteistöohjausjärjestelmät

Kiinteistöohjauksen uusi sukupolvi

Avoimen rakennusautomaation ohjain mahdollistaa PLCnext Storesta löytyvien sovellusten suorittamisen.

FAME LPIT -koestuspistokejärjestelmän koestuspistoke ja koestusrima
HIGHLIGHT
Koestuspistokejärjestelmä

Koestuspistokejärjestelmä piensignaaliantureille

FAME LPIT mahdollistaa piensignaaliantureiden testaamisen HV- ja MV-kytkentälaitteistoissa.

TRIO POWER -teholähde DIN-kiskossa
Teholähteet DIN-kiskoon

Kompakti Plug & Play -ratkaisu

Ihanteellinen teholähde käyttötekniikan sovelluksiin, lähtöjännite 72 V DC.

Kompakti turvarele PSRcompact
Turvareleet

Kompaktit turvareleet

Maksimaalinen koneturvallisuus erityisen pienessä tilassa TÜV-sertifioiduilla PSRcompact-turvareleillä.

Kallistettava ja korkeussäädettävä kokoonpanopöytä, jossa on asennuslevy
HIGHLIGHT
Työpistejärjestelmät

Korkeussäädettävä kokoonpanopöytä

Liikuteltava, kallistettava ja korkeussäädettävä kokoonpanopöytä ergonomiseen työskentelyyn kytkentäkaappiasennuksessa.

IP67-kotelointiluokan teholähteet
IP67-kotelointiluokan teholähteet

Luotettava tehonsyöttö ja suojaus

IP67-kytkentävirtalähteet laitesuojauksella tai ilman. Yksinkertainen, nopea asennus ja intuitiivinen konfigurointi.

Tyypin 1+2+3 ylijännitesuojalaite FLT-SPP asennettuna kelluvasti DIN-kiskoon
HIGHLIGHT
Ylijännitesuoja teholähteeseen

Maksimaalinen suorituskyky ylijännitesuojauksessa

Huippusuorituskyky ja -turvallisuus vaativiin sovelluksiin: 100 kA:n purkauskapasiteetti kompaktissa rakenteessa.

CHARX control modular AC-latauskontrollerin käyttöönotto älypuhelinsovelluksen avulla
AC-latauskontrollerit

Mobiilisovellus AC-latauskontrollereille

Vaihtovirtalatauspisteiden nopea ja turvallinen käyttöönotto – CHARX control modularin uuden sovelluksen avulla.

Monitoimiset PSRuni-turvareleet
HIGHLIGHT
Turvareleet

Monitoimiset turvareleet

Jopa neljän turvatoiminnon valvonta vain yhdellä laitteella.

Erilaiset painikkeet, kytkimet ja merkkivalot
Painikkeet, kytkimet ja merkkivalot

Painikkeet, kytkimet ja merkkivalot

Turvallista ohjausta, selkeää merkinantoa ja luotettavaa käyttöä varten kytkentäkaapissa ja ohjauspaneelissa.

Tyypin 1 salamavirtasuoja aurinkopaneelijärjestelmille asennettuna DIN-kiskoon
Aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojaus

Pistoliitettävä ukkossuojaus aurinkopaneelijärjestelmiin

VAL-SPP-T1-1500DC-PV: modulaarinen suojaus enintään 1500 V:n aurinkopaneelijärjestelmille. Turvallinen ja sertifioitu, helppo huollettavuus.

Push-X-läpivienti- ja monijohdinliittimet, 4 mm²
Läpivientiliittimet, monijohdinliittimet ja monikerrosliittimet

Push-X-riviliittimet XT 4...

Push-X-riviliittimet mahdollistavat poikkipinnaltaan 0,34 - 25 mm²:n johtimien jatkuvan johdotuksen.

VARIOFACE Migration Solution leijuu tilassa
Ohjauslaitteiden järjestelmäkaapelointi

Päivitys Siemens SIMATIC® ET 200SP HA -järjestelmään

Nopea Plug & Play-migraatio ilman uudelleenjohdotusta, mikä mahdollistaa saumattoman integroinnin ja minimoi häiriöajat.

Kapea ylijännitesuoja 40 mm:n kokoojakiskojärjestelmään, integroitu jännitteen ulosotto
Ylijännitesuoja teholähteeseen

Sopii kapeimpaankin aukkoon

Uusi FLT-SEC-ZP2...-SV-yhdistelmäsuoja, jossa on integroitu jännitteen ulosotto 40 mm:n kokoojakiskojärjestelmälle.

Systeemiset kaksinapaiset PTCB TM -ylivirtasuojat DIN-kiskoon
Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat

Systeemiset PTCB TM -ylivirtasuojat

Kaksinapaiset termomagneettiset ylivirtasuojat standardien mukaista turvallisuutta ja eristystä varten.

DIN-kiskossa oleva säädettävä nopeuskäynnistin 7,5 kW:iin asti
HIGHLIGHT
Nopeuskäynnistimet

Säädettävä nopeuskäynnistin 7,5 kW:iin asti

CONTACTRON Speed Starter kytkee ja ohjaa nyt myös jopa 7,5 kW:n moottoreita.

TRIO POWER-tehomoduuli telineasennukseen
HIGHLIGHT
Teholähteet telineasennusta varten

Teholähteet 19"-telineasennukseen

Kaksisuuntainen tehoelektroniikka TRIO POWER eri sovelluksiin.

STEP POWER -teholähde DIN-kiskossa
Teholähteet DIN-kiskoon

Tehonsyöttö ja lataus USB-PD-liitännän kautta

USB-liitäntöjen kautta voidaan syöttää tehoa yhdyskäytäviin, Raspberry Pi -laitteisiin ja muihin älykotikomponentteihin.

STEP POWER-teholähteet KNX-laitteille DIN-kiskossa
Teholähteet DIN-kiskoon

Väylän jännitelähde STEP POWER KNX-järjestelmälle

Teholähde rakennusautomaatioon – selkeä värinäyttö ja luotettava aktiivinen kuristin.

Ohjelmistopäivitys AC-latauskontrollereille CHARX control modular
AC-latauskontrollerit

AC-latauskontrollerit nyt Plug-and-charge-ominaisuudella

CHARX control modularin ohjelmistoversion 1.9 myötä kontrollerit tukevat nyt plug-and-charge-toimintoa.

CHARX connect advanced ajoneuvon CCS inlet -liitin, jossa on integroitu lataussäädin
HIGHLIGHT
Ajoneuvojen inlet-liittimet

CCS-inlet-liittimet, joissa on integroitu latauskontrolleri

Ainutlaatuinen maailmassa: CHARX connect advanced on ensimmäinen ajoneuvon CCS inlet -liitin, jossa on integroitu lataussäädin.

Jäähdyttämätön latauskaapeli CCS tyyppi 1 CHARX connect professional
DC-latauskaapelit

CCS-latauskaapeli tyyppi 1 500 kW:lle

Jäähdyttämättömät HPC-latauskaapelit CHARX connect professional ovat nyt saatavilla myös CCS-tyypin 1 pistokkeilla.

Hybridipistoliitin energiavarastoja varten
Pistoliittimet energiavarastoille

Hybridipistoliitin energiavarastoja varten

Kalustettava hybridipistoliitin tarjoaa luotettavan virta- ja merkinantokoskettimien yhteyden.

I/O-moduuli kiinteistöohjaukseen
Kiinteistöohjausjärjestelmät

I/O-moduuli kiinteistöohjaukseen

Laajennusmoduuli lisää kiinteistöohjaukseen 24 joustavasti konfiguroitavissa olevaa I/O-kanavaa.

Litiumakkumoduuli 716 Wh
Akkumoduulit

Litiumakkumoduuli IQ-tekniikalla

Uusi litiumakkumoduuli, jonka kapasiteetti on 716 Wh, varmistaa, että suurikin kuormitus kestää pitkään.

Litteä kytkentäpaikan suojus käyttämättömän I/O-kytkentäpaikan suojaamiseksi
Ohjaustekniikka

Litteä aukon kansi

Käyttämättömän Axioline Smart Element -kytkentäpaikan suojaus.

M12 Push-Pull Power -laitepistoliittimet
Pyöröpistoliittimet

M12 Push-Pull Power -laitepistoliittimet

M12 push-pull -laiteliittimillä voit siirtää suuria virtoja ja jännitteitä pienessä asennustilassa.

SMD M8- ja M12-laitepistoliittimet
Pyöröpistoliittimet

M8- ja M12-laitepistoliittimet pinta-asennustekniikkaa varten

M8- ja M12-laitepistoliittimet signaaleja, dataa ja tehoa varten pinta-asennustekniikan juotosprosessiin integroitaviksi.

PLCnext Control - AXC F 1252
Ohjaustekniikka

PLCnext Control pieniin tehtäviin

Modulaarinen PLCnext Control on nykyaikainen sisäänpääsyratkaisu PLCnext Technology:n maailmaan.

OCS BAT HOLD -akunpidinsarja asennettuna OCS-koteloon
Kenttäkotelot

Paristokotelo

OCS BAT HOLD -pidike soveltuu 72-720 Wh:n akkujen turvalliseen kiinnittämiseen.

Teollisuuden WiFi 6 -moduulit
HIGHLIGHT
Industrial Wireless

WLAN-moduulit, joissa on WiFi 6/6E

Uuden sukupolven WLAN-moduulit, joissa on WiFi 6/6E, mahdollistavat reaaliaikaisen viestinnän ja tukevat suuria verkkoja.

Asennusreleet ja -kontaktorit DIN-kiskossa
Asennusreleet ja -kontaktorit

Asennuskontaktorit ja -releet

Monipuoliset asennuskontaktorit ja -releet kytkevät suuria kuormitusvirtoja luotettavasti ja tehokkaasti.

Asennuslaite liitinkiskon valmistukseen
Työpistejärjestelmät

Asennuslaite

Ergonomisella asennuslaitteellamme voit valmistaa liitinkiskot kätevästi ja turvallisesti.

Esimerkki aurinkopaneelien liitäntäkotelosta, jossa on kuormanerotin
Aurinkopaneelijärjestelmien ylijännitesuojaus

Aurinkopaneelijärjestelmien liitäntäkotelot

Katolle asennettavien aurinkopaneelijärjestelmien turvallinen poiskytkentä tulipalon sattuessa palokunnan kuormanerottimien ansiosta.

EtherCAT-liitännällä varustettu syöttömoduuli CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmälle
Elektroniset ylivirtasuojat

CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä

EtherCAT-liitännällä varustettu syöttömoduuli

Modbus/TCP-liitännällä varustettu syöttömoduuli CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmälle
Elektroniset ylivirtasuojat

CAPAROC-ylivirtasuojajärjestelmä

Modbus/TCP-liitännällä varustettu syöttömoduuli

Click-in-moduulinkehys vankoille pistoliittimille
Vankat pistoliittimet

Click-in-moduulinkehys vankoille pistoliittimille

HEAVYCONin avulla räätälöity konfigurointi ja vankkojen pistoliittimien käyttö tapahtuvat täysin ilman työkaluja.

Dataliitäntä kytkentäkaapeille ja laitteille
Kytkentäkaapin pistorasiat ja huoltoliitännät

Dataliitäntä kytkentäkaapeille ja laitteille

DSI-liitäntämme (Data Service Interfaces) helpottavat huomattavasti kytkentäkaappien ja laitteiden huoltoa.

Erittäin kompakti pakko-ohjattu relemoduuli DIN-kiskossa
Kytkentäreleet

Erittäin kompaktit pakko-ohjatut relemoduulit

Erittäin kompakti RIFLINE complete-relemoduuli, jossa on kuusi pakko-ohjattua kosketinta ja push-in-liitäntätekniikka.

Ensimmäinen IEC-standardin mukainen M17-pistoliitin
Pyöröpistoliittimet

IEC-standardin mukainen M17-pistoliitin

IEC-standardin 61076-2-117 mukainen M17 PRO -hybridipistoliitin, jossa on ONECLICK-pikalukitus.

Kahdeksannapaiset M12-push-pull-pistoliittimet
Signaali- ja tehokaapelit

Kahdeksannapaiset M12-push-pull-pistoliittimet

Esiasennetut M12-push-pull-pistoliittimet tarjoavat turvallisen signaalikaapeloinnin ja helpon asennuksen.

Rugged-WP-6000-sarja
HMI:t

Kestävät web-paneelit vaativiin ympäristöihin

Kestävät web-paneelit haastaviin ympäristöihin. Tutustu uuteen Rugged-6000-web-paneelisarjaan.

Kontaktori ja tehorele DIN-kiskossa
Puolijohdekontaktorit

Kolmivaiheiset puolijohdekontaktorit

Pulijohdekontaktorit kytkevät äänettömästi, ilman kulumista ja kuormitusta nollan ylityksessä korkeilla kytkentätaajuuksilla.

Piirikorttipistoliittimet PC 16
Piirikorttipistoliittimet

Kosketussuojatut pistoliittimet ruuviliitännällä

PC 16 HC-sarjan pistoliittimet, joissa on laajennettu kosketussuojaus, ovat nyt saatavana myös ruuviliitännällä.

M12-push-pull-dataliittimet Ethernet-sovelluksiin
Datakaapelit

M12-push-pull-verkkokaapeli

Ethernet-sovelluksiin tarkoitetut esiasennetut M12-push-pull-pistoliittimet on helppo asentaa.

M23-hybridilaitepistoliitin juotosprosesseihin
Pyöröpistoliittimet

M23-hybridipistoliitin piirikorttia varten

Uudet juotosprosesseihin tarkoitetut M23-hybridilaitepistoliittimet siirtävät dataa, signaaleja ja tehoa luotettavasti.

MID-hyväksytyt AC-energiamittarit
Energian- ja tehonmittaustekniikka

MID-hyväksytyt AC-energiamittarit

MID-hyväksytyillä (2014/32/EU), laskutukseen soveltuvilla EMpro-AC-energiamittareilla voit laskea energiatietoja kustannuspaikkakohtaisesti.

Magneettiset PSR-MIS-turvarajakytkimet
Turvarajakytkimet

Magneettiset turvarajakytkimet

Avattavien suojusten turvallinen tilan tunnistus.

Kiinteistöohjaus ILC 2250 BI
Kiinteistöohjausjärjestelmät

Ohjaus keskitettyyn rakennusautomaatioon

ILC 2x50 BI -tuoteperhettä on laajennettu suuremmalla teholuokalla.

PLCnext Control energiasovelluksiin
Ohjaustekniikka

PLCnext Control energiasovelluksiin

PLCnext Technologyyn perustuva skaalattava, turvallinen ja modulaarinen ohjaus- ja etäkäyttötekniikka.

Integroidulla kapasiteetilla varustettu TRIO CAP -moduuli DIN-kiskossa
DC-UPS

Plug & Play -ratkaisu verkkovikoja vastaan

Kapasiteettimoduuli toimittaa energiaa verkkovikojen kattamiseen huoltovapaassa energiavarastossa.

Riviliitinperhe XT 1,5
Riviliittimet

Push-X-tekniikalla varustetut riviliittimet

Tutustu uusiin push-X-riviliittimiin, joiden nimellispoikkipinta on 1,5 mm².

Ylijännitesuoja pohjoisamerikkalaisiin sähkönsyöttöjärjestelmiin asennettuna DIN-kiskoon
Ylijännitesuoja teholähteeseen

Suojaus NEMA-sähkönsyöttöjärjestelmiin

VAL-US-SPP: Luotettava ylijännitesuoja Pohjois-Amerikkaan, UL-luokiteltu, innovatiivinen ja helppo integroida.

Systeemiset PTCB TM -ylivirtasuojat, joissa on kiskoasennettava virran valvonta DIN-kiskossa
Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat

Systeemiset PTCB TM -ylivirtasuojat

Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat tarjoavat luotettavan suojan ja helpon käsittelyn 8 mm:n leveydellä.

TRIO POWER -teholähde
Teholähteet seinäasennukseen

Teholähteet seinämäasennukseen

Kompaktit TRIO POWER -teholähteet, joiden teho on enintään 2,5 kW ja joissa on push-in-liitäntätekniikka.

Verkkoyhteensopiva etäliittymä PLC-INTERFACE Ethernet-yhdyskäytävä DIN-kiskossa
Etärelejärjestelmä

Verkkoyhteensopiva etärelejärjestelmä

Etärelejärjestelmä, jossa on moniprotokollaliitäntä, yksinkertaisiin sovelluksiin, joissa on enintään 56 I/O-kanavaa.

Uuden sukupolven Type 2 CHARX connect modular -socket-liittimet
Socket outletit

AC-socket-liittimet, joilla pienempi asennussyvyys

Uudet Type 2 CHARX connect modular -socket-liittimet voidaan asentaa suoraan laturin piirikortille.

Aurinkopaneelimoduulin pidike POS Panelfix kiinnitettynä tolppaan
Kenttäkotelot

Aurinkopaneelimoduulin pidike POS Panelfix

Aurinkopaneelimoduulin pidike erilaisten 20–200 Wp:n paneelien turvalliseen ja nopeaan asennukseen.

CAPAROC-ylivirtasuojasarjat
Elektroniset ylivirtasuojat

CAPAROC-sarjat nopeaa aloitusta varten

Uusien ylivirtasuojasarjojen avulla on helppo aloittaa kahdeksan virtapiirin suojaaminen.

CHARX connect universal Type 2 CCS-inlet-liittimet sivuttaisella kaapelilähdöllä
Ajoneuvojen inlet-liittimet

CCS-inlet-liittimet, joissa kaapelilähtö sivulle

CHARX connect universal Type 2 CCS-inlet-liittimet ovat pian saatavilla myös 90°:n kaapelilähdöllä.

Suojakannet CHARX connect universal CCS-inlet-liittimille
Ajoneuvojen inlet-liittimet

CCS-inlet-liittimien suojakannet

IPX5-suojakansi CHARX connect universal CCS-inlet-liittimen kontaktiosille.

Elektroniikkakotelo lämpösimuloinnilla
DIN-kiskokotelot

Elektroniikkakotelo lämpösimuloinnilla

Passiivisesti jäähdytetyt elektroniikkakotelot ja termisesti optimoidut piirikorttiasettelut: tarkalla konfiguroinnilla, simuloinnilla ja toteutuksella suurempi tehotiheys.

Kosketinosamoduuli suurvirtasovelluksiin
Vankat pistoliittimet

HEAVYCON Power -kosketinosamoduulit

Johdota jopa 300 A:n suurvirtasovelluksia modulaarisesti ja luo oma räätälöity liitäntäsi.

FP 0,8 SL -sarjan board-to-board-pistoliittimet
Board-to-board-pistoliittimet

Häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet 0,8 mm:n rasterilla

FINEPITCH FP 0,8 SL -board-to-board-pistoliittimet tuovat saataville FP 0,8 -sarjan häiriösuojaamattomat versiot.

9 ja 15 valosegmentillä varustetut signaalimajakat
Signalointivalot

Konfiguroitava signaalimajakka, jossa IO-Link

Uudet signaalimajakat kahdessa koossa ilmoittavat koneen ja järjestelmän tilat IO-Linkin avulla.

NACS-latauskaapeli jopa 500 kW:n DC-lataukseen
DC-latauskaapelit

NACS-latauskaapeli jopa 500 kW:n DC-lataukseen

Jäähdyttämättömät CHARX connect professional -HPC-latauskaapelit ovat nyt saatavilla myös Pohjois-Amerikan NACS-latausstandardin mukaisina.

Signaalivalot pieninä Point- ja Tower-malleina
Signalointivalot

Signaalivalot älykkäisiin sovelluksiin

Kaksi käytännöllistä mallia kehitetty erityisesti M22-asennusta varten.

Kaksi ulkokäyttöön tarkoitettua langatonta reititintä
Teollisuuden reitittimet ja kyberturvallisuus

Ulkokäyttöön tarkoitetut langattomat reitittimet

Teolliset ulkokäyttöön tarkoitetut langattomat reitittimet yhdistävät verkkoyhteensopivat laitteet maailmanlaajuisesti langattomaan verkkoon.

VL3 UPC 2440 EDGE
Edge computing

Uusi Edge-laite

Uusi Edge-laite VL3 UPC 2440 EDGE tarjoaa vertaansa vailla olevaa mutkattomuutta ja avoimuutta PLC-ohjauksille.

Logo Virtual PLCnext Control
Virtual Control

Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control: Ohjausratkaisu lisää joustavuutta, skaalattavuutta ja riippumattomuutta.

Akkunapaliittimet kotitalousenergiavarastoihin
Pistoliittimet energiavarastoille

Akkunapaliittimet kotitalousenergiavarastoihin

Kotitalouksien energiavarastosovelluksiin tarkoitetut pistoliittimet sopivat erityisesti akkuinverttereissä käytettäviksi.

Jäähdytetyt CHARX connect professional -HPC-latauskaapelit jopa 1 000 kW:n teholle
DC-latauskaapelit

CCS-latauskaapeli jopa 1 000 kW:n teholle

Uudet CHARX connect professional -HPC-latauspistokkeet siirtävät jopa 1 MW:n tehoa uuden jäähdytyskonseptin ansiosta.

Energy Management Service – On-Premises näytöllä, jolla on energiamittareita ja EPC
Energian- ja tehonmittaustekniikka

Energianhallintaohjelmisto

Energy Management Service – On-Premises on täydellinen ratkaisu paikalliseen energianseurantaan.

Hallittavat kytkimet 19"-formaatissa
Ethernet-teollisuuskytkimet

Hallittavat kytkimet 19"-formaatissa

FL SWITCH 5900 -sarja tarjoaa korkean datasuorituskyvyn, kattavat tietoturvaominaisuudet ja nykyaikaiset TSN-mekanismit.

Kotelon alaosa ICS
DIN-kiskokotelot

ICS-sarjan kotelon alaosa

50 mm leveä kotelon alaosa tarjoaa ICS-sarjan suurimman mahdollisen piirikorttipinta-alan.

Axioline E - digitaaliset IP65/67-kotelointiluokan IO-Link I/O-Boxit, DIO8, DI8
Etä-I/O-järjestelmät

IO-Link-I/O-Box kenttäasennukseen

IO-laitteet liitettäviksi suoraan IO-Link-Masteriin IO-Link-signaalien keräämistä ja lähettämistä varten.

Vähän ylläpitoa vaativa UV-mustesuihkukorttitulostin
UV-LED-tulostimet

Innovatiivinen UV-mustesuihkutulostin

Tehokas korttimateriaalien merkintä vähän ylläpitoa vaativalla BLUEMARK E.CARD -UV-mustesuihkutulostimella.

Kierrosluku- ja nollanopeusvahti PSR-MM20
Kierrosluku- ja nollanopeusvahdit

Kierrosluku- ja nollanopeusvahti

Järjestelmien ja koneiden pyörivien osien turvallisen liikkeen valvonta.

TRIO DC UPS, jossa on liitäntä ja ilman liitäntää DIN-kiskossa
DC-UPS

Korkea käytettävyys sähkökatkosten aikana

Maksimoi järjestelmän käytettävyys TRIO UPS -teholähteen avulla.

IO-Link-kytkin – Peruslaite
Industrial Wireless

Kosketukseton energian- ja tiedonsiirto

IO-Link-laitteiden kosketukseton ja helppo tehonsyöttö ja liittäminen ohjausjärjestelmään ilman ylläpidon tarvetta.

Kulmamalliset M12-laitepistoliittimet THR-juotoksia varten
Pyöröpistoliittimet

Kulmamallinen M12-laitepistoliitin THR-juotoksia varten

Automaattiseen tuotantoon tarkoitettu kulmamallinen M12-laitepistoliitin mahdollistaa tehokkaat kokoonpanoprosessit.

Litiumakkumoduuli DIN-kiskossa
Akkumoduulit

Litiumakkumoduulit IQ-tekniikalla

Uudet litiumakkumoduulit, joiden kapasiteetti on jopa 284 Wh, tarjoavat myös suuria kuormia pitkäkestoisesti.

Lähestymiskytkimien vastusverkko
Lähestymiskytkimien vastusverkko

Lähestymiskytkimien vastusverkko

Vastusverkkoa käytetään jännitteettömien koskettimien ja lähestymiskytkimien johdinvikojen valvontaan.

Maaperän kosteusanturi LoRaWan
Industrial Wireless

Maaperän kosteusanturi LoRaWAN

LoRaWAN- maaperän kosteusanturia voidaan käyttää maaperän nykyisen tilan määrittämiseen.

Ohjelmistolla tuettu työpistejärjestelmä DIN-kiskojen kalustusta varten
Työpistejärjestelmät

Modulaariset työpistejärjestelmät

clipx BASIC line -järjestelmän avulla on helppo luoda oma räätälöity työpiste tehokkaaseen työskentelyyn.

UNO POWER -teholähde DIN-kiskoon
Perustoiminnoilla varustetut teholähteet

Pieni teho push-in-liitännällä

Kompaktit teholähteet push-in-liitännällä 30–90 W:n tehoille.

XPC-sarjan piirikorttipistoliittimien kokoonpano
Piirikorttipistoliittimet

Piirikorttipistoliittimet push-x-tekniikalla

Push-x-tekniikan avulla taipuisat ja jäykät johtimet voidaan liittää suoraan nopeasti ja helposti.

PRC 20 -sarjan energianjakajat
Asennuspistoliittimet

Pistoliitettävät energianjakajat 20 A asti

Valmiiksi koottu energianjakaja mahdollistaa helpon asennuksen PRC 20 -sarjan pistoliittimillä.

Push-x-tekniikalla varustetut pistoliitettävät riviliittimet DIN-kiskolla
Pistoliitettävät liittimet

Pistoliitettävät riviliittimet push-x-liitännällä

Lisää tehokkuutta innovatiivisella push-x-liitännällä yhdistettynä COMBI-pistokealueeseen.

UNO POWER -teholähde DIN-kiskoon
Perustoiminnoilla varustetut teholähteet

Ratkaisu latausinfraan

Kompakti 12 V:n teholähde, joka on kehitetty erityisesti latausinfran käyttöön.

Räätälöidyt CCS-inlet-liittimet CHARX connect universal
Ajoneuvojen inlet-liittimet

Räätälöidyt CCS-inlet-liittimet

Nyt tarjolla CHARX connect universal -sarjan Type 2 CCS-inlet-liittimet valmiiksi työstetyillä kaapelipäillä.

Termination Carrier Siemens ET200SP HA -järjestelmään
Signaalien ristikytkentä vakio-I/O-järjestelmille

Termination Carrier Siemens ET200SP HA -järjestelmään

Plug & Play: Termination Carrier yhdistää DIN-kiskolaitteet Siemens SIMATIC ET200SP HA -järjestelmään.

USB-liitännöillä varustetut kytkentäkaapin pistorasiat DIN-kiskossa
Kytkentäkaapin pistorasiat ja huoltoliitännät

USB-liitännöillä varustetut pistorasiat

Kytkentäkaapin pistorasiat mahdollistavat mutkattoman tehonsyötön eri laiteliitäntöjen kautta.

Yksikanavainen ylijännitesuoja DIN-kiskossa
Ylijännitesuoja teholähteeseen

VALVETRAB SPP – helppo ja turvallinen

Erityisen korkea turvallisuus ja tehokkuus: VALVETRAB SPP on nyt saatavana yksinapaisena eri jännitetasoilla.

Värilliset RJ45-patch-kaapelit
Datakaapelit

Värilliset RJ45-patch-kaapelit

RJ45 BUILDING -sarjan uudet värilliset patch-kaapelit soveltuvat CAT6A-sovelluksiin.

Ylijännitesuoja APL-sovelluksiin DIN-kiskolla
Mittaus-, säätö- ja ohjaustekniikan ja signaalien ylijännitesuojaus

Ylijännitesuoja APL-sovelluksiin

Phoenix Contactin TERMITRAB complete laajenee kahdella ylijännitesuojaversiolla APL-sovelluksiin.

Ajoneuvon latauskontrolleri CHARX control vehicle
Ajoneuvojen latauskontrollerit

Ajoneuvon latauskontrolleri CCS-lataukseen

CHARX control vehicle huolehtii korkean tason tiedonsiirrosta latausaseman ja sähköajoneuvon välillä.

BPC-sarjan napaisuusvarmat pistoliittimet
Pistoliittimet energiavarastoille

Akkunapapistoliittimet

BPC-sarjan pistoliittimet ovat pyöritettävyytensä, kosketussuojattujen koskettimiensa ja mekaanisen koodauksensa ansiosta erittäin joustavakäyttöisiä ja turvallisia akkumoduuleja liitettäessä.

I/O-moduuli lämpötilanmittaukseen Axioline F -etä-I/O-järjestelmässä
Etä-I/O-järjestelmät

I/O-moduuli lämpötilanmittaukseen

Vastuslämpötila-antureiden liitäntä Axioline F -etä-I/O-järjestelmään.

I/O-moduulit lämpötilanmittaukseen Axioline P -etä-I/O-järjestelmässä
Etä-I/O-järjestelmät

I/O-moduulit lämpötilanmittaukseen

Vastuslämpötila-antureiden liitäntä Axioline P -etä-I/O-järjestelmään.

EVA Board -pidike UM-BASIC/-PRO-profiilille
DIN-kiskokotelot

Joustava piirikorttien kiinnitysjärjestelmä

UM-BASIC/-PRO-profiilille tarkoitetun EVA Board -pidikkeen avulla voidaan kiinnittää erikokoisia piirikortteja.

Hallitut kytkimet vaativiin ympäristöihin
Ethernet-teollisuuskytkimet

Kestävät hallittavat kytkimet

Raptor-valikoiman Layer 2 -tason kytkimet soveltuvat erinomaisesti sovelluksiin vaativissa ympäristöissä.

Push-in-liitännällä varustetut yläosat BC modular -sarjan elektroniikkakoteloihin
DIN-kiskokotelot

Konfiguroitavat kotelon yläosat push-in-liitäntään

BC modular -sarjan uudet kotelon yläosat tekevät push-in-liitäntätekniikan käytöstä vaivatonta kotelon etuosassa.

ME-IO Slim -kotelojärjestelmä kompakteihin ohjauksiin
DIN-kiskokotelot

Kotelojärjestelmä kompakteihin ohjauksiin

Vain 12 mm leveä ME-IO Slim -moduuli soveltuu erityisesti kapeisiin ohjauksiin ja IO-järjestelmiin.

LED-keskusvalo pistorasialla
Keskusvalot

LED-keskusvalo pistorasialla

Valoa voidaan käyttää kaikkialla sen laajan AC-tulojännitealueen ja maakohtaisten pistorasioiden ansiosta.

VL3 FPM eri näyttökokovaihtoehdoissa
Kosketusmonitorit

Litteät kosketusnäytöt

VL3 FPM on 10,1-23,8-tuumainen litteä kosketusnäyttö, ja se laajentaa VL3:n paneeli-PC-valikoimaa.

Push-in-piirikorttiliittimet BC 17,8 -koteloon
DIN-kiskokotelot

Push-in-piirikorttiliittimet

FKDSO 1,5- ja FKDSO 2,5 -sarjojen push-in-piirikorttiliittimet BC 17,8 (1 jakoyksikkö) -elektroniikkakoteloon.

Suodatetut RJ45-piirikorttipistoliittimet
Dataliittimet

Suodatetut RJ45-piirikorttipistoliittimet

RJ45-piirikorttipistoliittimet, joissa on integroitu muuntaja, soveltuvat aaltojuotoksiin ja reflow-prosesseihin.

Luonnostaan turvallinen turvarele PSR-MC35 Ex i
Turvareleet

Turvarele räjähdysvaarallisille alueille

Turvallisten signaaligeneraattoreiden valvonta räjähdysvaarallisissa ympäristöissä.