Uutta: Ajoneuvon inlet-liitin, jossa on integroitu latauskontrolleri
CHARX connect advanced – tehokkuus ja innovaatio yhdistyvät
Tutustu CHARX connect advanced -liittimeen, maailman ensimmäiseen ajoneuvon CCS inlet -liittimeen, jossa on integroitu latauskontrolleri ja jossa yhdistyvät tehokkuus ja innovaatio. Tämä Phoenix Contactin innovatiivinen ratkaisu luo täydellisen yhteensopivuuden latausliittimen ja kontrollerin välille, säästää asennustilaa ja vähentää kaapeloinnin tarvetta. Pistokeliitännät mahdollistavat helpon asennuksen ja huollon. Jopa 800 A:n latausvirran ja joustavien liitäntävaihtoehtojen ansiosta CHARX connect advanced on ihanteellinen valinta sähköbusseille, sähkökuorma-autoille ja muille sähkökäyttöisille maastoajoneuvoille. Pyydä näytekappale jo tänään ja vakuutu itse tästä teknisestä mestariteoksesta. Uusi ajoneuvon inlet-liitin, jossa on integroitu latauskontrolleri, on saatavana CCS Type 1 -standardin mukaisena tai Type 2 -standardin mukaisena vuoden 2026 toisella neljänneksellä.
Edut
-
Integroitu älykkyys: Maailman ensimmäinen ajoneuvon CCS inlet -liitin, jossa on integroitu latauskontrolleri, mahdollistaa älykkään kommunikoinnin latausaseman ja ajoneuvon välillä.
-
Maksimaalinen huollettavuus: Pistokeliitännät helpottavat kaapeleiden vaihtamista, mikä säästää aikaa ja minimoi huollon tarpeen.
-
Suuri latausteho: CHARX connect advanced soveltuu erinomaisesti maksimaalista lataustehoa vaativiin sovelluksiin, sillä sen latausvirta on jopa 800 A Boost Mode -tilassa.
-
Modulaarinen ja joustava: Kolme lähtösuuntaa AC- ja DC-kaapeleille sekä valittavissa olevat AC- ja DC-kaapeleiden poikkipinnat tarjoavat maksimaalista joustavuutta asennuksessa.
-
Integroidut ominaisuudet: Lisätoiminnot, kuten suojakansi, latauksen keskeytyspainike ja LED-näyttö, takaavat käyttäjäystävällisen ja tehokkaan käytön.
Integroitu älykkyys – kontrolleri suoraan latausliittimessä Ainutlaatuinen maailmassa: latausliitin ja kontrolleri yhdistettyinä
CHARX connect advanced on ensimmäinen CCS inlet -liitin, jossa on integroitu latauskontrolleri. Ohjausyksikkö on kytketty mekaanisesti ja sähköisesti suoraan inlet-liittimeen. Ei ulkoisia ohjauslaitteita ja lisäliitäntöjä. Järjestelmän arkkitehtuuri yksinkertaistuu, ja asennustila pienenee. Ajoneuvon ja latausinfran välinen tiedonsiirto tapahtuu suoraan inlet-liittimen kautta. Tämä helpottaa integrointia nykyisiin ajoneuvoalustoihin ja vähentää järjestelmäintegraattoreiden kehitystyötä.
Inlet-liittimen voi hankkia myös ilman kontrolleria.
Laajat toiminnot ja ominaisuudet Integroidun latauskontrollerin edut
- DC-latauksen tiedonsiirto PLC:stä CAN-väylään DIN 70121:n ja ISO 15118:n mukaisesti
- AC-latauksen tiedonsiirto yhdessä VCU:n ohjaaman OBC:n kanssa
- Seuraavien komponenttien ohjaus:
- Inlet (CP, PP, PE, aktuaattori, lämpötila-anturit)
- LED-tilanäyttö
- Latauksen keskeytyspainike
- E1-hyväksyntä maantieajoneuvoille
- Linja-autojen esivalmistelu VDV 261:n mukaisesti
- Valmisteltu kyberturvallisuutta varten UNECE R155- ja R156-määräysten mukaisesti
- Turvatoimintojen käsittely ISO 26262 ASIL B -standardin mukaisesti
- Reaaliaikainen käyttö 100–200 ms:n käynnistymisajoilla
Maksimaalinen joustavuus ja huollettavuus modulaarisen liitäntäjärjestelmän ansiosta Ilman työkaluja asennettavat pistoliittimet ja valittavissa olevat kaapelin poikkipinnat säästävät aikaa ja vaivaa
CHARX connect advanced tarjoaa modulaarisen liitäntäjärjestelmän, jossa valittavissa AC- ja DC-kaapelien poikkipinnat sekä lähtösuunnat. Latausliitin voidaan vaihtaa huoltotilanteessa ilman lisätyökaluja, mikä tekee huollosta helppoa.
Ominaisuudet:
- Kaapeleiden lähtösuunnat täyttävät erilaiset asennusvaatimukset: 90° vasemmalle, 90° oikealle ja suoraan
- AC-poikkipinnat: 6 mm², 16 mm²
- DC-poikkipinnat: 70 mm², 95 mm² ja 120 mm², valittavissa tehontarpeen mukaan