Lataustekniikka kestävään sähköiseen liikenteeseen

Kehitämme globaaleille sähköisen liikenteen markkinoille teknologisesti johtavia ratkaisuja, jotka vauhdittavat liikkuvuuden vallankumousta.
Kaksi henkilöä seisoo latauskentällä, jolla on sähköautoja ja lataus asemia

Teknologiakumppanisi sähköisessä liikenteessä

Laajan sähköisen liikenteen latausteknologian tuotevalikoiman ansiosta olemme edelläkävijä, teemme yhteistyötä asiakkaidemme ja yhteiskunnan kanssa nopeuttaaksemme siirtymistä kestävään liikenteeseen sähköistämisen ja digitalisaation avulla, pysäyttääksemme ilmaston lämpenemisen ja suojellaksemme ilmastoa.

EVENT | All Electric Society Park | Saksa
CharIN Testival & Conference Europe 2026

Päivämäärä: 22.–25. syyskuuta
Isäntä: Phoenix Contact

CharIN Testival keskittyy kansainvälisten latausstandardien käyttökokeiluun.

CharIN Conference syventää aiheen käsittelyä, sillä sähköinen liikenne voi toimia vain kokonaisjärjestelmänä – verkotetun energian, infrastuktuurin ja digitalisaation yhteistyönä.

Lue lisää ja ilmoittaudu
Osallistujat työskentelevät kannettavien tietokoneiden ja mittausasemien parissa teollisuushallissa

Tutustu CHARX-tuoteperheeseen Tehokkaat tuotteet – kehitetty erityisesti sähköisen liikenteen tarpeisiin

Yleiskatsaus CHARX-tuoteperheistä
AC-latauskaapelit
Ergonomiset, kestävät ja laadukkaat Mode 3 -latauskaapelit, NACS-, Type 1, Type 2 ja GB/T-pistokkeilla.
AC-latauskaapelit
DC-latauskaapelit
DC-latauskaapelit NACS-, CCS- ja GB/T-pistokkeilla – kaikkiin teholuokkiin wallboxeista HPC-latauskentille.
DC-latauskaapelit
Socket outletit
Modulaariset Type 2 latausliittimet – LED-indikoinnilla, shutterilla ja lämpötila-antureilla.
Socket outletit
Ylijännitesuojaus
Suojaa latauspisteitä ja ajoneuvoja salamaniskujen ja ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta.
Ylijännitesuojaus
Ajoneuvojen inlet-liittimet
Sähköajoneuvojen inlet-liittimet AC- ja DC-latausta varten – Type 1, Type 2, CCS ja GB/T.
Ajoneuvojen inlet-liittimet
Tehoelektroniikka ja tehonjakelu
Teho- ja jakelumoduuli pikalatausasemien tehokkaaseen ja skaalattavaan DC-syöttöön.
Tehoelektroniikka ja tehonjakelu
AC-latauskontrollerit
Modulaarinen Mode 3 -latauskontrolleri – vehicle-to-grid- ja plug-and-charge-teknologioita sekä Eichrecht-yhteensopiva.
AC-latauskontrollerit
DC-latauskontrollerit
Tehokkaat DC-latauskontrollerit moderneihin CHAdeMO- ja CCS-latausasemiin.
DC-latauskontrollerit
Ajoneuvojen latauskontrollerit
Latauskontrolleri kaikille sähköajoneuvoille, joissa on CCS-inlet-liitin – yleiskäyttöinen ja vehicle-to-grid-yhteensopiva.
Ajoneuvojen latauskontrollerit
Sähkökuorma-autoa ladataan MCS-latausliittimellä

Megawatt Charging System (MCS) Jopa 4,5 MW:n latausteho raskaille hyötyajoneuvoille

Megawatt Charging System -järjestelmästä (MCS) on tarkoitus tulla kansainvälisesti standardoitu pikalatausjärjestelmä raskaille hyötyajoneuvoille, ja sen latausteho on jopa 4,5 MW, kun teho on enintään 3 000 A ja 1 500 V.

Phoenix Contact on työskennellyt MCS-latausstandardin kehittämistä koskevien vaatimusten määrittelyn parissa CharIN MCS -työryhmän vuonna 2018 perustamisesta lähtien. Vuodesta 2020 lähtien olemme myös aktiivisesti edistäneet MCS-pistoliittimien maailmanlaajuista standardointia IEC TS 63379:ssä johtamalla IEC:n kansainvälistä projektiryhmää ja DKE:n saksalaista peilikomiteaa.

Ennustamme voivamme tarjota vuoden 2026 viimeisestä neljänneksestä alkaen ensimmäiset MCS-latauskaapelit jopa 2,25 MW:n latausteholle (1500 A jännitteellä 1500 V) tutulla, korkealla Phoenix Contact -laadulla – luotettavina, tehokkaina ja helposti huollettavina. Yksityiskohtaiset tuotetiedot ja tilattavissa olevat tuotteet tulevat olemaan saatavillasi verkkosivuillamme.

Oma yhteyshenkilösi

Kaikkiin tuotteisiimme ja ratkaisuihimme liittyviin kysymyksiin

Neuvon sinua mielelläni sähköisen liikenteen hankkeessasi. Toteutetaan yhdessä liikkuvuuden siirtymävaihe!