Surge protection in accordance with Class EA (CAT6A), for Gigabit Ethernet (up to 10 Gbps), token ring, FDDI/CDDI, ISDN, and DS1. Suitable for Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) “Mode A” and “Mode B”. RJ45 attachment plug with separate grounding cable and ground connection snap-on foot for NS 35 DIN rails.
Latausasemien ja wallboxien ylijännitesuojaus
CHARX protect -ylijännitesuojamme suojaavat latausasemia ja sähköautoja salamoiden tai verkon kytkentätapahtumista syntyvien ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta. Tarjoamme sinulle kattavaa suojauskonseptia varten erilaisia suojalaitetyyppejä, jotta latausinfrasi käytettävyys pysyy korkealla tasolla kaikkina aikoina ja kaikissa sääolosuhteissa.
Patch panel, two RJ45 jacks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield current monitoring, surge protection
Replacement plug for type 3 surge protection from the PLT-SEC-…-UT/PT product series. Nominal voltage 24 V.
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 24 V AC/DC
Attachment plug with surge protection for two SHDSL telecommunications interfaces (ports). Connection: RJ45 (RJ12/RJ11) and plug-in screw terminal block (COMBICON). Alternatively, can be snapped onto a DIN rail.
Compact, non-pluggable lightning current/surge arrester free of leakage current based on wear-free carbon spark gap technology for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), suitable for use in the unmetered area, discharge capacity of up to 50 kA for lightning protection levels III and IV.
Patch panel, RJ45 jack on screw terminal blocks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
Compact, non-pluggable lightning current/surge arrester free of leakage current based on wear-free carbon spark gap technology for 3-phase power supply networks with separate N and PE (5-conductor system: L1, L2, L3, N, PE), suitable for use in the unmetered area, discharge capacity of up to 50 kA for lightning protection levels III and IV, with remote signaling.
Patch panel, RJ45 jack on push-in terminal blocks, CAT5e, 10/100/1000 Mbps, DIN rail adapter, IP20, shield contacting with strain relief, shield current monitoring, surge protection
Type 3 surge protection, consisting of protective plug and base element, with integrated status indicator and remote signaling for single-phase power supply networks. Nominal voltage: 24 V AC/DC
Edut
- Latausinfran täydellinen suojaus kattavan tuotevalikoiman ansiosta
- Latauksen keskeytyksetön jatkuminen suojatun teholähteen avulla
- Liitetyn sähköajoneuvon suojaus turvallisen ylijännitesuojakonseptin avulla
Riskitöntä lataamista Kattavan suojauskonseptimme avulla
Sähköajoneuvojen latausasema on yhtä monimutkainen kuin itse ajoneuvo: se sisältää monia herkkiä komponentteja teholähteestä ja latauskontrollerista Ethernet-tiedonsiirron kaapeleihin. Näiden komponenttien avulla voidaan varmistaa pitkä käyttöikä ja latauksen turvallinen ja keskeytyksetön toiminta. Siksi kattavassa suojauskonseptissa on kolme eri aluetta:
Syötön suojaaminen: Tyypin 2 suojalaitteet ja tyypin 1/2 yhdistelmäsuojat suojaavat syöttöä vaarallisilta ylijännitteiltä, joita voivat aiheuttaa salamaniskut ja sähköverkon kytkentätoiminnot.
12 ja 24 V:n laitteiden suojaaminen: Tyypin 3 ylijännitesuojalaitteet varmistavat lukuisten herkkien komponenttien jatkuvan toiminnan 12 tai 24 V:n syöttöjännitteellä.
Tietoliikenteen suojaaminen: Tietoliikennekomponentit liitetään yleensä Ethernetin kautta, ja ne on myös suojattava.
Mitä wallboxille tapahtuu salaman iskiessä?
AC-puolen ylijännitesuoja
Suojaa latausinfra ja ajoneuvojasi salaman ja ylijännitteiden aiheuttamilta vaurioilta.
DC-puolen ylijännitesuoja
Suojaa latauselektroniikkaa ja akkua transienteilta ylijännitteiltä, kun lataus tapahtuu DC-verkosta.
Ylijännitesuoja viestintää varten
Estä ylijännitteestä johtuvat vauriot ja häiriöt tietoliikenneliitännöissäsi.