CHARX connect – AC-latauskaapelit, joissa on NACS-, Type 1-, Type 2- ja GB/T-pistokkeet, sähköautoihin, latausasemiin ja wallboxeihin

AC-latauskaapelit sähköautoihin, latausasemiin ja wallboxeihin

CHARX connect Mode 3 -latauskaapelit soveltuvat kaikkien valmistajien sähköajoneuvojen AC-lataukseen, ja niitä on saatavana NACS-, Type 1-, Type 2- ja GB/T-latauspistokkeilla eri teholuokissa. Latausasemaan tai wallboxiin kiinteästi asennettavien kaapeleiden lisäksi saatavana on myös mobiileja Type 2 -latauskaapeleita, jotka kulkevat sähköauton mukana.

Go to Product Detail Page for item 1628201
EV-T2G3PC-3AC32A-10M6,0ESBK01 - AC charging cable
EV-T2G3PC-3AC32A-10M6,0ESBK01 - AC charging cable
1628201

CHARX connect comfort, Type 2, Mobile AC charging cable, 32 A permanent, 480 V AC, with vehicle charging connector and infrastructure charging plug, cable: 10 m, black, straight, with protective cap, housing: black, gray, PHOENIX CONTACT logo, NOTE: Signal transmission is dependent on the cable length and may be adversely affected., IEC 62196-2, for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via type 2 vehicle charging inlets

Go to Product Detail Page for item 1072637
EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - AC charging cable
EV-T2G3C-3AC20A-10,0M2,5ESBK01 - AC charging cable
1072637

CHARX connect comfort, Type 2, AC charging cable, 20 A permanent, 480 V AC, with vehicle charging connector and open cable end, cable: 10 m, black, straight, with protective cap, housing: black, gray, PHOENIX CONTACT logo, NOTE: Signal transmission is dependent on the cable length and may be adversely affected., IEC 62196-2, for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC) via type 2 vehicle charging inlets

Edut:

  • Laaja tuotevalikoima NACS:lle, Type 1:lle, Type 2:lle ja GB/T:lle
  • Korkealaatuinen, vankka design-in ja kätevä käsittely
  • Erityinen kosketuspinnoite takaa maksimaalisen korroosiosuojauksen
  • Vesitiiviys pituussuunnassa turvalliseen ulkokäyttöön
  • Saatavilla omalla logolla ja asiakaskohtaisesti räätälöitynä
  • Kehitetty ja valmistettu ajoneuvoalan standardin IATF 16949 mukaisesti

Kestävä AC-latauskaapeli jokapäiväisessä testissä

Tuoteperheemme vertailu Päätä, mikä AC-latauskaapeli sopii paremmin tarpeisiisi

CHARX connect eco
CHARX connect comfort
CHARX connect eco

Tehokkuuteen ja kestävyyteen keskittyen

CHARX connect comfort

Korkeimmat design-in- ja ergonomian standardit

Suunnittelun ominaisuudet
Design-in Toimiva, vankka design-in Kolminkertaisesti palkittu design-in ja ergonomisesti muotoiltu kahva mukavaa käsittelyä varten
Haptiset ominaisuudet Teksturoitu vakiomuovipinta antaa pitävän otteen Materiaalisekoitus optimoituja aktiivisia pintoja varten ja korostettu pehmeä kosketusalue täydellistä pitoa varten
Optiikka Yhtenäinen musta huomaamatonta integrointia varten Ensiluokkainen ulkoasu kahdella värillä ja materiaalikontrasteilla intuitiivista käyttöä varten
Mittasuhteet ja paino Kompakti pistoke ja pienempi johdinpoikkipinta kevyempiä ja joustavampia kaapeleita varten Suurikokoinen design-in ja suuremmat johdinpoikkipinnat tehoreservinä jatkuvaan kaupalliseen käyttöön
Versiot ja yksilöllisyys
Latausstandardit NACS, Type 2 Type 1, Type 2, GB/T
Latauskaapelin saatavilla olevat värit Musta (muut tilauksesta) Musta, harmaa, keltainen, punainen (muut tilauksesta)
Latauspistokkeen saatavilla olevat värit Musta (muut tilauksesta) Musta, musta-harmaa (muut tilauksesta)
Brändäys ja kalustus tilauksen mukaan
Laatu ja turvallisuus
Kehitetty ja valmistettu standardin IATF 16949 mukaisesti
IEC 62893:n mukainen kaapeli tai UL-sertifioitu kaapeli
Erikoispinnoitetut virta- ja merkinantokoskettimet
Vesitiiviys pituussuunnassa
Näytä tuoteluettelo Näytä tuoteluettelo

CHARX connect comfort Ensiluokkainen AC-latauskaapeli, joka vastaa korkeimpia design-in- ja ergonomiastandardeja

Sähköautoa ladataan Type 2 -latauskaapelilla wallboxista
Stephan Gahlow ja Ralf Bungenstock pitelevät kädessään German Design Award 2019 -palkinnon sertifikaattia
CHARX connect comfort -AC-latauskaapeleita kentällä
CHARX connect comfort: AC-latauskaapeli Type 1-, Type 2- ja GB/T-pistokkeella
Sähköautoa ladataan Type 2 -latauskaapelilla wallboxista

  • Ergonominen muotoilu: Optimoitu kahvageometria ja pehmeät kosketusalueet takaavat turvallisen käsittelyn - myös sateella tai käsineet kädessä.
  • Haptisuus ja materiaalien laatu: Korkealaatuiset pinnat ja kuvioidut neulospinnat antavat vakautta ja miellyttävän tuntuman käteen.
  • Visuaalinen tyylikkyys: Selkeät linjat, harmoniset mittasuhteet ja tyylikkäät värikontrastit tekevät pistokkeesta katseenvangitsijan kaikissa lataustilanteissa.

Stephan Gahlow ja Ralf Bungenstock pitelevät kädessään German Design Award 2019 -palkinnon sertifikaattia

  • Kolminkertaisesti palkittu: CHARX connect comfort palkittiin German Design Award 2019 -palkinnolla, iF Design Award 2019 -palkinnolla ja Good Design Award 2021 -palkinnolla.
  • Ergonomia, estetiikka ja laatu yhdistettynä: Tunnetun teollisen muotoilijan Stephan Gahlow'n kanssa tehdyssä tuotekehityksessä keskityttiin ergonomiseen ja houkuttelevaan design-iin, moderniin ja esteettiseen design-in-iin sekä korkealaatuisiin materiaaleihin.

CHARX connect comfort -AC-latauskaapeleita kentällä

  • Autoteollisuuden laatu: Valmistettu autoteollisuuden korkeiden standardien (IATF 16949) mukaisesti, AC-latauskaapeli on erityisen vankkoja ja kestäviä.
  • Nokkela tiivistyskonsepti: Vesitiiviys pituussuunnassa suojaa kaikki jännitteiset osat kosteudelta, mikä takaa turvallisen ulkokäytön.
  • Erikoispinnoite: Virta- ja merkinantokoskettimet on pinnoitettu tavanomaisen hopeoinnin lisäksi - tehokasta virransiirtoa, optimaalista korroosiosuojaa ja erittäin pitkää käyttöikää varten.

CHARX connect comfort: AC-latauskaapeli Type 1-, Type 2- ja GB/T-pistokkeella

CHARX connect comfort -tuoteperhe kattaa seuraavat latausstandardit ja teholuokat:

  • Type 1
    • 15 A / 240 V (1-ph) / 2,1 mm²
    • 20 A / 240 V (1-ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 240 V (1-ph) / 6,0 mm²
    • 30 A / 200 V (1-ph) / 6,0 mm² (PSE)
    • 40 A / 240 V (1-ph) / 10 AWG
    • 48 A / 240 V (1-ph) / 12 AWG
    • 50 A / 240 V (1-ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240 V (1 ph) / 6 AWG
  • Tyyppi 2
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 2,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 6,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 6,0 mm²
  • GB/T
    • 16 A / 220 V (1-ph) / 2,5 mm²
    • 16 A / 380 V (3-ph) / 2,5 mm²
    • 32 A / 220 V (1-ph) / 6,0 mm²
    • 32 A / 380 V (3-ph) / 6,0 mm²

3D-näkymä

Katso nyt 3D:nä

Tutustu CHARX connect comfort -tuoteperheen Type 1 latauspistokkeeseen yksityiskohtaisesti. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.

CHARX connect eco AC-latauskaapeli, jossa keskitytään tehokkuuteen ja kestävyyteen

Sähköautoa ladataan CHARX connect eco -AC-latauskaapelilla
Sähköautoa ladataan CHARX connect eco -AC-latauskaapelilla
Henkilö ottaa CHARX connect eco -AC-latauskaapelin sähköauton tavaratilasta
CHARX connect eco: AC-latauskaapeli, jossa on NACS- ja Type 2 -pistoke
Sähköautoa ladataan CHARX connect eco -AC-latauskaapelilla

CHARX connect eco keskittyy olennaiseen: sähköajoneuvojen turvalliseen lataamiseen. Materiaalien käytön vähentäminen tekee AC-latauskaapelia paitsi kestävämpiä myös halvempia - suorituskyvystä tinkimättä ja todistetusti Phoenix Contactin laadusta tinkimättä. Kehitetty ja valmistettu autoteollisuuden korkeiden prosessi- ja laatuvaatimusten mukaisesti IATF 16949 -standardin mukaisesti ja erityisellä kosketuspinnoitteella, joka lisää tehokkuutta, korroosiosuojaa ja käyttöikää.

Sähköautoa ladataan CHARX connect eco -AC-latauskaapelilla

Lean-design-in, vähäinen materiaalien käyttö ja kestävä pakkaus säästävät arvokkaita resursseja - ja täyttävät samalla kaikki normatiiviset ja oikeudelliset vaatimukset. Innovatiivinen vesitiiviys pituussuunnassa suojaa kaikkia jännitteisiä osia kosteudelta, vaikka kotelo olisi vaurioitunut, eikä se vaadi täydellistä kapselointia. Tuloksena on maksimaalinen turvallisuus ja samalla mahdollisuus kierrättää latauspistoke alkuperäisiin materiaaleihinsa sen elinkaaren lopussa. Todella kestävän sähköisen liikenteen puolesta.

Henkilö ottaa CHARX connect eco -AC-latauskaapelin sähköauton tavaratilasta

Olipa kyseessä päivittäinen lataus kotona, toimistossa tai liikkeellä: optimoitujen johdinpoikkipintojen ansiosta CHARX connect eco tarjoaa ohuemmat, joustavammat kaapelit ja huomattavasti suuremman liikkuvuuden. Kompaktimpi ja kevyempi latauspistoke, jossa on vankka tuntuma, helpottaa käsittelyä entisestään. Tämä tarkoittaa, että Type 2 -latauskaapeli voidaan helposti liittää ajoneuvoon ja latausasemaan ja sijoittaa tavaratilaan.

CHARX connect eco: AC-latauskaapeli, jossa on NACS- ja Type 2 -pistoke

CHARX connect eco -tuoteperhe kattaa seuraavat latausstandardit ja teholuokat:

  • NACS
    • 50 A / 240/277 V (1-ph) / 10 AWG
    • 80 A / 240/277 V (1-ph) / 6 AWG
  • Tyyppi 2
    • 20 A / 230 V (1-ph) / 1,5 mm²
    • 20 A / 400 V (3-ph) / 1,5 mm²
    • 32 A / 230 V (1-ph) / 4,0 mm²
    • 32 A / 400 V (3-ph) / 4,0 mm²

3D-näkymä

Katso nyt 3D:nä

Tutustu CHARX connect eco -tuoteperheen Type 2 latauskaapeliin yksityiskohtaisesti. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista zoomaamalla ja kiertämällä.

Kestävyys kohtaa laadun Fiksuja säästöjä ilman kompromisseja CHARX connect eco -järjestelmällä

Interaktiivinen kuvakartta: CHARX connect eco edut
Vähemmän materiaalia ja painoa
14 % vähemmän muovia* pistokkeessa ja 33 % vähemmän kuparia* kaapelissa suojaavat ympäristöä ja säästävät resursseja. 30 % kevyempi pistoke* ja 16 % ohuempi kaapeli* helpottavat käsittelyä. Todistettu materiaali- ja valmistuslaatumme takaa rajoittamattoman turvallisuuden ja luotettavuuden. * Vertailu CHARX connect eco ja CHARX connect comfort, molemmat tyyppi 2, kaapeli 7,5 m, 32 A, kolmivaiheinen.
Vähennetty CO₂-jalanjälki
8 % alhaisemmat CO₂-päästöt* koko tuotteen elinkaaren aikana PEF-menetelmän (Product Environmental Footprint) mukaan. Lyhyet kuljetusmatkat loppuasiakkaalle auttavat meitä säästämään hiilidioksidia. Tämän vuoksi valmistamme tyypin 2 latauskaapeleita Euroopan markkinoille Euroopassa. * Vertailu CHARX connect eco ja CHARX connect comfort, molemmat tyyppi 2, kaapeli 7,5 m, 32 A, kolmivaiheinen.
Kestävät pakkaukset
Vältämme tarkoituksella tyhjiöpussien käyttöä Type 2 -latauskaapeleita pakatessamme, mikä vähentää muovin käyttöä. Käytetty kartonki on peräisin vastuullisesta metsätaloudesta, jolla on FSC-Mix-sertifiointi.
Kierrätettävä rakenne
Latauspistokkeissamme on pituussuuntainen vesitiivis konsepti, joten voimme luopua täydellisestä kapseloinnista tai eristävästä kapseloinnista. Näin syntyy vähemmän jätettä. Kaikki yksittäiset osat ja materiaalit voidaan hävittää erikseen, palauttaa kiertoon ja käyttää uusien tuotteiden valmistukseen.

FAQ Usein kysytyt kysymykset CHARX connect eco -järjestelmästä

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset CHARX connect eco -AC-latauskaapeleista
Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset CHARX connect eco -AC-latauskaapeleista
Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset CHARX connect eco -AC-latauskaapeleista
Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset CHARX connect eco -AC-latauskaapeleista

Lisäys "eco" tarkoittaa yhtä lailla "taloudellista" ja "ekologista", mutta ei missään tapauksessa rajoituksia jalostuksen, laadun tai turvallisuuden suhteen. Latauspistokkeen ja kaapelin design-in on toiminnallisesti hyvin harkittua ja pelkistetty olennaisiin asioihin materiaalin säästämiseksi. Välitämme nämä säästöt asiakkaillemme houkuttelevan hinnoittelun kautta. AC-latauskaapelin materiaali- ja työstölaatu on siis Phoenix Contactilta tuttua korkeaa tasoa. Kaikki turvallisuutta ja toimivuutta koskevat perus-, normatiiviset ja oikeudelliset vaatimukset täyttyvät täysin. Tämän ansiosta CHARX connect eco soveltuu erityisen hyvin yksityiseen ja puoliammattimaiseen käyttöön.

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset CHARX connect eco -AC-latauskaapeleista

Phoenix Contactin CHARX connect eco -AC-latauskaapeli täyttää kaikki asiaa koskevat standardit ja lakisääteiset vaatimukset, jotka koskevat turvallista latausta langallisia latauslaitteita koskevan kansainvälisen standardin IEC 61851 mukaisesti. Se täyttää myös mekaanista yhteensopivuutta koskevan kansainvälisen liitinstandardin IEC 62196, Pohjois-Amerikan markkinoiden SAE J3400 -standardin sekä materiaali- ja ympäristöturvallisuutta koskevat EU:n RoHS- ja REACH-direktiivit. Valmistajan CE-merkki vahvistaa eurooppalaisten turvallisuusmääräysten mukaisuuden, ja akkreditoidun testauslaboratorion CB-sertifiointi takaa maailmanlaajuisen tunnustuksen. Näin varmistetaan korkea turvallisuuden, laadun ja kestävyyden taso.

Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset CHARX connect eco -AC-latauskaapeleista

CHARX connect eco -AC-latauskaapelin pienennetty johdinpoikkipinta on valittu siten, että kaikki IEC 62196 -standardin mukaiset vaatimukset täyttyvät luotettavasti. Tässä kansainvälisessä standardissa määritetään muun muassa testit, joissa testataan lämpötilan nousua kuormituksen alaisena sekä latauskaapelin ja pistokkeen mekaanista vakautta realistisissa olosuhteissa. Näin varmistetaan, että latauskaapeli pysyy turvallisena ja tehokkaana myös jatkuvassa käytössä ja että ylikuumenemisen vaara voidaan sulkea pois, kunhan tuotetta käytetään sen eritelmän mukaisesti.

CHARX connect eco -AC-latauspistoke ja kuljetuslaukku, jossa on asiakkaan logo

Latauspistoke ja laukku logollasi varustettuna Vahvaa brändin läsnäoloa varten

Pidättekö latausinfran ylläpitäjänä tai ajoneuvovalmistajana erityisen tärkeänä johdonmukaista brändäystä ja ulkoasua? Valmistamme mielellämme latauspistokkeemme pyynnöstä yksilöllisellä tuotemerkkisi logolla:

  • Logo kohokuvioitu kiinteästi
  • Logo UV- ja säänkestävänä muovitarrana

Erityisesti ajoneuvovalmistajille brändäystä voidaan täydentää näyttämällä logo näkyvästi mustassa kuljetuslaukussamme matkapuhelinten Type 2 -latauskaapeli - vahva brändi-imago jopa tavaratilassa.

Asiakaskohtaiset AC-latauskaapelit

Asiakaskohtaiset latauskaapelit Räätälöidään kokoonpanovaatimuksiesi mukaan

Kiinteät AC-latauskaapelit ovat saatavana varastosta avoimella, kokoamattomalla kaapelin päädyllä yhdessä saatavilla olevista vakiopituuksista. Pyynnöstä voimme tarjota sinulle laajan valikoiman räätälöintejä kokoonpanovaatimuksiesi täyttämiseksi:

  • Räätälöidyt kaapelipituudet ja kuorinnat
  • Johdinpäiden kalustus pääteholkeilla tai kaapelikengillä
  • Johtimen päiden tiivistäminen ultraäänihitsaustekniikalla

Saatavilla niin metriset kuin AWG-mallit eripituisina, eri johdinpoikkipinnoin ja sekä suorina että spiraaliversioina. Jos haluamaasi yhdistelmää ei ole mukana, on myös mahdollista suunnitella ja valmistaa räätälöity tuote.

Henkilö lataa sähköautoa CHARX connect eco -AC-latauskaapelilla

Oletko yksityinen sähköauton kuljettaja? Löydä oikea tyypin 2 latauskaapeli Googlen kautta

Etsitkö sähköautollesi laadukasta ja vankkaa Type 2 -latauskaapelia, joka istuu mukavasti kädessäsi? Yksityishenkilönä voit helposti hankkia latauskaapelin lukuisista suosituista verkkokaupoista.

Oma yhteyshenkilösi

Kaikkiin tuotteisiimme ja ratkaisuihimme liittyviin kysymyksiin

Neuvon sinua mielelläni latausinfrahankkeessasi.