Redundanssimoduuli DIN-kiskoon

Redundanssimoduulit

Redundanssimoduulin avulla kaksi teholähdettä voidaan kytkeä irti, ja se takaa järjestelmän korkean käytettävyyden ja tuottavuuden. Redundanttinen teholähde on erityisen tarpeellinen sovelluksissa, joissa toimintavarmuudelle asetetaan korkeimmat vaatimukset. Redundanttinen järjestelmä estää järjestelmäseisokin yhden verkkolaitteen vioittuessa.

QUINT S-ORING -redundanssimoduuli erotukseen ja valvontaan

QUINT S-ORING erotukseen ja valvontaan

Aktiivinen QUINT S-ORING -redundanssimoduuli erotukseen ja valvontaan

QUINT S-ORING on aktiivinen, yksikanavainen redundanssimoduuli redundanttisen järjestelmän kahdennukseen. Kun yhdistät sen uuteen QUINT POWER -teholähteeseen, käytössäsi on täysin valvottu järjestelmä.

QUINT ORING -redundanssimoduuli erotukseen, valvontaan ja säätöön

QUINT ORING erotukseen, valvontaan ja säätöön

Aktiivinen QUINT ORING -redundanssimoduuli erotukseen, valvontaan ja säätöön

Aktiiviset QUINT ORING -redundanssimoduulit valvovat koko redundanttista järjestelmää eli tulojännitettä, johdotusta ja kuormitusvirtaa. Kriittiset käyttötilat tunnistetaan ajoissa ja redundanttisuus voidaan palauttaa.

Diodimoduulit erotukseen

Diodimoduulit erotukseen

Diodimoduulit erotukseen

Yksinkertaisilla diodimoduuleilla varustettu redundanttinen teholähde erottaa kaksi virtalähdettä. Näin oikosulku toisen virtalähteen lähdössä tai syöttöjohdossa virtalähteestä diodiin ei vaikuta kuormaan.

E-julkaisu
Koko tuotevalikoima yhdellä silmäyksellä

Teholähderatkaisumme varmistavat parhaan järjestelmäkäytettävyyden. Tutustu teholähteisiin, DC/DC-muuntimiin, redundanssimoduuleihin ja keskeytymättömiin UPS-teholähteisiin, jotka sopivat eri alojen vaatimuksiin.

Avaa e-julkaisu
Esite teholähdejärjestelmistä