DIN rail diode module 12-24 V DC/2x20 A or 1x40 A. Uniform redundancy up to the consumer.
Diodimoduulit
Diodimoduuli kytkee rinnakkain toimivat teholähteet luotettavasti irti toisistaan ja varmistaa sovelluksen hyvän käytettävyyden. Tällä tavalla oikosulku ei enää vaikuta kuormaan. Diodimoduulit takaavat yksinkertaisen diodeilla tapahtuvan irtikytkennän ansiosta ehdottoman toimitusvarmuuden sekä yhden virtalähteen lähdössä että virtalähteestä diodille johtavassa syöttöjohdossa.
Redundancy module, 5 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A.
Redundancy module, 12 V - 24 V DC, 2 x 10 A, 1 x 20 A
DIN rail diode module 48 V DC/2x20 A or 1x40 A. Uniform redundancy up to the consumer.
Redundancy module, 12 V - 24 V DC, 2 x 20 A, 1 x 40 A
Redundancy module STEP DIODE, DIN rail mounting, 5 V DC ... 24 V DC, 1x 10 A, 2x 5 A
QUINT DIODE vaativiin ympäristöolosuhteisiin
QUINT-sarjan diodimoduulien lujatekoinen muotoilu takaa parhaan käyttövarmuuden myös räjähdysvaarallisilla alueilla ja vaativissa ympäristöolosuhteissa. Käytä moduulia redundanssin toteuttamiseen tai tehon lisäämiseen.
TRIO DIODE - helppo asentaa
TRIO DIODE on erityisen nopea ja helppo asentaa push-in-liitäntätekniikan ansiosta. Yhdistä diodi TRIO-teholähteeseen ja lisää siten laitteistosi käytettävyyttä.
STEP DIODE ja UNO DIODE - erityisen tilaa säästäviä
STEP- ja UNO-sarjojen diodimoduulit huolehtivat pienten kuormien erotuksesta. Eheä redundanssi käyttölaitteeseen saakka tilaa säästävillä diodeilla. STEP DIODE soveltuu käytettäväksi erityisesti asennuskeskuksissa.