Silmäyksiä erilaisiin teollisuuden älykkäiden palvelujen koontinäyttöihin

Skaalattavat pilvipalvelut teollisuudelle

Älykkäät palvelut ovat standardoituja ja skaalattavia pilvipalveluja, joiden avulla yritykset voivat toteuttaa toiminta- ja kunnossapitoprosessejaan mahdollisimman tehokkaasti. Niitä ovat muun muassa: laitehallinta, live-tiedot, pilvipohjaiset analyysit, ennakoiva kunnossapito ja älykäs energianhallinta. Vähemmän manuaalisia, turhia työvaiheita. Parempi koneiden ja järjestelmien käytettävyys. Paremmat, tietoon perustuvat päätökset.

5 käyttötapausta:
Älykkäät palvelut käytännössä

Lue, miten yritykset käyttävät pilvipalveluitamme kaikilla toimialoilla organisoidakseen päivittäisen työnsä tehokkaammaksi nopeasti ja helposti.

Tutustu älykkäisiin palveluihin
Whitepaper-julkaisu älykkäistä palveluista

Edut

  • Tietopohjaiset päätökset eri lähteistä saatavien reaaliaikaisten tila- ja käyttötietojen ansiosta
  • Arvonlisäyspotentiaalin hyödyntäminen tietojen selkeän valmistelun avulla
  • Ennakoiva kunnossapito, joka perustuu esimerkiksi toimintakunnon tai energiatietojen kaltaisiin parametreihin
  • Manuaalisten työvaiheiden vähentäminen sekä suorituskyvyn ja tehokkuuden lisääminen älykkään tietojen valmistelun ja käsittelyn ansiosta

Yhteensopiva ja nopeasti käyttövalmis: Phoenix Contact -laitteistosta "mihin tahansa laitteeseen" IIoT-valmius: älykkäät palvelut perustuvat teollisen esineiden internetin (IIoT) teknologioihin. Älykkäät palvelut ovat yhteensopivia IIoT-yhteensopivien laitteiden kanssa. Esimerkiksi EMpro-energiamittarin, PLCnext Control -ohjauksen tai Box PC:n kanssa. Proficloud.io:n tarjoamat älykkäät palvelut voidaan yhdistää myös muiden valmistajien IoT-yhteensopiviin laitteisiin.

Smart Services powered by Proficloud.io
Proficloud.io:
Maksimaalista läpinäkyvyyttä, maksimaalista helppoutta

Pääsylippusi IIoT:hen: Phoenix Contactin pilvialusta on plug & play -IIoT-alusta, jonka avulla yritykset voivat helposti liittää laitteensa pilvi-infrastruktuuriin. Tämä on kiinnostavaa muun muassa pienten ja keskisuurten yritysten kannalta, sillä niillä on usein vain rajalliset tai olemattomat omat IT-resurssit.

Tutustu Proficloud.ioon
Proficloud.io

Sovellukset

Älykkäät palvelut tehostavat ja helpottavat päivittäistä työtäsi. Skaalautuvat palvelut ovat monipuolisia, ja niitä voidaan käyttää kaikilla toimialoilla. Älykkäät palvelut ovat erityisen kiinnostavia pienille ja keskisuurille yrityksille, koska niitä voidaan käyttää suoraan ilman omia IT-resursseja.

Proficloud.io – energianhallinnan näkymä
 Time Series Data Servicen koontinäyttö
 Device Management Service -peruslisäosakoontinäyttö
Proficloud.io – energianhallinnan näkymä

IoT-pohjainen energianhallinta yhdistää IIoT:n, mittaustekniikan ja älykkäät palvelut automaattiseen tietojen tallentamiseen ja energia- ja suorituskykytietojen paikasta riippumattomaan käyttöön. Se lisää energiatehokkuutta, vähentää kustannuksia ja minimoi ympäristöä kuormittavat vaikutukset. Älykkäät sähköverkot mahdollistavat tehokkaan sähkönjakelun ja -käytön kuormanohjauksen, kysyntäjouston ja älykkään mittauksen avulla. Pilvipohjaiset järjestelmät tarjoavat datan tukemaa energianhallintaa ja päätösten mallintamista. Jokaisella yrityksellä on yksilölliset vaatimukset. Valitse sopiva ratkaisu! Puhutaan siitä.

Lisää energiankulutuksen seurannasta
 Time Series Data Servicen koontinäyttö

Anturitietoja analysoimalla yritykset voivat ennakoida huoltotarpeet ja minimoida suunnittelemattomat seisokit. Tämä lisää koneiden ja järjestelmien käytettävyyttä.

Älykkäät palvelut optimoivat myös toimitusketjun tarjoamalla reaaliaikaista tietoa varastotasoista, kuljetusreiteistä ja kysynnästä. Tämä parantaa tehokkuutta ja vähentää kustannuksia.

Älykkäitä palveluja voidaan käyttää kaikilla aloilla: esimerkiksi kaupungit käyttävät älykkäitä palveluja liikennesuunnitteluun, ympäristönsuojeluun, yleiseen turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen.

Lisää energiantuotannon seurannasta
 Device Management Service -peruslisäosakoontinäyttö

Tietojen visualisointi mahdollistaa paremmat päätökset ja vähentää kustannuksia. Älykkäät palvelut tarjoavat muun muassa seuraavia lähestymistapoja:

  • Ennakoiva kunnossapito: konetietojen visualisointi, kunnossapitotarpeiden ennustaminen ja seisokkiaikojen minimointi.
  • Tuotannon seuranta: tuotantoprosessien visualisointi, suorituskyvyn ja laadun optimointi.
  • Toimitusketjun hallinta: toimitusketjujen prosessien visualisointi, materiaalivirtojen tehokas suunnittelu ja hallinta.
  • Laadunvalvonta: laatutietojen visualisointi, virhelähteiden tunnistaminen, parannusmahdollisuuksien osoittaminen.
  • Energianhallinta: energiankulutuksen visualisointi, mahdollisten säästöjen tunnistaminen.

Lisätietoa Power Reliabilitystä