DMS Basic -lisäosan avulla tuotantohallit voidaan näyttää helposti, jotta näet yhdellä silmäyksellä, mikä kone tuottaa minkälaisen tilan. Laiteryhmittelyn ja yksittäisten ryhmien omien kuvien latausmahdollisuuden ansiosta koko tuotantohalli voidaan näyttää Device Management Servicessä. Ryhmään kuuluvat laitteet voidaan sijoittaa kuvaan ja siirtää oikeaan paikkaan vetämällä ja pudottamalla. Ryhmittämisen avulla voidaan määrittää hallien tai toimipaikkojen kokonaiskunto.
Core Smart Service Proficloud.io:ssa
Proficloud.io:n älypalvelu "Device Management Service" mahdollistaa laitteiston liittämisen joko natiivisti tai yhdyskäytävän kautta. Laitteet yhdistetään UUID-tunnuksen avulla. DMS Basic -lisäosa laajentaa toimintoja laiteryhmäominaisuudella, tilaan perustuvalla hälytyksellä ja sovellusten etäsiirrolla.
Saat lisätietoja tuotteista ottamalla meihin yhteyttä
Älykkään palvelun edut: Device Management Service
- Strukturoitu yleiskatsaus laitetiedoista digitaalisena tyyppikilpenä, esim. laitetyyppi, sarjanumero sekä asennettu laiteohjelmisto ja laitteistoversio
- Helppo vikojen ja varoitusten havaitseminen liikennevalojärjestelmän ansiosta
- Yksityiskohtaiset tiedot laitteen lokien kautta
- Korkeiden turvallisuusstandardien takaaminen säännöllisillä laiteohjelmistopäivityksillä, mukaan lukien suora päivitystoiminto itse älykkäässä palvelussa
- Phoenix Contactin älylaitteiden helppo integrointi Proficloud.io:on
Device Management Service tarjoaa standardoituja, sovelluksesta riippumattomia laitetietoja lähes reaaliajassa Proficloud.io:ssa Phoenix Contactin ja kolmansien laitetoimittajien laitteille. Phoenix Contactin älylaitteita voidaan hallita ja valvoa milloin ja missä tahansa Device Management Servicen avulla. Se tarjoaa suoran yleiskatsauksen laitetiedoista digitaalisena tyyppikilpenä, esim. laitetyyppi, sarjanumero sekä asennettu laiteohjelmisto- ja laitteistoversio. Lisäksi taataan suora näkemys kunnosta sekä nykyisistä ja aiemmista pöytäkirjoista. Älylaitteen laiteohjelmisto voidaan pitää helposti ajan tasalla. Tämä takaa uusimpien älylaitteiden toimintojen välittömän käytön sekä koneiden ja järjestelmien jatkuvan suojauksen. Laitteisto integroidaan maksuttomaan Device Management Serviceen, joka antaa tietovirran muiden älykkäiden palveluiden käyttöön seurantaa, analysointia ja hallintaa varten.
Toiminnot yksityiskohtaisesti
Rekisteröityjen laitteiden ja niiden kunnon maksuton ja helppo valvonta
Ilmaisen Device Management Servicen yksinkertaisen ja helppotajuisen laitekatsauksen ansiosta sinun tarvitsee vain kirjautua sisään Proficloud.io-alustalle ja näet heti, mikä laite vaatii huomiota.
Device Management Servicen laitekatsauksen värikoodauksen ansiosta näet heti, mitkä laitteet toimivat odotetusti, mitkä vaativat huomiota ja mitkä ovat offline-tilassa. Sen jälkeen voidaan selvittää lokien avulla, miksi jokin laitteista on siirtynyt virhetilaan.
Pidä laitteen laiteohjelmisto aina ajan tasalla älypalvelun avulla – etänä ja helposti
Proficloud.io-käyttäjät voivat nähdä Device Management Servicen avulla heti, kun uusi laiteohjelmistopäivitys on saatavilla, ja käynnistää sen suoraan Device Management Servicestä.
Jokaisessa Phoenix Contact -laitteessa, joka voidaan alun perin rekisteröidä Proficloud.io-alustalle, on mahdollisuus tarkistaa asennetun laiteohjelmiston versio laitteen yksityiskohtaisesta näkymästä ja asentaa tarvittaessa uusi laiteohjelmistoversio – edellyttäen, että käyttäjällä on siihen valtuudet.
Verkon tilan jatkuva seuranta turvallista tiedonkeruuta varten
Lokimerkinnät on merkitty kriittisyyden mukaan. Myös tämä järjestelmä noudattaa liikennevalomallia.
Jokaista laitetta voidaan rikastaa tiedoilla, jotka helpottavat laitteiden käytön aloittamista tai näyttävät tietoja esimerkiksi vastuualueista.
Laitteisiin voidaan lisätä staattisia tietoja, kuten tunnisteita (esim. "tuotantohalli 1"), kommentteja (esim. vastuualueet) tai sijainteja (koordinaatit). Näin kollegat, yhteistyökumppanit tai asiakkaat ymmärtävät heti, mistä laitteesta on kyse.
Tarvittaessa loki voidaan viedä CSV-tiedostona.
Interaktiivinen kartta laitteen kunnosta
Kaikki laitteet, joille on määritetty sijainti, näkyvät automaattisesti interaktiivisella kartalla laitteen yleiskatsauksen vieressä kuntotiedolla varustettuina.
Näin voidaan nähdä tarkalleen, mitkä laitteet ovat missäkin paikassa. Vastaava laite voidaan avata napauttamalla merkkiä.
DMS Basic -lisäosa
Laajennettu laitehallinta Ammattimaista laitehallintaa DMS Basic -lisäosan avulla
DMS Basic -lisäosa laajentaa maksuttoman Device Management Servicen toimintoja ja mahdollistaa pilvipalveluun tukeutuvan laitteiston paremman hyödyntämisen.
- Ryhmittele laitteita ja lisää omia pohjapiirroksia
- Vastaanota ilmoituksia sähköpostitse heti, kun laitteen tila muuttuu
- Käytä sovellusten etäpäivityksiä
DMS Basic -lisäosa yksityiskohtaisesti
DMS Basic -lisäosan avulla PLCnext Engineerillä luodut sovellukset voidaan siirtää etänä Axioline-ohjaimeen. Sekä roolit että laitteen valtuutukset otetaan huomioon, jotta asiattomat henkilöt eivät voi suorittaa sovelluksen päivitystä.
DMS Basic -lisäosan avulla voidaan määrittää hälytyksiä ja lähettää laitteiden tilamuutoksia sähköpostitse eri vastaanottajille. Tämä luo läpinäkyvyyttä Proficloud.io:n rajojen ulkopuolelle. Hälytykset voidaan määrittää yksilöllisesti henkilöille.
Hälytykset myös luodaan yksilöllisesti. Hälytys voi olla esimerkiksi muutos laitteen tilassa, yhteyden katkeaminen tai kriittinen kunto. Ilmoitukset lähetetään määritellyille henkilöille tai henkilöryhmille, mikä viime kädessä parantaa järjestelmien käytettävyyttä.
DMS Advanced -lisäosa
Eräajona tehtävä laiteohjelmiston ja sovellusten päivitys Tee laitehallinnasta skaalautuvaa ja tehokasta DMS Advanced -lisäosan avulla
DMS Advanced -lisäosa täydentää Device Management Service -palvelua mahdollisuudella suorittaa laiteohjelmisto- ja sovelluspäivitykset eräajona. Se soveltuu erityisen hyvin PLCnext Control -järjestelmällä varustettuihin monimutkaisiin infrastruktuureihin.
- Päivitä useita laitteita samanaikaisesti
- Automaattinen peruutus virheiden sattuessa
- Kaikkien päivitysten läpinäkyvä kirjaaminen
- Laiteohjelmiston ja sovellusten päivitykset tehdään yhdessä prosessissa
DMS Advanced -lisäosa yksityiskohtaisesti
DMS Advanced -lisäosan avulla voidaan päivittää useita laitteita yhdellä kertaa. Käyttäjä valitsee haluamansa laitteet, jotka päivittyvät automaattisesti yksi toisensa jälkeen. Sekä laiteohjelmistot että PLCnext Engineerillä luodut sovellukset otetaan huomioon. Jos päivitys epäonnistuu, koko prosessi peruutetaan automaattisesti. Päivityshistoria dokumentoidaan erillisellä välilehdellä, mikä takaa mahdollisimman suuren läpinäkyvyyden.
Ominaisuus on kehitetty asiakkaille, jotka hallinnoivat suurta määrää laitteita Proficloud.io kautta. Yksittäiset päivitykset ovat monille laitteille aikaa vieviä ja sitovat henkilöresursseja. Eräpäivityksen avulla näitä prosesseja voidaan automatisoida ja valvoa keskitetysti ohjausten sijainnista riippumatta.
Päivityshistoria mahdollistaa kaikkien tehtyjen päivitysten täydellisen seurannan. Roolit ja valtuutukset otetaan huomioon, jotta vain valtuutetut henkilöt voivat tehdä päivityksiä.
DMS Advanced Add-on on tarkoitettu asiakkaille, jotka käyttävät PLCnext Control -ohjelmaa ja haluavat päivittää laiteohjelmiston tai sovelluksia käytön aikana. Se soveltuu erityisesti laitteisiin, joita ei ole asennettu paikallisesti tai jotka sijaitsevat jaetun verkon ulkopuolella.
Tutustu tarkemmin
Jos haluat lisätietoja, varata esittelyn tai rekisteröityä maksuttomaan Device Management Serviceen, vieraile Proficloud.io:ssa: