Time Series Data Servicen koontinäyttö kuvaruudulla

Time Series Data Service: koko prosessidata on käytettävissä keskitetysti

Time Series Data Service mahdollistaa tietojen räätälöidyt digitaaliset visualisoinnit ja analyysit yksilöllisissä koontinäytöissä. Joustavasti määritettävät raja-arvojen ylitykset, joista lähetetään ilmoituksia vastuuhenkilöille. Jotta tietoon perustuvia päätöksiä voidaan tehdä tehokkaasti ja luotettavasti, älykäs palvelu tarjoaa mukautuvuutensa ansiosta tukea monille eri sovellusalueille ja toimialoille.

Saat lisätietoja tuotteista ottamalla meihin yhteyttä

Älykkään palvelun edut: Times Series Data Service

  • Pääsy prosessidataan mistä tahansa ja milloin tahansa skaalautuvan pilvipalvelun kautta
  • Nopea ja tarkka visualisointi kaikista olennaisista parametreista, kuten tuuliturbiinin pyörimisnopeudesta, moottorin lämpötiloista, virtausmääristä tai jopa hylkäysmääristä
  • Yleiskäyttöisyys ja toimintojen vapaus helposti konfiguroitavien, verkkopohjaisten koontinäyttöjen ansiosta
  • Räätälöitävissä olevien koontinäyttöjen tai valmiiden koontinäyttöjen käyttö TSD Dashboard Libraryn kautta

Kattava tietojen läpinäkyvyys räätälöityjen koontinäyttöjen avulla


Aikasarjatiedot esitettyinä kaaviopienoisohjelmassa

Joustava kaaviopienoisohjelma aikasarjatietojen visualisointiin

Kaaviopienoisohjelma tarjoaa yhden yleisimmistä ja joustavimmista tavoista näyttää aikasarjatietoja. Se voidaan mukauttaa yksilöllisesti erilaisiin käyttötapauksiin, ja se mahdollistaa käyttäjäystävällisen visualisoinnin.

Räätälöintimahdollisuudet ovat monipuoliset: väri, täyttö, merkinnät tai yksiköt – kaaviopienoisohjelma voidaan mukauttaa tarkasti kulloistenkin vaatimusten mukaiseksi.

Toinen huippuominaisuus on mahdollisuus luoda hälytyksiä suoraan pienoisohjelman kautta. Tämän ansiosta käyttäjät saavat automaattisesti ilmoituksen, jos määritetyt raja-arvot ylittyvät, mikä takaa nopean reagoinnin kriittisiin tapahtumiin.

Piirakkakaavio Time Series Data Servicessä

Intuitiivinen piirakkakaaviopienoisohjelma tietosuhteiden visualisointiin

Piirakkakaaviopienoisohjelma mahdollistaa yksinkertaisen ja intuitiivisen suhdelukujen näyttämisen, jotta jakaumat voidaan tunnistaa yhdellä silmäyksellä. Se sopii erinomaisesti suhteiden ja suhteellisten osuuksien visuaaliseen korostamiseen.

Pienoisohjelmassa voidaan näyttää joustavasti sekä kokonais- että prosenttiarvot. Visualisointi voidaan mukauttaa yksilöllisesti käyttäjän tarpeisiin – väreistä ja merkinnöistä yksiköihin ja muihin näyttöelementteihin.

Mukautettavuutensa ansiosta piirakkakaaviopienoisohjelma auttaa käyttäjiä välittämään monimutkaisia tietoja selkeästi ja helppotajuisesti.

Mittaripienoisohjelma, jossa on määriteltyjä raja-arvoja

Selkeä tilan määritys mittaripienoisohjelmalla

Mittaripienoisohjelma tarjoaa tehokkaan tavan näyttää tietoja niin, että käyttäjät näkevät ajankohtaisen tilan yhdellä silmäyksellä. Visualisointi perustuu määriteltyihin hyväksymisalueisiin, esimerkiksi värivyöhykkeiden muodossa, kuten vihreä "OK", keltainen "varoitus" ja punainen "kriittinen".

Yksi pienoisohjelman erityispiirre on joustavuus raja-arvojen määrityksessä: Raja-arvoja voidaan määritellä mikä tahansa määrä, ja ne näkyvät selkeästi pienoisohjelmassa. Intuitiivisen visualisoinnin ansiosta mittaripienoisohjelma auttaa tulkitsemaan tietoja nopeasti ja reagoimaan kriittisiin tapahtumiin ajoissa.

Selkotekstiviestit ja tietojen värikoodaus tilastopienoisohjelman avulla

Selkotekstiviestit ja tietojen värikoodaus tilastopienoisohjelman avulla

Tilastopienoisohjelmassa voidaan näyttää yksittäisiä tietoja, kuten viimeinen, suurin, pienin tai keskimääräinen arvo. Näin tärkeät tunnusluvut voidaan visualisoida kohdennetusti ja selkeästi.

Erityisen huomionarvoinen ominaisuus on värikoodaustoiminto, joka mahdollistaa nopean tilanarvioinnin. Esimerkiksi arvot alle 80 voidaan näyttää vihreällä, arvot yli 80 keltaisella ja arvot yli 100 punaisella.

Lisäksi pienoisohjelman avulla voidaan koota selkotekstiviestejä automaattisesti tietojen perusteella. Tämän toiminnon avulla numeeriset arvot voidaan yhdistää merkityksellisiin viesteihin, kuten: "Kaikki toimii normaalisti" (enintään 80), "Kone käy kuumana" (yli 80) tai "Kone sammutetaan" (yli 100).

Värien ja selkotekstimerkintöjen yhdistelmän ansiosta tilastopienoisohjelma auttaa käyttäjiä tulkitsemaan monimutkaisia tietoja intuitiivisesti ja ryhtymään välittömiin toimiin.

Yleiskuva hälytyksistä hälytysluettelopienoisohjelman avulla

Hälytysten yleiskatsaus ja hallinta hälytysluettelopienoisohjelman avulla

Hälytysluettelopienoisohjelma tarjoaa keskitetyn yleiskatsauksen kaikista asetetuista hälytyksistä. Käyttäjät voivat tehokkaasti tarkastella valvottujen tietojen nykytilaa tai nähdä tilamuutokset määritellyn ajanjakson aikana.

Näyttöä voidaan mukauttaa joustavasti: käyttäjä päättää, näytetäänkö vain tietyn tunnisteen sisältävät tai tietystä koontinäytöstä peräisin olevat hälytykset. Näin on helpompi keskittyä olennaisiin tietoihin.

Erityisen käytännöllinen ominaisuus on suora linkki pienoisohjelmaan, jossa kyseinen hälytys on luotu. Käyttäjä saa yhdellä napautuksella yksityiskohtaista tietoa ilman, että hänen tarvitsee etsiä lähdettä pitkään.

Hälytysluettelopienoisohjelmassa yhdistyvät selkeys ja tehokkuus, ja se varmistaa, että käyttäjät voivat aina hallita hälytyksiä.

Tilastopienoisohjelma: monia käyttömahdollisuuksia Maksimaalinen joustavuus tietojen seurannassa ja visualisoinnissa

Tilastopienoisohjelma selkotekstiviesteillä
mWh tilastopienoisohjelmassa
Laitteen tila tilastopienoisohjelmassa
Akun virtauskaavio
Tilastot, jossa on arvon korjaus

Time Series Data Servicen monipuoliset sovellusesimerkit Monialaiset käyttömahdollisuudet yksityiskohtaisesti

Time Series Data Servicen koontinäyttö Utility Metering -mittausta varten
Power Relibility -laitteiston koontinäyttö
Akkuenergiavarastojärjestelmien koontinäyttö
Time Series Data Servicen koontinäyttö Utility Metering -mittausta varten

Time Series Data Service tarjoaa kattavan ratkaisun Utility Metering -mittaamiseen tallentamalla, seuraamalla ja analysoimalla energiatietoja. Näihin tietoihin sisältyvät eri energiamuodot, kuten sähkö, kaasu, vesi ja lämpö.

Yksilöllisesti konfiguroitavissa olevilta koontinäytöiltä käyttäjät voivat seurata tärkeitä parametreja energiankulutuksen optimoimiseksi ja ongelmien tunnistamiseksi varhaisessa vaiheessa. Tämä auttaa yrityksiä alentamaan energiakustannuksia ja järjestämään energianjakelun tehokkaammin. Energiatietojen tarkan kirjaamisen ja analysoinnin avulla voidaan lisäksi noudattaa virallisia määräyksiä ja laatia asianmukaisia raportteja.

Tutustu tarkemmin Proficloud.io:ssa

Power Relibility -laitteiston koontinäyttö

Time Series Data Servicen ja Phoenix Contactin järjestelmien käytettävyyttä koskevien ratkaisujen yhdistelmä tarjoaa lukuisia etuja luotettavan energiansyötön ja tehokkaiden toimintaprosessien kannalta.

Energiansyötön ja osajärjestelmien jatkuvan seurannan ansiosta mahdolliset ongelmat voidaan tunnistaa ja korjata varhaisessa vaiheessa, mikä lisää järjestelmän käytettävyyttä. Käytettävissä olevien tietojen avulla huoltotoimenpiteet voidaan suorittaa kohdennetusti todellisten käyttöolosuhteiden perusteella. Tämä vähentää suunnittelemattomia käyttökatkoja ja pidentää käytettyjen laitteiden käyttöikää.

Kaikki asiaankuuluvat parametrit tallennetaan ja visualisoidaan keskitetysti, mikä takaa kattavan yleiskuvan ja toistettavuuden. Lisäksi Time Series Data Service voi käynnistää hälytyksiä automaattisesti, jos raja-arvot ylittyvät. Näin voidaan ryhtyä välittömiin toimiin.

Tämän tehokkaan synergian ansiosta yritykset voivat paitsi varmistaa energiansaannin luotettavuuden myös optimoida toimintaprosessejaan ja vähentää kustannuksia.

Tutustu tarkemmin Proficloud.io:ssa

Akkuenergiavarastojärjestelmien koontinäyttö

Yhdistämällä tehokkaat laitteistot ja älykkäät palvelut saadaan käyttövalmis, skaalattava ratkaisu akkuenergiavarastojärjestelmien käyttöä varten. Tämä yhdistelmä maksimoi energiavarastojen edut nopeasti ja tehokkaasti.

Koontinäytöt antavat kattavan kuvan tärkeimmistä kuntoparametreista, kuten lataussykleistä, lämpötiloista ja energiavarastojen yleisestä kunnosta. Lisäksi ne toimittavat yksityiskohtaisia mittareita lataustiedoista, joita ovat mm. lataustaso, enimmäislataus ja lataukseen käytettävissä oleva kapasiteetti.

Uusiutuvien energialähteiden alalla, jossa sähköä ei aina voida syöttää kokonaan verkkoon, akkuvarastot ovat ratkaisevan tärkeitä. Ylijäämäenergiaa voidaan varastoida väliaikaisesti ja syöttää verkkoon myöhemmin verkon vakauden varmistamiseksi. Tehokkuuden maksimoimiseksi tarvitaan selkeä yleiskuva energiantuotannon ja -varastoinnin tilasta.

Tämä yleiskuva saadaan yhdellä napin painalluksella – tarvitsematta kehittää omia koontinäyttöjä. Tehokkuus paranee, ja energiajärjestelmien hallinta säilyy koko ajan.

Jos koontinäyttöjä täytyy laajentaa ja mukauttaa sähköposti-ilmoituksilla tai muilla mittareilla, ne voidaan tallentaa omiin kansioihinsa, ja esivalmisteltuja koontinäyttöjä voidaan optimoida edelleen.

Tutustu tarkemmin Proficloud.io:ssa

Tuulienergiaa koskeva koontinäyttö
Time Series Data Servicen koontinäyttö tuotannon esimerkistä
Aurinkoenergian seuranta
Tuulienergiaa koskeva koontinäyttö

Tuulivoimaloiden seuranta tarjoaa monenlaisia etuja – optimoidusta toiminta-ajasta huoltoaikojen parempaan suunnitteluun.

Time Series Data Servicen ja räätälöitävien koontinäyttöjen sekä Phoenix Contactin luotettavan laitteiston avulla tuulipuistojen ylläpitäjät voivat käyttää järjestelmiään tehokkaammin. Esimerkiksi roottorin lapojen jäätymisen mittaaminen estää tuulivoimaloiden sammuttamisen varotoimenpiteenä. Jos mitattu arvo ylittää määritellyn kynnysarvon, lähetetään automaattinen ilmoitus, ja järjestelmän toiminta voidaan pysäyttää vahinkojen estämiseksi.

Lisäksi tuulivoimaloiden rakenteellisen kunnon seuranta mahdollistaa huoltoaikojen tarkemman suunnittelun. Toinen Phoenix Contactin ratkaisun huippuominaisuus on salamaniskujen mittaus, jonka ansiosta vahingot voidaan tunnistaa varhaisessa vaiheessa ja toimenpiteet käynnistää nopeammin.
Tällä kattavalla ratkaisulla Phoenix Contact tukee tuulipuistojen ylläpitäjiä toiminnan tehokkuuden parantamisessa ja samalla turvallisuuden varmistamisessa.

Tutustu tarkemmin Proficloud.io:ssa

Time Series Data Servicen koontinäyttö tuotannon esimerkistä

Time Series Data Servicen automaattisiin ilmoituksiin perustuvien ennakoivien toimenpiteiden käyttö vähentää manuaalisia työprosesseja. Moottorin lämpötilojen, virtaamien tai hylkäysmäärien seuranta mahdollistaa huoltotöiden ennakoinnin tuotannossa, mikä säästää sekä aikaa että rahaa.

Tuotannossa näiden parametrien jatkuva seuranta lisää koneiden ja järjestelmien tehokkuutta ja luotettavuutta. Analysoimalla lämpötilaa, virtaamaa ja hylkytavaraa koskevia tietoja mahdolliset ongelmat voidaan tunnistaa ja korjata varhaisessa vaiheessa ennen kuin ne johtavat kalliisiin vikoihin. Näin kunnossapitotyöt voidaan suunnitella ja suorittaa parhaalla mahdollisella tavalla, mikä sujuvoittaa tuotantoprosesseja ja parantaa järjestelmän käytettävyyttä.

Tutustu tarkemmin Proficloud.io:ssa

Aurinkoenergian seuranta

Aurinkopuistojen tietojen läpinäkyvyys on ratkaisevan tärkeää teollisen aurinkoenergian tehokkuuden ja kestävyyden edistämiseksi. Time Series Data Service tarjoaa kattavan ratkaisun kaikkien asiaankuuluvien toimintatietojen seurantaan ja analysointiin. Aurinkopuistojen ylläpitäjät voivat käyttää sitä aikasarjatietojen keräämiseen, tallentamiseen ja visualisointiin järjestelmien suorituskyvyn jatkuvaa optimointia varten.

Joustavien visualisointimahdollisuuksien avulla on mahdollista luoda yksilöllisiä koontinäyttöjä, jotka antavat selkeän yleiskuvan tärkeistä tunnusluvuista, kuten energiantuotosta, tulosäteilystä ja moduulin lämpötiloista. Raja-arvojen valvontatoiminto tunnistaa poikkeamat luotettavasti ja ilmoittaa niistä asianomaisille sidosryhmille. Näin ongelmat voidaan tunnistaa ja korjata varhaisessa vaiheessa, mikä auttaa minimoimaan seisokkiaikoja ja lisäämään tehokkuutta.

Tutustu tarkemmin Proficloud.io:ssa

5 käyttötapausta:
Älykkäät palvelut käytännössä

Lue, miten yritykset käyttävät pilvipalveluitamme kaikilla toimialoilla organisoidakseen päivittäisen työnsä tehokkaammaksi nopeasti ja helposti.

Tutustu älykkäisiin palveluihin
Whitepaper-julkaisu älykkäistä palveluista

TSD Dashboard Library Tietojen visualisointi muutamassa sekunnissa

TSD Dashboard Library tarjoaa valikoiman valmiita koontinäyttöjä, jotka perustuvat Phoenix Contactin hyväksi todettuun laitteistoon, kuten Power Reliability -sarjan laitteisiin, tai jotka on kehitetty laitteistosta riippumattomia käyttötapauksia, kuten akkuenergiavarastojärjestelmiä varten.

Nämä koontinäytöt ovat skaalattavia, ja ne on esivalmisteltu siten, että niihin tarvitsee vain syöttää tietoja, jotta ne voivat tarjota tärkeimmät tiedot muutamassa vaiheessa. Näin säästetään aikaa, ja seuranta ja analysointi voidaan aloittaa heti.

Koontinäyttöjä voidaan mukauttaa joustavasti yksilöllisten vaatimusten mukaan. Voidaan esimerkiksi lisätä ilmoitusjärjestelmä, jonka avulla voidaan reagoida kriittisiin tapahtumiin, tai yhdistää useita koontinäyttöjä kattavampaa yleiskuvaa varten – täysin tarpeiden mukaan.

Toinen etu on se, että TSD Dashboard Librarya kehitetään ja laajennetaan jatkuvasti, joten kannattaa käydä säännöllisesti tutustumassa uusiin toimintoihin ja käyttötapauksiin.
TSD Dashboard Libraryn avulla pääset heti alkuun – tarvitsematta aloittaa aivan alusta.

Käyttövalmis seuranta Phoenix Contactin laitteistolle ja laitteista riippumattomille käyttötapauksille

TSD Dashboard Libraryn koontinäyttö, jossa on CAPAROC-laitteisto
TSD Dashboard Library ja QUINT4
TSD Dashboard Library ja TRIO3
TSD Dashboard Library ja EMpro
TSD Dashboard Libraryn koontinäyttö, jossa on CAPAROC-laitteisto

Valvo Phoenix Contactin älykkäitä laitteistoja tai käytä TSD Dashboard Librarya laiteriippumattomiin käyttötapauksiin – helposti ja tehokkaasti. Jatkuvan yhteyden ansiosta sinulla on suora pääsy historiatietoihin, joiden avulla voit analysoida suuntauksia ja havaita äkilliset muutokset varhaisessa vaiheessa.
Koontinäytöt auttavat sinua hyödyntämään laitteistosi suorituskykyä täysimääräisesti ja antavat samalla tärkeitä tietoja yleisimmistä käyttötapauksista. Ne tukevat sinua toimenpiteiden, kuten korvaavien hankintojen, suunnittelussa ja varmistavat, että saat aina olennaista tietoa – ja kaikki tämä hyvin vähäisellä vaivalla.
TSD Dashboard Libraryn avulla voit valvoa järjestelmiäsi tehokkaasti ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

TSD Dashboard Library ja QUINT4

TSD Dashboard Libraryn koontinäytöt ovat jo kokonaan esikonfiguroituja ja heti käyttövalmiita. Ne tarvitsee vain täyttää tiedoilla, jotta niistä saadaan suoraan arvokkaita tietoja. Aikaa säästyy ilman työlästä esivalmistelua, ja koontinäytöt ovat valmiina tietojen tehokkaaseen visualisointiin ja analysointiin.

TSD Dashboard Library ja TRIO3

Laajemmissa käyttötapauksissa TSD Dashboard Libraryn koontinäyttöjä voidaan mukauttaa milloin tahansa. Myös ilmoitusjärjestelmiä voidaan mukauttaa ja luoda vain muutamalla napautuksella.

TSD Dashboard Library ja EMpro

Se, mikä toimii yhdessä laitteessa, toimii myös 10, 100 tai jopa 1 000 laitteessa. TSD Dashboard Libraryn koontinäytöt on suunniteltu tunnistamaan automaattisesti saapuvat tiedot ja näyttämään ne joustavasti ja skaalattavasti.

Olipa kyse pienen sovelluksen tai suuren verkon valvonnasta, koontinäytöt mukautuvat saumattomasti vaatimuksiin ja tarjoavat tarkkaa tietoa tietomäärästä riippumatta.

Tutustu tarkemmin

Jos haluat lisätietoja, varata demon tai rekisteröityä Time Series Data Service -palveluun, käy Proficloud.io:ssa: