Board-to-board-pistoliittimet

Board-to-board-pistoliittimet

FINEPITCH-tuoteohjelman board-to-board-pistoliittimien ansiosta Phoenix Contactin valikoimassa on ensimmäisen kerran saatavilla häiriösuojattuja ja häiriösuojaamattomia ratkaisuja signaalien ja datan siirtämistä varten. Toteuta yksilöllisiä piirikorttiliitäntöjä erilaisten rakenteiden, pinokorkeuksien ja napalukujen avulla 0,635–1,27 mm:n rastereissa. Mezzanine- ja koplanaariset liitännät sekä mother-daughter-kortit ovat myös mahdollisia.

Tekniset tiedot vertailussa

Vertaile tuotesarjoja ja valitse sovellukseesi sopiva board-to-board-pistoliitin.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Tekniset tiedot yhdellä silmäyksellä
Tuotesarja FS 0,635 | FS 0,635 kelluva FP 0,8 FR 1,27
Rasteri 0,635 mm 0,8 mm 1,27 mm
Napaluvut 20 ... 80 12 ... 80 6 ... 100
Pinokorkeudet 6 mm ... 16,6 mm 6 mm ... 21 mm 8 mm ... 13,8 mm
Rakenteet Vertikaalinen Vertikaalinen ja horisontaalinen Vertikaalinen, horisontaalinen ja lattakaapeli
Häiriösuojaus - Valinnainen -
Kelluva ±0,7 mm (X- ja Y-suunta) ±0,3 mm (X- ja Y-suunta), kosketinintegroitu -
Nimellisvirta kosketinta kohti 0,5 A 1,7 A 2,3 A
Siirtonopeus 30 Gb/s asti | 40 Gb/s asti 52 Gb/s asti 28 Gb/s asti
Liitäntäkerrat 50 500 500
Tuoteluettelo Tuoteluettelo Tuotesarja
Maksuton näytekappale
Testaa board-to-board-pistoliittimiä

Koe FINEPITCH-tuotevalikoiman board-to-board-pistoliittimien edut ja tilaa ilmainen näyte. Asiantuntijamme auttavat sinua valinnassa, design-inissa ja optimaalisessa integroinnissa sovellukseesi.

Pyydä ilmaista näytettä
Räjäytyskuva elektroniikkakotelossa usealla piirikortilla olevista board-to-board-pistoliittimistä
FR 1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet

Whitepaper-julkaisu nopeaan tiedonsiirtoon soveltuvista board-to-board-pistoliittimistä Tiedonsiirtoon vaikuttavien tekijöiden tunnistus ja tiedon eheyden optimointi

Maailman verkottuminen edellyttää laitteilta ja liitännöiltä yhä nopeampaa tiedonsiirtoa. Tämä edellyttää myös laitteiden sisäisiä yhteyksiä, jotka ohjaavat signaalit ja datan piirikorttien välillä mahdollisimman nopeasti ja luotettavasti. Lue whitepaper-julkaisustamme, miten voit saavuttaa korkean tiedon eheyden impedanssioptimoitujen board-to-board-pistoliittimien sekä niiden nastajärjestyksen ja vastaavan piirikortin kerrosrakenteen avulla.

Toleranssin tasaus board-to-board-pistoliittimissä

Whitepaper-julkaisu toleranssin tasauksen eri muodoista Erilaiset kosketinjärjestelmät ja niiden toleranssien tasaus

Board-to-board-pistoliittimet yhdistävät piirikortteja. Niiden on täytettävä laitteiden sähköiset ja mekaaniset vaatimukset. Vaatimuksista riippuen tarkoitukseen soveltuvat erilaiset pistoliitinjärjestelmät, jotka tarjoavat erityisiä etuja, kuten mahdollisuuden tasata toleransseja. Lue whitepaper-julkaisustamme, miksi toleranssin tasaus on niin tärkeää board-to-board-pistoliittimissä. Tutustu erilaisiin kosketinjärjestelmiin, niiden käyttömahdollisuuksiin ja siihen, milloin kelluvat tyypit ovat parempi valinta kuin jäykät kosketintyypit.

Board-to-board-pistoliitinten esite

Board-to-board-pistoliitinten esite

Mikä board-to-board-pistoliitin sopii parhaiten juuri sinun sovellukseesi? Tutustu yksilöllisten laitteistokonseptien monipuolisiin ratkaisuihimme. Monipuoliset rakenteet, rasteri ja napaluvut tarjoavat maksimaalista vapautta laitteen suunnittelussa ja toteutuksessa. Esitteestä löydät yleiskatsauksen, jossa on kaikki tärkeät tiedot tuotevalikoimasta, malleista ja design-in-eduista.

Board-to-Board-sarjamme yksityiskohtaisesti


FR 1,27-sarja: suorituskyvyn hyppäys entistä suurempiin tiedonsiirtonopeuksiin 28 Gb/s saakka

Katso itse, miten FR1,27 -sarjan board-to-board-pistoliittimet tarjoavat enemmän tilaa laitteessa ahtaissa tiloissa. Laitteen sisäisten piirikorttiliitäntöjen suunnittelussa ja toteutuksessa ne antavat laitteen kehittäjille suurta vapautta.

FS 0,635-sarja: kompakti ja taloudellinen ratkaisu laitekehitykseesi

FS-sarjan board-to-board-dataliittimet tarjoavat tilaa säästäviä ja taloudellisia ratkaisuja laitekehitykseen. Jopa 80-napaisilla, 0,635 mm:n rasterin ja jopa 16,6 mm;n pinokorkeuden pistoliittimillä voit siirtää tietoja jopa 40 Gb/s nopeudella ja virtaa 0,5 ampeeriin asti kosketinta kohti turvallisesti ja luotettavasti hyvän kulma- ja siirtymätoleranssin ansiosta.

FP 0,8-sarja: hyvä EMC-suoja

Turvallinen tiedonsiirto jopa 52 Gb/s älykkään suojauskonseptin ansiosta: häiriösuojatut ja häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet samassa tuotevalikoimassa ovat ainutlaatuisia markkinoilla. Samat toleranssit, pinokorkeudet ja mekaaniset ominaisuudet mahdollistavat yhtenäiset prosessiparametrit – etenkin sovelluksissa, joissa käytetään molempia versioita yhdellä piirikortilla. Tämä runsas tuotevalikoima mahdollistaa lisäksi erittäin joustavat design-in-ratkaisut.

Uudet tuotteet

Tehonsyöttöliitin suurtiheyssovelluksiin
FP 0,8 SL -sarjan board-to-board-pistoliittimet

Hybridi-power-board-to-board-pistoliittimet

Kompakti ratkaisu teholle ja signaaleille

Power Connect Hybrid (PCH) -sarja käsittää hybridi-board-to-board-pistoliittimet, joissa on teho- ja merkinantokoskettimet. PCH-sarja, jonka virrankuormituskyky on jopa 85 A kosketinta kohti, täyttää suuritehoisten kompaktien ratkaisujen vaatimukset.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Suurteho-, pienteho- ja merkinantokoskettimet
  • Suurin virta kosketinta kohti: suuri teho: 85 A / pieni teho: 51 A / signaali: 1 A
  • Rasteri: suuri teho: 5 mm / pieni teho: 7 mm / signaali: 2 mm
  • Suunta: suorakulmainen samassa tasossa oleville board-to-board-liitoksille
  • OCP-standardin (Open Compute Project) mukainen

Edut

  • Yhdistetty suuritehoinen energia- ja signaalinsiirto yhdessä pistoliittimessä säästää tilaa ja kustannuksia
  • Vastaa OCP-standardin vaatimuksia virtalähteiden (PSU) ja varavirtayksiköiden (BBU) osalta
  • Automatisoitu työstö reflow-juotosmahdollisuuden avulla
  • Monitasoinen sekvensoitu kiinnitys turvalliseen liittämiseen ja irrottamiseen kuormituksen alaisena
  • Blind-Mate-ominaisuus takaa helpon ja luotettavan liitännän

Häiriösuojaamattomat board-to-board-pistoliittimet 0,8 mm:n rasterilla

Enemmän joustavuutta yhteensopivien piirikortin jalanjälkien ansiosta

FP 0,8 SL -sarjan FINEPITCH board-to-board -pistoliittimet ovat FP 0,8 -sarjan häiriösuojaamattomia versioita. Koska ne ovat yhteensopivia häiriösuojattujen FP 0,8 -versioiden piirikorttijalanjälkien kanssa, ne mahdollistavat molempien mallien joustavan vaihdon piirikorttiasettelua muuttamatta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Rasteri: 0,8 mm
  • Napaluvut: 12, 20, 32, 52, 80
  • Pinoamiskorkeus: 6...21 mm
  • Tiedonsiirtonopeus jopa 52 Gb/s
  • Lisävarusteena saatavana häiriösuojaus
  • Nimellisvirta: 1,7 A kosketinta kohti
  • Latausjaksojen määrä: 500
  • Koestusjännite: 500 V AC

Edut

  • Yhteensopiva piirikortin jalanjälki mahdollistaa häiriösuojattujen ja -suojaamattomien versioiden joustavan vaihdon
  • Mekaanisesti ja sähköisesti luotettavat liitännät ScaleX-kaksoiskosketinjärjestelmän ansiosta
  • Vankka: ScaleX-teknologia takaa koskettimien hyvän toleranssien tasauksen ja suojaa koskettimia
  • Joustava laiterakenne: erilaiset napaluvut, mallit ja pinokorkeudet mahdollistavat turvallisen sijoittamisen päällekkäin