Laitevalmistajat

Piirikorttiliittimet, pistoliittimet ja elektroniikkakotelot ovat keskeisiä elementtejä laitevalmistuksessa. Ne ovat rakenteiden jatkuvan pienentymisen vuoksi entistä pienikokoisempia ja kestävämpiä. Lisäksi niiden on oltava luotettavia ja helposti käsiteltäviä sekä mahdollistettava uudenlainen vapaus laitesuunnittelussa ja -muotoilussa.
Ratkaisut ja palvelut turvalliseen laiteliitäntään

Edut

  • Ainutlaatuinen tuotevalikoima laitevalmistajille – tulevaisuuden vaatimukset täyttävät innovaatiot ja monipuolinen valikoima
  • Standardoidut laboratoriotestaukset ja laadukkaat materiaalit takaavat korkean laadun ja kestävät tuotteet
  • Ammattitaitoinen palvelu, henkilökohtainen neuvonta, joustava versioiden hallinta ja vaivattomat online-työkalut, kuten konfiguraattorit ja tuotenäytepalvelu
  • Joustava hankinta ja maailmanlaajuinen saatavuus verkkotilauksen ja luotettavan logistiikan ansiosta

Tuotevalikoima laitevalmistajille

Hyödynnä monipuolisia ratkaisuja laiteliitäntään: piirikorttiliittimistä, piirikorttipistoliittimistä, board-to-board-pistoliittimistä ja elektroniikkakoteloista on saatavana eri muotoja, värejä ja liitäntävaihtoehtoja. Lisäksi voit luoda lähes kaikista tuotteista versioita tai tehdä niistä yksilöllisiä – tai kehittää kokonaan uusia ratkaisuja. Tiiviit laboratoriotestit ja prosessinaikaiset testaukset varmistavat tuotteiden teknisen kelpoisuuden ja kansainväliset hyväksynnät laitteiden kehitystyössä.

Kaksi Phoenix Contactin työntekijää räätälöivät tuotteita asiakkaalle

Asiakaskohtaisesti muokatut tuotteet Konfiguroi tai suunnittele sopiva tuote

Tarvitset sitten tuotteen tai sovelluksen, järjestelmän, ratkaisun tai palvelun: sinun toiveesi ratkaisevat. Joskus tarvitaan vain pieni muutos, toisinaan taas täysin uusi konsepti. Phoenix Contactin Solution Centerissä tukenasi ovat aina kokeneet asiantuntijat.

Online-konfiguraattoria käytetään kannettavalla tietokoneella

Konfiguraattorit Selkeäkäyttöiset konfiguraattorit opastavat nopeasti sopivaan ratkaisuun

Phoenix Contact tarjoaa teollisuuden sähkötekniikkaan innovatiivisen tuote- ja ratkaisuvalikoiman. Lukuisat konfiguraattorimme auttavat löytämään oikean tuotteen tai oikean ratkaisun sovellukseesi ja sovittamaan ne tarpeisiisi.

Työntekijät tarkastelevat tuotteen 3D-mallia

Uudet tuotteet laitesuunnitteluusi Suunnittele yksilöllisen laiteliitäntäsi pohjalta

Luo kanssamme huomisen innovaatioita: tuemme sinua ensimmäisestä ideasta liitäntä- tai laiteratkaisun toteutukseen asti tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Pitkän kokemuksemme ansiosta voimme taata, että kaikki uudet tuotteet täyttävät tiukimmatkin markkinavaatimukset.

Kaksi työntekijää tutkivat tuotenavigaattoria tabletilla, yläpuolella erilaisia tuotevälähdyksiä

Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme

Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.

CAE-tiedot piirikorttien suunnittelua varten

CAE-tiedot piirikorttien suunnittelua varten

Säästä arvokasta aikaa piirikortin suunnittelussa ja toteuttamisessa PCB-suunnittelutietojen avulla. Käytä design-in-yhteensopivia ECAD-tietojen lataustiedostoja yli 20 formaatissa yleisimpiin CAE-järjestelmiin yli 7 000 piirikorttipistoliittimelle.

Erinomaiset palvelut laitevalmistajille

Hyödynnä digitaalisia palveluja, jotka helpottavat laitesuunnittelua. Phoenix Contact tarjoaa kehitysprosessin aikana erinomaisia palveluja, joilla on merkitystä. Vakuutu siitä, miten esimerkiksi kattavat tekniset tiedot tai maksuttomat tuotenäytteet helpottavat päivittäistä toimintaasi. Laitevalmistajien kumppanina tuemme sinua suunnittelusta yksilöllisten liitäntä- ja koteloratkaisujen kehittämiseen asti.

Asiakas tutkii tietokoneen näytöltä tuoteluetteloa

Helppo tuotteiden valinta Sopivaan tuotteeseen vain muutamalla napautuksella

Tarkat tekniset tiedot, piirustukset ja 3D-tiedot ovat välttämättömyys teollisuuteen tarkoitettujen elektroniikkalaitteiden tietokoneavusteisessa suunnittelussa. Hyödynnä tuotteiden valinnassa selkeäkäyttöisiä suodatin- ja hakutoimintoja sekä kattavia teknisiä tietoja ja latauksia, kuten piirustuksia ja 3D-malleja.

Käsi kannettavan tietokoneen näppäimistöllä ja konfiguraattori on auki

Yksilöllinen tuotesuunnittelu Tuotteemme räätälöitynä käyttötarkoitukseesi

Luo yksilöllisiä tuotteita valmiista versioista tai kehitä täysin uusia tuotteita. Kattavan kotelo- ja liitäntätekniikan tuotevalikoimamme ansiosta teollisuuskäyttöön tarkoitettujen elektronisten laitteiden suunnittelu voidaan toteuttaa hyvin vapaasti.

Phoenix Contactin työntekijä ja asiakas sekä tuotenäyte

Joustavat tilausvaihtoehdot Monipuoliset vaihtoehdot tuotteiden tilaamiseen

Hyödynnä eri tilauskanaviamme. Maailmanlaajuinen logistiikkaverkostomme takaa nopeat toimitukset ja hyvän saatavuuden. Kaikki tuotteet ovat helposti tilattavissa verkosta. Useissa maissa on lisäksi mahdollista tilata monista tuotteista näytekappaleita.

Phoenix Contactin työntekijä ja asiakas tutkivat Phoenix Contactin digitaalista sisältöä tabletilta

Kattavaa asiantuntemusta After Sales -palveluissa Tarjontamme tilauksen ja suunnittelun lisäksi

Luotettavana kumppaninasi huolehdimme siitä, että pysyt aina ajan tasalla tuotteista, trendeistä ja teknologioista – esimerkiksi uutiskirjeen, mobiilisovellusten tai YouTuben videokanavien kautta. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan asiantuntijoihimme.

Tuote-etikettien automaattinen skannaus

Tehokkaat logistiikkaprosessit Yksinkertaista tavaran vastaanottoa ja tavaroiden luovutusta

Tuemme automatisoituja logistiikkaprosessejasi tuote-etiketeillä, jotka näyttävät tärkeimmät tiedot, kuten tuotenumeron, määrän, valmistuspäivän, erän ja alkuperämaan, yksinkertaisesti skannauskoodina. Kun koodit skannataan automaattisesti, vähennät logistiikkahenkilöstön manuaalista työmäärää ja lisäät tuottavuutta saapuvien ja lähtevien tavaroiden käsitelyssä.

Referenssit laitevalmistajille

Phoenix Contact tarjoaa täysin kattavan valikoiman liitäntätekniikan tuotteita teollisuuselektroniikan sovelluksiisi. Hyödynnä laitevamistajana laajaa tuotekehityksen ja valmistuksen osaamistamme yksilölliseen liitäntäratkaisuusi.

Työntekijät tarkastelevat näyttöruutujen äärellä Phoenix Contactin tuotteita

Näin tuemme sinua laitevalmistajana Laiteliitäntätekniikka käytännössä

Vakuutu käytännön esimerkkien avulla siitä, kuinka joustavasti räätälöitäviä tuotteemme ovat ja miten asiakkaamme hyötyvät Phoenix Contactin laiteliitäntätekniikasta.

Tekniikat laitevalmistajille

Turvallinen johdinliitäntä paikan päällä, piirikorttien automaattinen kalustaminen THR-prosessissa tai luotettava tiedonsiirto valokuitu- tai kuparikaapelilla - monivuotisen kokemuksemme pohjalta tarjoamme ainutlaatuisen monipuolisen teknologiavalikoiman alueilla: johdinliitäntä, kosketintekniikka, kotelot, piirikorttiasennus ja siirtotekniikka. Tutustu seuraaviin tekniikoihin. Teemme tähän kohtaan jatkuvasti lisäyksiä.

Tietoa laitevalmistajille


Phoenix Contactin GameChangers laiteliitäntää varten

GameChangers laiteliitäntää varten

Enemmän kuin huippusuorituskykyä – aivan uusi peli: GameChangers-tuotteemme vievät myös sinun sovelluksesi seuraavalle menestystasolle.

Push-in-piirikorttiliittimet TWIN-rakenteella

Push-in-piirikorttiliittimet TWIN-rakenteella Vaihda liitäntätekniikkaa muuttamatta piirilevyä tai koteloa saman juotoskuvion ansiosta

Push-in-tekniikalla varustetut SPTH-sarjan piirikorttiliittimet vakuuttavat suuremmilla testausaukoilla ja jopa 4 mm²:n liitäntäkapasiteetilla. TWIN-rakenteen ja identtisen juotoskuvion ansiosta laitevalmistajat voivat joustavasti vaihtaa ruuvi- ja push-in-liitäntätekniikan välillä ilman, että piirikortin layoutia ja laitekoteloa tarvitsee mukauttaa.

Kahdessa kädessä multaa, kasvi ja Phoenix Contactin tuote

Biopohjaiset tuotteet

Phoenix Contact kehittää teknologioita ja ratkaisuja parempaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Ilmastonsuojelu ja CO₂-päästöjen kaltaiset ympäristöpäästöt ovat kestävän kehityksen strategiamme keskeisiä lähtökohtia. Olemme esimerkiksi muuttamassa ensimmäisten tuotteiden materiaaliksi biopohjaisen muovin.

Whitepaper-julkaisut laitevalmistajille

Whitepaper-julkaisut laitevalmistajille Tietoetumatka liitäntätekniikan alalla

Whitepaper-julkaisumme tarjoavat syvällistä tietoa tärkeistä teknologioista, trendeistä ja liitäntäteknologian tuotevalikoimastamme – käytännöllisellä ja ymmärrettävällä tavalla.

Tulevaisuuden laiteliitäntä