Tuotteen valinta laitesuunnittelua varten Oikea tuote muutamalla napautuksella: tarkat tekniset tiedot, piirustukset ja 3D-tiedot ovat välttämättömyys teollisuuteen tarkoitettujen elektroniikkalaitteiden tietokoneavusteisessa suunnittelussa. Tarjoamme digitaalisia palveluita, jotka helpottavat päivittäistä työtäsi.
Helppokäyttöiset suodatin- ja hakutoiminnot
Etsi tuotetietoja käyttämällä selkeitä hakutoimintoja ja suodattimia. Valitse haluamasi tuotekategoria ja avaa siihen liittyvä tuoteluettelo. Suodattimia käyttämällä voit rajata hakua entistä tarkemmin. Jokaisella tuotteella on tietosivu, jolla on yleiskatsaus kaikista teknisistä tiedoista. Käytettävissä on myös yksilöllisiä tuotevertailulistoja ja mahdollisuus verrata useita tuotteita verkossa.
Vaihtoehtona verkkohaulle voit saada lähes 10 000 tuotetta sisältävän e-julkaisun, johon voit tutustua yhdellä silmäyksellä. Jos haluat käyttää tätä vaihtoehtoa, kirjoita verkkosivuston hakukenttään web-koodi #1517.
Kattavat tekniset tiedot, lataukset, piirustukset ja 3D-mallit
Tarvitsetko jo hyvissä ajoin varmuuden sovellukseesi sopivasta tuotteesta? Tutustu jokaisen 60 000 tuotteen tietosivulla oleviin tietoihin. Voit ladata sivulta teknisiä ja kaupallisia tietoja sekä tietoja lisätarvikkeista, hyväksynnöistä ja luokituksista. Hyödynnä seuraavat edut:
- Tarkat tiedot hyväksynnöistä
- Tekniset piirustukset
- CAD-tiedostomuodoissa, kuten STEP, GIS tai DXF, olevat 3D-mallit tietokoneavusteista suunnittelua varten
- Kattavat tekniset tiedot, kuten eCl@ass-, ETIM- tai UNSPSC-luokitukset tuoteperheestä riippuen
Lisäksi voit ladata jokaisesta tuotteesta datalehden, joka sisältää kaikki tiedot. Tämä helpottaa tilanteen tasalla pysymistä kehitysprosessin kaikissa vaiheissa.
Henkilökohtaista neuvontaa paikan päällä
Käytettävissäsi on vahva kansainvälinen verkostomme. Meillä on toimipaikkoja 55 maassa ja lisäksi 40 edustajaa Euroopassa ja muissa maissa. Etsi lähialueeltasi yhteyshenkilö, joka voi auttaa tuotteiden valinnassa.
Tietoa laitevalmistajille
Biopohjaiset tuotteet
Phoenix Contact kehittää teknologioita ja ratkaisuja parempaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Ilmastonsuojelu ja CO₂-päästöjen kaltaiset ympäristöpäästöt ovat kestävän kehityksen strategiamme keskeisiä lähtökohtia. Olemme esimerkiksi muuttamassa ensimmäisten tuotteiden materiaaliksi biopohjaisen muovin.