Piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet

Piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet

Monipuolinen liitäntätekniikka, luotettavat yhteydet: piirikorttiliittimet ja -pistoliittimet ovat kaikkien elektronisten laitteiden peruskomponentteja. Valikoimastamme löytyy lähes kaikkiin sovelluksiin sopiva liitäntätekniikka signaalien, datan ja tehon siirtämiseen. Valikoimaamme kuuluvat piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet, wire to board -pistoliittimet sekä suurvirtaläpivientiliittimet.

Edut

  • Monipuoliset liitäntätekniikat, kuten push-in- tai ruuviliitäntä, varmistavat maksimaalisen joustavuuden
  • Erilaisten rastereiden ja napalukujen ansiosta voidaan käyttää lukuisissa eri käyttökohteissa ja eri aloilla
  • Korkealaatuiset materiaalit ovat erittäin luotettavia käytössä
  • Harkitusti viimeistellyt kosketinmitat ja -pinnat varmistavat pitkän käyttöiän
  • Kokeneet tuoteasiantuntijat tarjoavat asiantuntevaa tukea ja neuvontaa design-in-projekteissa sekä asiakaskohtaisesti räätälöityjä versioita
Sovellus SPE-piirikorttiliitin

Whitepaper-julkaisu tiedonsiirrosta perinteisellä piirilevyliitäntätekniikalla Taloudelliset ja vankat datayhteydet teollisuussovelluksiin

Luotettava ja suorituskykyinen tiedonsiirto on yhä tärkeämpää teollisessa viestinnässä. RJ45- tai M12-pistoliittimien kaltaisia vakioliittimiä käytetään yleisesti, mutta rajallinen tila ja suuret mekaaniset vaatimukset edellyttävät usein vaihtoehtoisia ratkaisuja. Piirikorttiliittimet tarjoavat tässä mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Mutta entä signaalin eheys, tiedonsiirtonopeus ja sähkömagneettinen yhteensopivuus? Lue lisää perusasioista, vaikuttavista tekijöistä ja käytännön vinkeistä.

Uudet tuotteet

Push-in-piirikorttiliittimet TWIN-rakenteella
Piikkirimalle soveltuvat piirikorttiliittimet PTS 1,5
Piirikorttipistoliittimet PC 16
XPC-sarjan piirikorttipistoliittimien kokoonpano
CONNEXIS-pistoliittimet push-in-tekniikalla

Push-in-piirikorttiliittimet TWIN-rakenteella

Liitäntätekniikan teknologiapäivitys

Push-in-tekniikalla varustettu SPTH 1,5 -sarja vakuuttaa suuremmilla testiaukoilla ja jopa 2,5 mm²:n liitäntäkapasiteetilla. TWIN-rakenteen ja saman tilan ansiosta laitevalmistajat voivat vaihtaa joustavasti liitäntätekniikoiden välillä ilman, että piirikortin asettelua ja laitekoteloa tarvitsee mukauttaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Push-in-jousiliitäntä
  • Rasteri: 5,0 mm ja 5,08 mm
  • Johdinpoikkipinta: 0,14–2,5 mm²
  • Virrat 24 A:iin saakka
  • Jännitteet 400 V:iin asti
  • Yhteensopiva MKDS 1,5 -perheen kanssa

Edut

  • Pienikokoinen: 20 % tilansäästö verrattuna vastaaviin piirikorttiliitimiin
  • TWIN-rakenne: standardoitu rakenne ja samanlainen kiinnitys push-in- ja ruuviliitäntää varten
  • Suuri testiaukko: integroitu testipiste helppoon testaukseen
  • Juotostapit, joissa on sisäänvientigeometria: optimaalinen sijoittelu kokoonpanoprosessissa
  • Push-in-tekniikka: aikaa säästävä johdinliitäntä ja pitkäaikainen vakaa liitäntä

Silloitetulle piikkirimalle soveltuvat piirikorttipistoliittimet

Kätevä potentiaalien silmukointi

PTS 1,5 / PH-CLIP-B -piirikorttiliittimet ovat ihanteellisia potentiaalien silmukointiin rakennussovelluksissa. Kiinnikkeen geometrian ansiosta se voidaan kiinnittää kotelon alaosaan ilman työkaluja. Kosketus piirikorttiin tapahtuu piikkiriman kautta.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Johdinpoikkipinnat: 0,2–2,5 mm²
  • Enintään 10 A:n virrat laitteeseen ja 16 A:n virrat silmukointiin
  • Jännitteet 400 V:iin asti
  • Rasteri: 5,0 mm
  • 2-, 4- ja 6-napainen
  • Yhteensopiva PST 1,3 kanssa

Edut

  • Aikaa säästävä push-in-liitäntä ei vaadi työkaluja
  • Sisäinen silloitus yksinkertaista potentiaalien silmukointia varten
  • Lukitus laitekoteloon kiinnikkeen geometrian avulla
  • Värilliset painikkeet helpottavat käyttöä
  • Maksimaalinen liitäntätila pienessä koossa

Kosketussuojatut pistoliittimet ruuviliitännällä

Joustavat pistoliittimet tehoelektroniikkaan

Uusien laajennetun kosketussuojauksen sisältävien pistoliittimien lisäksi sarjassa PC 16 HC on nyt saatavilla myös perinteisellä ruuviliitäntätekniikalla varustettuja pistoliittimiä. 10,16 mm:n rasterilla varustettujen pistokkeiden virrankuormituskyky on 76 A ympäristön lämpötilassa ≥ 40 °C.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Rasteri: 10,16 mm
  • Virrat 76 A:iin asti ympäristön lämpötilassa ≥ 40 °C
  • Jännitteet 1 000 V:iin asti
  • 2–6-napainen
  • Valinnaisena keskilaippa
  • Laajennettu kosketussuojaus standardin IEC/UL 61800-5-1 mukaisesti

Edut

  • Laajennettu kosketussuojaus tarjoaa parhaan turvallisuuden myös liittämättömänä
  • Liitäntärajapinta on yhteensopiva viputoimisten piirikorttipistoliittimien LPC 16 kanssa
  • Tunnettu liitäntäperiaate mahdollistaa maailmanlaajuisen käytön
  • Vähäinen lämpeneminen erittäin suuren kosketinvoiman ansiosta
  • Mahdollistaa kahden johtimen liittämisen

Piirikorttipistoliittimet push-x-tekniikalla

Johdinliitännän helppokäyttöisyys

XPC 2,5 -sarjan piirikorttipistoliittimiin on integroitu kätevä push-x-johdinliitäntä. Push-x-tekniikan avulla voit liittää taipuisat ja jäykät johtimet nopeasti ja työntää ne sisään lähes ilman voimaa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Virrat 16 A:iin asti
  • Jännitteet 320 V:iin asti (300 V UL)
  • Johdinpoikkipinnat 2,5 mm² asti
  • Rasteri 5,08 mm
  • 2–12 nastaa

Edut

  • Nopea johdinliitäntä kaikentyyppisille, pääteholkillisille tai pääteholkittomille johtimille
  • Hyvä käyttömukavuus suorapistotekniikan ansiosta, joka säästää voimaa eikä vaadi työkaluja
  • Akustinen palaute johdinliitännässä
  • Vivun asento ilmaisee liitännän tilan
  • Yhteensopiva COMBICON-piirikorttipistoliittimien kanssa, joiden rasteri on 5,08 mm

Wire to board -pistoliittimet push-in-tekniikalla

Täydellisesti optimoitu työkaluttomaan asennukseen

Push-in-liitäntätekniikalla varustetut D31PS-sarjan CONNEXIS-piirikorttipistoliittimet helpottavat ja nopeuttavat johdotusta kentällä ja tehtaalla. Eri rasterit ja rakenteet mahdollistavat monipuolisen käytön robotiikassa, hissitekniikassa tai akkujen hallinnassa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Johdinpoikkipinnat 1,5 mm²:iin asti
  • Virrat 8 A:iin asti
  • Jännitteet 160 V:iin asti
  • Rasteri: 3,81 mm
  • Push-in-liitäntätekniikka
  • Halogeenitonta muovia

Edut

  • Nopea asennus kentällä ilman työkaluja push in-liitäntätekniikan avulla
  • Kiinteästi integroitu koodaus varmistaa virheettömän kytkennän
  • Vaivaton yhteensopivuus kentän viimeisissä vaiheissa vakiintuneen markkinastandardin mukaisten pistokkeiden ansiosta
  • Yksilölliset merkinnät numeroilla, kirjaimilla ja merkeillä varmistavat nopean ja turvallisen asennuksen
  • Design-in-tuki M-CAD-/E-CAD-tietojen ja maksuttoman näytepalvelun avulla

Kaksi työntekijää tutkivat tuotenavigaattoria tabletilla, yläpuolella erilaisia tuotevälähdyksiä

Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme

Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.

Huippuinnovaatiot


CAE-tiedot piirikorttien suunnittelua varten

CAE-tiedot piirikorttien suunnittelua varten

Säästä arvokasta aikaa piirikortin suunnittelussa ja toteuttamisessa PCB-suunnittelutietojen avulla. Käytä design-in-yhteensopivia ECAD-tietojen lataustiedostoja yli 20 formaatissa yleisimpiin CAE-järjestelmiin yli 7 000 piirikorttipistoliittimelle.

Tuotevalikoimamme


Piirikorttipistoliittimet ja elektroniikkakotelot: tulevaisuuden liitäntätekniikkaa

Monipuoliset liitäntätekniikkaratkaisut: Phoenix Contactin piirikorttipistoliittimistä, board-to-board-pistoliittimistä ja elektroniikkakoteloista on saatavana eri muotoja, värejä ja liitäntävaihtoehtoja. Hyödynnä laajaa tuotekehityksen ja valmistuksen osaamistamme yksilölliseen liitäntäratkaisuusi.

Piirikorttiliittimet

Piirikorttiliittimet

Prosessiliitännät, automatisointikomponentit tai taajuusmuuttajat: COMBICON XS...XXL -tuotelinjojen piirikorttiliittimet mahdollistavat signaalien, datan ja tehon helpon ja turvallisen siirtämisen suoraan piirikortille.

  • Johdinpoikkipinnoille 0,14–95 mm²
  • Virroille 232 A:iin ja jännitteille 1 000 V:iin saakka
  • Ruuvi-, jousi- tai IDC-liitäntä
  • 2,5–20 mm:n rasterit
Phoenix Contactin piirikorttipistoliittimet innovatiivisilla liitäntätekniikoilla

Piirikorttipistoliittimet

COMBICON-tuotelinjojen XS...XL -piirikorttipistoliittimet tarjoavat yleiskäyttöisen ja helposti huollettavan johdinliitännän lähes kaikille eri alojen ja markkinoiden laitemalleille. Kalustetut pistoliittimet eri johdinpituuksilla ja poikkipinnoilla mahdollistavat lisäksi suoraan käyttövalmiit liitäntäratkaisut.

  • Johdinpoikkipinnoille 0,14–35 mm²
  • Virroille 125 A:iin ja jännitteille 1 000 V:iin saakka
  • Ruuvi-, jousi-, vipu-, pierce- tai puristusliitäntä
  • Lukitus lukitusjärjestelmien tai ruuvilaipan avulla
  • 2,5–15 mm:n rasterit
Konfiguroitavat SPT modular -sarjan piirikorttiliittimet

SPT modular -sarjan modulaariset piirikorttiliittimet

Konfiguroitavilla SPT modular -sarjan piirikorttiliittimillä voidaan varmistaa teollisuuselektroniikassa jopa 1 500 V:n jännite yhdessä liitäntälohkossa. Pääset milloin tahansa käsiksi kaikkiin konfigurointitietoihin, mm. tuotteessa olevan QR-koodin kautta

  • Värivaihtoehtojen, yksilöllisten napavärien ja eri poikkipintojen helppo konfigurointi
  • Saumaton digitaalinen prosessiketju konfiguroidun tuotteen nopeaan suunnitteluun ja muotoiluun, sujuvaan tuotantoon ja luotettavaan toimitukseen
Suurvirtaläpivientiliittimet joustaviin siirtoratkaisuihin

Suurvirtaläpivientiliittimet

Suurvirtaläpivientiliittimet siirtävät suuria virtoja ja jännitteitä turvallisesti ja luotettavasti kotelon seinämän läpi. Eri asennusasennot tarjoavat aina oikean ratkaisun turvalliseen liitäntätekniikkaan.

  • Johdinpoikkipinnoille 4–95 mm²
  • Virroille 232 A:iin ja jännitteille 1 000 V:iin saakka
  • Ruuvi-, jousi-, T-LOX- tai pulttiliitäntä
  • Seinämäpaksuudet 1–6 mm
Kaapelikalustukseen optimoidut wire to board -pistoliittimet

Kaapelikalustukseen optimoidut wire to board -pistoliittimet

CONNEXIS-valikoiman piirikorttipistoliittimet on optimoitu kaapelikalustusta varten. Ne koostuvat vaaka- tai pystysuuntaan liitettävistä pistokkeista ja perusosista sekä seinämäläpivienneistä.

  • Johtimien AWG 28...AWG 14 puristuskoskettimille
  • Työkaluvapaa, aikaa säästävä push-in-liitäntä
  • 2...20 napaa
  • Rasterit 2,5 mm, 3,81 mm ja 5,08 mm
  • Jännitteille (III/2) 160–210 V

Palvelut


COMBICON-tuotevalikoima

Etsi sopivat vastakappaleet

Löydä sopivat vastakappaleet hetkessä. Voit napauttaa "Sopivat vastakappaleet" -kohtaa "Yhteensopivat tuotteet" -osiossa lukuisilla tuotetietosivuilla. Valitsemiesi suodattimien perusteella näytetään automaattisesti sopivat vastakappaleet, joita voit rajata edelleen.

Sopivien vastakappaleiden näyttö on dynaaminen ja päivittyy automaattisesti, kun tuotevalikoimaan tehdään muutoksia. Palvelu on saatavilla COMBICON-tuotevalikoimalle, ja sitä laajennetaan jatkuvasti koko Phoenix Contactin tuotevalikoimaan. Kokeile itse. Koe uuden toimintomme tehokkuus.

Tuote-etikettien automaattinen skannaus

Tehokkaat logistiikkaprosessit Yksinkertaista tavaran vastaanottoa ja tavaroiden luovutusta

Tuemme automatisoituja logistiikkaprosessejasi tuote-etiketeillä, jotka näyttävät tärkeimmät tiedot, kuten tuotenumeron, määrän, valmistuspäivän, erän ja alkuperämaan, yksinkertaisesti skannauskoodina. Kun koodit skannataan automaattisesti, vähennät logistiikkahenkilöstön manuaalista työmäärää ja lisäät tuottavuutta saapuvien ja lähtevien tavaroiden käsitelyssä.

E-julkaisu
Koko valikoima yhdellä silmäyksellä

Tutustu monipuoliseen COMBICON-tuotevalikoimaan yksityiskohtaisesti sähköisen tuoteluettelon yli 500 sivulla. Näin löydät aina oikean liitäntätekniikan signaalien ja datan siirtoon sovellustasi varten.

Avaa sähköinen tuotekuvasto
Erilaiset piirikorttiliittimet ja piirikorttipistoliittimet sekä suurvirtaläpivientiliittimet

Liitäntätekniikka datan, signaalien ja tehon siirtoon

Teollisuusympäristön elektronisille laitteille asetettavat vaatimukset kasvavat jatkuvasti. Suuntaus on kohti pienempiä tuotteita: tilaa säästävien liittimien ja piirikorttipistoliittimien avulla voidaan sijoittaa enemmän elektroniikkaa hyvin ahtaaseen tilaan kytkentäkaapissa tai muissa sovelluksissa. Komponenttien on oltava pienikokoisempia, liitäntätekniikan tehokkaampaa, kuormitettavampaa ja joustavampaa.
Phoenix Contact vastaa näihin vaatimuksiin kattavalla tuotevalikoimallaan. IP20-liitäntätekniikka mahdollistaa laitevalmistajille räätälöidyt liitännät datan, signaalien ja tehon siirtoon. Yli 10 000 erilaista tuotetta käsittävästä valikoimasta löytyy sopiva liitäntä jokaiseen sovellukseen.

Magneettisesti induktiivinen, piirikorttiliitäntätekniikalla varustettu virtaamamittari
Servo-ohjaimet piirikorttipistoliittimillä
Suurvirtaläpivientiliitin jopa 232 A / 1 000 V teholle (IEC)
Magneettisesti induktiivinen, piirikorttiliitäntätekniikalla varustettu virtaamamittari

Suunnittele laitevalmistajana sovellukseesi mitoitetut siirtoratkaisut yleisille kenttäväylille ja teollisuus-Ethernet-yhteyksille esimerkiksi hybridipistoliittimistä samanaikaiseen datan ja tehon siirtoon (Power-over-Ethernet). Lisäksi saatavana ovat monipuoliset CAT5-kaapeloinnit.

Servo-ohjaimet piirikorttipistoliittimillä

Hyödynnä signaalinsiirtoon Phoenix Contactin tuotevalikoimaa jopa 8 A:n virroille ja jopa 300 V:n jännitteille. Lisäksi saatavana on häiriösuojatulla kytkennällä varustettuja versioita.

Suurvirtaläpivientiliitin jopa 232 A / 1 000 V teholle (IEC)

Suuren tehon siirtämiseen tarjoamme piirikorttiliittimiä ja -pistoliittimiä, joiden johdinpoikkipinnat ovat jopa 95 mm2 ja rasteri jopa 20 mm. Häiriösuojatulla kytkennällä varustetut versiot antavat enemmän vapautta laitevalmistajalle.

Teknologiat