LPT- ja LPC-sarjat 360°:n näkymässä
Vakuutu itse LPT- ja LPC-sarjojen eduista oheisessa 3D-näkymässä. Vipukäyttöisen push-in-liitännän ansiosta voit suunnitella ja ottaa käyttöön laitteitasi kätevästi.
Phoenix Contact tekee push-in-liitännästä helpompaa kuin koskaan ennen. Sen avulla liität poikkipinnaltaan jopa 25 mm²:n johtimet ennen näkemättömän nopeasti ja intuitiivisesti. Vipukäyttöiset piirikorttiliittimet ja pistokkeet, joissa on push-in-jousiliitäntä ja vipukäyttö, ovat ihanteellinen ratkaisu valmistajille, jotka haluavat tarjota erityisen helppokäyttöisiä laitteita. Ne vähentävät johdotustyötä, eliminoivat käyttövirheitä ja pienentävät prosessi- ja seurannaiskustannuksia.
LPT-sarja takaa nopean ja intuitiivisen johdinliitännän aina 25 mm²:n poikkipintaan saakka.
LPC-sarjan liittimillä liität poikkipinnaltaan jopa 16 mm²:n johtimet ennennäkemättömän helposti.
Vakuutu itse LPT- ja LPC-sarjojen eduista oheisessa 3D-näkymässä. Vipukäyttöisen push-in-liitännän ansiosta voit suunnitella ja ottaa käyttöön laitteitasi kätevästi.
Värillisen käyttövivun avulla asennus käy intuitiivisesti ja nopeasti. Tämä lisää luotettavuutta kentällä ja varmistaa koko laitteiston taloudellisen käytön.
Työkaluvapaa vipuperiaate mahdollistaa nopean liittämisen ja irrottamisen riippumatta siitä, onko johtimessa pääteholkki. Johtimen ohjaussuppilon rakenne estää yksittäisten säikeiden rispaantumisen.
Värillisen vivun sijainti kertoo ulkoapäin liitäntätilan tilan. Näin virheellisesti suljetut liitäntätilat ja väärät liitännät on helppo huomata heti.
Voit varmistaa vipua kääntämällä, että liitetyt johtimet ovat kosketuksissa turvallisesti ja pitkäkestoisesti. Mahdolliset vian aiheuttajat, kuten ruuviliitännän virheellinen kiristysmomentti, voidaan sulkea pois luotettavasti.
Push in -tekniikka mahdollistaa aikaa säästävän liitännän myös vivun ollessa suljettuna. Erityisen jousirakenteen ansiosta voit tehdä helposti ja kätevästi jäykkien johdinten tai pääteholkillisten johdinten pistoliitäntöjä.