Vihjejärjestelmä

Alusta luottamukselle ja avoimuudelle – Toimi aina rehellisesti sekä lakisääteisten ja sisäisten määräysten mukaisesti.
Kahden työntekijän välinen luottamuksellinen keskustelu

Miksi minun kannattaa tehdä ilmoitus?

Onko sinulla tiedossa epäedullisia menettelytapoja tai taloudellisia ja oikeudellisia riskejä? Tätä varten käytettävissä on BKMS®-vihjejärjestelmä. Tämän sähköisen alustan avulla voit ilmoittaa mahdollisista lakisääteisiin ja sisäisiin määräyksiin kohdistuvista rikkomuksista. Tällaisia rikkomuksia ovat esimerkiksi seuraavat:

  • korruptio
  • petokset, epärehellisyys ja kavallukset
  • kilpailumenettelyrikkomukset
  • rahanpesu
  • tietosuojarikkomukset
  • varkaus
  • ympäristö- ja työturvallisuusrikkomukset
  • sosiaalinormien ja ihmisoikeuksien rikkomukset

Phoenix Contact vaalii avointa viestintää. Kun havaitset rikkeitä tai rikkomuksia, sinun tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä lähimpään esihenkilöösi. Kun ulkopuolinen kolmas henkilö havaitsee rikkeitä tai rikkomuksia, hänen tulee ottaa yhteyttä Phoenix Contactin asianomaiseen yhteyshenkilöön.

BKMS®-vihjejärjestelmä on sertifioitu järjestelmä, jonka avulla voit ilmoittaa rikkomuksista anonyymisti. Halutessasi voit jättää ilmoituksen myös paljastamatta henkilöllisyyttäsi. Ilmoitukset tallennetaan BKMS®-vihjejärjestelmään, ja kansainvälisen asianajotoimiston edustaja tarkistaa ne. Mahdollinen asianajotoimiston edustajan ja vihjeen antajan välinen viestintä tapahtuu ehdottoman luottamuksellisesti ja haluttaessa myös anonyymisti.

Phoenix Contact -konsernin valitusmenettelyä koskeva työjärjestys

Phoenix Contact käyttää BKMS®-vihjejärjestelmää myös Saksan LkSG-lain 8 §:n ja 9 §:n 1 momentin mukaisena valitusmenettelynä. Yksityiskohtaisia tietoja on vastaavassa työjärjestyksessä, joka on ladattavissa tämän sivun alareunasta.