AC-latauskaapelit
CHARX – sähköisen liikenteen lataustekniikka
Latausasemasta sähköautoon: tehokkaat CHARX-tuotteemme on kehitetty erityisesti haastaviin sähköisen liikenteen sovelluksiin, ja ne kattavat koko lataustapahtuman. CHARX yhdistää maksimaalisen turvallisuuden, luotettavuuden ja kestävyyden sekä kehittyneet ominaisuudet ja rajoittamattoman käyttömukavuuden. Yhtenäinen, modulaarinen tuoterakenne helpottaa myös asennusta, käyttöönottoa ja huoltoa.
Edut
- Kaikki latauksessa tarvittavat tuotteet kattavasta CHARX-valikoimasta yhdeltä ainoalta toimittajalta
- Tuotteiden yhdenmukainen moduulirakenne helpottaa asennusta, käyttöönottoa ja huoltoa
- Nopeat, turvalliset ja norminmukaiset latauspisteet ja latausliittimet uusimmilla teknologioilla varustettuina
- Älykästä latausasemien hallintaa tiedonsiirtokykyisillä tuotteilla ja avoimilla liitännöillä
- Kestävät ja joustavasti laajennettavat latausasemat modulaaristen ja skaalattavien järjestelmien ansiosta
Uudet tuotteet
Ajoneuvon latauskontrolleri CCS-lataukseen
EVCC kaikenlaisille sähköajoneuvoille
CHARX control vehicle mahdollistaa DC-pikalatauksen CCS-inlet-liittimien kautta. Kontrolleri huolehtii korkean tason tiedonsiirrosta (TCP/IP) Powerline-yhteyden (PLC) kautta DC-latausaseman ja sähköajoneuvon välillä ja ohjaa CCS-inlet-liittimen lisäksi myös LED-näyttöä, keskeytyspainiketta ja HV-kontaktoreita.
Tärkeimmät ominaisuudet
- DC-latauksen tiedonsiirto DIN 70121:n ja ISO 15118:n mukaisesti
- AC-latauksen tiedonsiirto VCU:n ohjaaman OBC:n kautta
- Latausliittimen, LED-näytön, keskeytyspainikkeen, HV-kontaktorien ohjaus
- E1-hyväksyntä maantieajoneuvoille
- Kyberturvallinen UNECE R155- ja R156-määräysten mukaisesti
- Toiminnallinen turvallisuus ISO 26262 ASIL B -tasoon asti
Edut
- Yleisesti käytettävissä kaikissa sähköajoneuvoissa, joissa on CCS-inlet-liitin
- Nopea käyttöönotto CCS-inlet-liittimien esiparametroinnin ansiosta
- Vehicle-to-grid-yhteensopiva kaksisuuntaiseen lataukseen ISO 15118-20 -standardin mukaisesti
- Täyttää autoteollisuuden korkeat turvallisuusvaatimukset
- Käyttöjärjestelmän lyhyen käynnistysajan ansiosta heti käyttövalmis
Phoenix Contact E-Mobility Vahva ja luotettava kumppanisi
Yhtiömme perustettiin vuonna 2013, ja siitä lähtien olemme olleet Phoenix Contact -konsernin sisällä sähköisen liikenteen latausteknologian asiantuntija. Yrityksellämme on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti noin 800 työntekijää ja 33 200 m² tuotantotilaa. Tuotevalikoimamme käsittää yli 700 CHARX-tuotetta latausinfran laajentamiseen sekä hyötyajoneuvojen ja liikkuvien koneiden sähköistykseen.
CCS-pikalatausteknologian edelläkävijänä ja yhtenä keksijänä, nestejäähdytteisten HPC-latauskaapelien markkinajohtajana sekä kansainvälisen standardoinnin asiantuntijana edistämme maailmanlaajuista siirtymää kohti kestävää liikkuvuutta. Tavoitteemme on kehittää lataustekniikkaa, joka on tehokasta, luotettavaa, verkottunutta ja valmis vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksiin.