Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1.7 GHz; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Pikalatausasemien DC-latauskontrollerit
Vapaasti ohjelmoitavat DC-latauskontrollerit CHARX control flexible ja CHARX control integrated muodostavat nykyaikaisten latausasemien älykkyyden standardin IEC 61851-23 mukaisessa Mode 4 -pikalatauksessa. Ne kommunikoivat OCPP-taustajärjestelmien ja sähköajoneuvon kanssa, valvovat latausprosessia, ohjaavat tehoelektroniikkaa ja DC-kontaktoreja, ja voivat valinnaisesti ottaa hoitaakseen muita tehtäviä. Kiitos Security by Design -periaatteen ne ovat pitkällä aikavälillä tulevaisuudenkestäviä.
CHARX control integrated, Power control unit for the construction of DC charging stations, 19" rack mounting, input: 0 V DC...1000 V DC, output: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC. The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2 (Certification conditions see user documentation); The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Axioline F, Charging controller, Interface module; interface: CAN bus: 1, DC charging interface: 1; Transmission speed: 10 kbps ... 1 Mbps; transmission speed in the local bus: 100 Mbps; degree of protection: IP20; Scope of supply: including bus base module and Axioline F connectors; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
CHARX control integrated, Power control unit for the construction of DC charging stations, 19" rack mounting, input: 0 V DC...1000 V DC, output: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Edut
- 19" latauskontrolleri yhdistää kaikki toiminnot yhteen laitteeseen
- Pikaliitännällä varustettu 19" järjestelmä helpottaa asennusta ja huoltoa
- Vapaa, standardin IEC 61131 mukainen ohjelmointi mahdollistaa joustavan käytön
- Vähäinen ohjelmointitarve esivalmisteltujen toimintomoduulien ansiosta
- Kattavat liitännät mahdollistavat helpon integroinnin järjestelmään
Uudet tuotteet
DC-latauskontrollerien vertailu Päätä, mikä ohjausratkaisu sopii parhaiten tarpeisiisi
|
|
|
|
|---|---|---|
|
CHARX control flexible
Joustava ratkaisu DIN-kiskoon |
CHARX control integrated
Kattava ratkaisu 19 tuuman telineeseen |
|
| Käyttö ja asennustapa | Modulaarinen, kiskopohjainen järjestelmä, joka koostuu PLCnext Controlista ja SECC-moduulista | Sisäänliukuva ja nopea liitäntä latausaseman 19" telineeseen – kaikki tarvittavat komponentit integroituna |
| Integroidut toiminnot | PLC, DC-latausviestintä | PLC, tasavirta-latausviestintä, DC-kontaktorit, DC-sulake, eristyksen valvonta, 24 V:n syöttöjännite |
| Integroidut rajapinnat ja liitännät | CCS/DC-lataus, CAN-väylä, Ethernet, TCP/IP, I/Os, valinnainen OCPP 1.6J (OCPP 2.0.1 valmisteilla) | CCS-liitäntä, CAN-väylä, Ethernet, TCP/IP, I/O-liitännät, RS-485, 230 V ulkoisille tuulettimille, hätäpysäytys, valinnainen OCPP |
| Useiden latauspisteiden toteuttaminen yhdessä latausasemassa | 1 PLCnext Control -laite latausasemaa kohti + 1 SECC-moduuli latauspistettä kohti (kiskoasennettava) | 1 19 tuuman ohjausmoduuli latauspistettä kohti |
| Tuettu latausteho | Riippuu järjestelmästä tai määräytyy käytetyn tehoelektroniikan mukaan | 500 kW (500 A / 1000 V) |
| Vapaa ohjelmointi PLCnext Engineer -ohjelmalla standardin IEC 61131 mukaisesti | ||
| Valmiit toimintomoduulit | ||
| Esiasennettu esimerkkisovellus | ||
| Mitat (L x K x S) | Kokoonpanosta riippuen | 483 mm x 134 mm x 550 mm (kolme korkeusyksikköä 19"-vakiokoossa) |
| Lisätietoja CHARX control flexiblestä | Lisätietoa CHARX control integratedista |
DC-latauskontrollerit CHARX control flexible Joustava järjestelmä, joka koostuu PLCnext Controlista, SECC-moduulista ja OCPP-sovelluksesta
CHARX control flexible -järjestelmällä voit toteuttaa DC-latausasemia tarpeiden mukaisesti ja joustavasti järjestelmäsuunnitteluna. Ohjausjärjestelmässä yhdistetään PLCnext Control, kuten AXC F 1252, ja SECC-moduuli AXL F IF SECC 1 FF. Lisäksi Axioline-I/O- ja liitäntämoduulien sekä valinnaisen OCPP-sovelluksen avulla ohjausjärjestelmää voidaan laajentaa. Sen ansiosta ratkaisu voidaan mukauttaa erilaisiin latauskonsepteihin ja integrointivaatimuksiin.
Toisin kuin monet muut DC-latauskontrollerit, CHARX control flexible ei perustu ennalta määritettyyn vakio-ohjelmistoon vaan vapaasti ohjelmoitavaan arkkitehtuuriin. Sovellus luodaan PLCnext Engineer -ohjelmalla. Tehokas toteutus saavutetaan käyttämällä SECC-moduulin toimintolohkokirjastoa. SECC-moduuli tukee IEC 61851:n, DIN SPEC 70121:n ja ISO 15118-2:n mukaista viestintää, valvoo latausprosessi ja tukee tehoelektroniikan ja DC-kontaktorien ohjausta.
Valinnaisesti voidaan liittää taustajärjestelmään käyttäen OCPP 1.6 J:tä. OCPP 2.0.1 on jo valmisteluvaiheessa. Tuloksena on standardiin IEC 62443 perustuvalla Security by Design -konseptilla täydennetty tehokas ja tulevaisuudenkestävä ratkaisu nykyaikaisia DC-latausasemia varten.
DC-latauskontrollerit CHARX control integrated All-in-One-moduuli helpottaa projektisuunnittelua, asennusta ja huoltoa
CHARX control integrated yhdistää DC-pikalatausaseman koko ohjauksen ja valvonnan yhdeksi 19 tuuman moduuliksi. All-in-one-moduuliin voidaan liittää enintään kymmenen tehomoduulia. Ohjausmoduuli yhdistää kaikki nykyaikaisen pikalatausinfrastruktuurin toiminnan kannalta keskeiset toiminnot, kuten PLC:n, latauskontrollerit, eristyksen valvonnan, teho-ohjaimet, suojalaitteet, 24 V:n virransyötön ja sähkönjakelun.
Integroidun PLCnext Control -ohjausjärjestelmän ansiosta laite voidaan helposti liittää taustajärjestelmään OCPP:n kautta ja se mahdollistaa ISO 15118-2 -standardin mukaisen tiedonsiirron. V2X-ominaisuus ja kaksisuuntainen lataus takaavat tulevaisuuden vaatimukset täyttävän latausinfran.
Ohjausjärjestelmä tarjoaa avoimen ja vapaasti ohjelmoitavan arkkitehtuurinsa ansiosta maksimaalisen suunnitteluvapauden yksilöllisten lataussovellusten kehittämisessä. Valmiit toimintomoduulit ja esiasennettu esimerkkisovellus lyhentävät kehitysaikaa ja helpottavat uusien toimintojen toteuttamista.
19 tuuman järjestelmän edut videossa
Modulaarinen 19" järjestelmä yksityiskohtaisesti DC-latausasemien nopea telineasennus
Standardoidussa 19" koossa oleva CHARX-järjestelmä koostuu useista toisiinsa sovitetuista moduuleista latausvirran jakelua, muuntamista ja ohjausta varten: uusi CHARX power distribute -jakelumoduuli, uusi CHARX control integrated -ohjausmoduuli ja CHARX power basic -tehomoduulit voidaan yhdistellä keskenään minkä tahansa lataustilanteen mukaan.
Verrattuna perinteiseen kokoonpanoon, joka sisältää DIN-kiskokomponentteja, modulaarinen rakenne vähentää huomattavasti DC-latausaseman monimutkaisuutta ja mahdollistaa moduulien nopean asennuksen ja vaihdon.