The PLCnext AXC F 2152 controller for the Axioline I/O system is fast, robust and easy to use. It has been consistently designed for maximum performance, easy handling and use in harsh industrial environments.
AXC F 2152
-
Controller
2404267
Controller (SPS), PLCnext Control; Programming: High-level language and IEC 61131-3; Operating system: Yocto/Linux® (real-time); Programming tool: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Processor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT connection: PROFICLOUD and every cloud via cloud connectors; Development process certified in accordance with IEC 62443-4-1, Product certified in accordance with IEC 62443-4-2 (Certification conditions see user documentation); The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).
Maksuton lataus saatavilla.
Ladattavat tiedostot
Tuotetiedot
LR
Hyväksyntätunnus: LR2480202TA-02BSH
Hyväksyntätunnus: 840cRINA
Hyväksyntätunnus: ELE008423XG001ABS
Hyväksyntätunnus: 23-2449604-PDAPROFINET
Hyväksyntätunnus: Z13024PROFINET
Hyväksyntätunnus: Z13024cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E238705FS Thermoprocess
Hyväksyntätunnus: 968 INS 799.01 25Cybersecurity Certificate
Hyväksyntätunnus: 968 CSP 1037.00 25ABS
Hyväksyntätunnus: 23-2449604-PDABSH
Hyväksyntätunnus: 840cDNV GL
Hyväksyntätunnus: TAA00000DFRINA
Hyväksyntätunnus: ELE008423XG001LR
Hyväksyntätunnus: LR2480202TA-02cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E238705PROFINET
Hyväksyntätunnus: Z13146PROFINET
Hyväksyntätunnus: Z13146Cybersecurity Certificate
Hyväksyntätunnus: 968 CSP 1037.00 25FS Thermoprocess
Hyväksyntätunnus: 968 INS 799.01 25cULus Listed
Hyväksyntätunnus: E366272CCC
Hyväksyntätunnus: 2021122304114448IECEx
Hyväksyntätunnus: IECEx TUR 19.0031XcULus Listed
Hyväksyntätunnus: E366272CCC
Hyväksyntätunnus: 2021122304114448ATEX
Hyväksyntätunnus: TUEV 19 ATEX 8356 XYhteensopivat tuotteet
Edut
Real-time-capable Linux operating system for deterministic and reliable execution of time-critical processes
Supports numerous protocols such as: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, etc. – for smooth communication with IT systems
Direct connection to the Proficloud, the PLCnext Store and any cloud platforms – for seamless IoT integration of your applications
Support for numerous fieldbus protocols (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, etc.) for easy integration into existing automation technology systems and installations
Maximum design freedom thanks to the combination of classic PLC programming with modern high-level languages such as C++, C#, or Python
Meets the highest security requirements of industrial automation – for the protection of your applications and data