AXC F XT EXP - PLC extension module
1139999

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

PLCnext Control Extension, PLC extension module, Left alignment, PCIe switch; interface: PCIe V2 switch: 3; Transmission speed: 4 Gbps; degree of protection: IP20; Scope of supply: including bus base module and Axioline F connector; Supported controller: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; The product is being prepared for compliance with the Cyber Resilience Act (CRA).

Tämä tuote edellyttää muita tuotteita, jotta sitä voidaan käyttää. Pakolliset lisätarvikkeet
Maksuton lataus saatavilla. Ladattavat tiedostot

Tuotetiedot









Yhteensopivat tuotteet




Edut

Individual extension option for a PLCnext Control from the Axiocontrol series
Left-alignable extension module
Enables the connection of 3 additional left-alignable modules