Datakeskukset
Raideinfrastruktuurin ratkaisut
Rakennukset
LAITTEIDEN JA LAITOSTEN SUUNNITTELU
Autonvalmistus
Digital Factory
Koneenrakentajat
Automaattiohjatut ajoneuvot
Laitevalmistajat
Ratkaisut kytkentäkaappiin
Sähköasennukset
PROSESSITEOLLISUUS
Merenkulku ja offshore
Power to X
Prosessiautomaatio
SÄHKÖINEN LIIKKUVUUS
Latausinfra
Sähköajoneuvot
MUUT AIHEET
Maatalouteen
COMPLETE line
Industrial Security
Power Reliability
Teollisuuden etätiedonsiirto
Tiedonsiirron liitinratkaisut
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
AXL CN S/UL - Plug
AXL CN S/UL
-
Plug
2701421
Axioline F short power connector (for e.g., AXL F BK ...)
Tuotetiedot
Expand all
Collapse all
Tekniset tiedot
Notes
Note on application
Note on application
Only for industrial use
Product properties
Product type
Plug
Application
Axioline
Connection data
Connection method
Push-in connection
Conductor cross-section, rigid
0.2 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section, flexible
0.2 mm² ... 1.5 mm²
Conductor cross-section AWG
24 ... 16
Stripping length
8 mm
Kaupalliset tiedot
Tuotenumero
2701421
Pakkausyksikkö
5 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
5 Kappaletta
Tuoteavain
DRI2Z1
Tuotekoodi
DRI2Z1
GTIN
4046356749466
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
7,77 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
7,73 g
Tullitariffinumero
85366990
Alkuperämaa
DE
Luokitukset
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
Environmental product compliance
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
(Ei poikkeussäännöksiä)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)