Innovatiivisia teknologioita voimaloihin

Valitse älykkäät ja luotettavat ratkaisut voimalan tehokkaisiin prosesseihin.
Vesivoimala, jossa on sulkuja ja säännöstelyallas
Insinööri voimalan laitteistojen edessä

Haastava energiatulevaisuus

Energiantuotantoympäristössämme tapahtuva muutos ja jatkuva hajautettujen energiantuottajien ja -varastojen lisäys edellyttävät meiltä kaikilta turvallisen ja samanaikaisesti puhtaan energiantuotannon toteuttamista. Perinteisiä voimaloita korvataan yhä enemmän uusiutuvilla energianlähteillä. Syynä tähän on ilmastonmuutos sekä muut ekologiseen kestävyyteen liittyvät seikat. Tästä huolimatta monentyyppiset voimalat ovat yhä edelleen välttämättömiä energiantuotannossa. Erilaisten voimalateknologioiden verkko tarvitsee tehokkaita ja luotettavia prosesseja.

Voimalateknologiat Tuotteitamme voidaan käyttää erityyppisissä voimaloissa.

Valaistu maakaasuvoimala hämärässä
Kaasuvoimalat ovat joustavia ja nopeasti säädeltävissä, ja siksi ne täydentävät ihanteellisesti uusiutuvia energialähteitä. Tulevaisuudessa niiden polttoaineena on tarkoitus käyttää vihreää vetyä, mutta maakaasun tuontikysyntä pysyy korkeana vuoteen 2030 asti.
Hiilivoimala sumussa, taustalla aurinko
Hiilivoimalaitokset mullistivat energiantuotannon jo 1800-luvulla. Uusiutuvien energialähteiden yleistyminen ja kasvava ympäristötietoisuus asettavat niille haasteita. Siksi kivihiilen käyttö vähenee tulevaisuudessa.
Vesivoimala ja säännöstelyallas auringonlaskun aikaan
Vesivoimalat ovat hyödyntäneet veden energiaa jo 3 500 vuoden ajan. Nykyään ne ovat uusiutuvan energian kulmakivi, vaikka niihin asennetut teknologiat ovatkin perinteisiä. Ilmastonmuutos, kuivuus ja rankkasateet uhkaavat kuitenkin niiden luotettavuutta.
Ydinvoimala joen rannalla
Ydinvoimalat ovat tuottaneet vähähiilistä energiaa 1950-luvulta lähtien, mutta niihin liittyy onnettomuuksien ja ydinjätteen kaltaisia riskejä. Monet maat suunnittelevat ydinvoimaloiden asteittaista käytöstä poistamista, mutta käyttävät niitä varavoimaloina. Uudet reaktorit ja ydinfuusio voivat olla leimallisia tulevaisuudelle.
Öljyvoimala joen rannalla auringonlaskun aikaan
Öljyvoimalat tuottavat sähköä polttamalla raakaöljyä. Aikoinaan ne olivat tärkein energianlähde, mutta nykyään ne ovat usein varavoimalaitoksia. Öljyntuottajamaissa ne toimivat edelleen peruskuormavoimalaitoksina. Vaihtoehtoiset, kestävät energiamuodot ja polttoainekennojen kaltaiset teknologiat määrittävät niiden tulevaisuuden.

Vakaa sähköverkko tarvitsee ratkaisuja, jotka reagoivat älykkäästi ja toimivat luotettavasti myös vaikeissa olosuhteissa. Vuosikymmenien kokemus ja innovatiiviset teknologiat takaavat järjestelmän parhaan käytettävyyden – nyt ja tulevaisuudessa.

Matthias Schröder - Phoenix Contact, Business Development Manager Energy Management
Matthias Schröder, voimaloiden energiantuotannon asiantuntija

Edut Ratkaisujemme avulla

Vihreä merkkivalo järjestelmässä
Riviliittimien kaapelointi kytkentäkaapissa
Energianjako voimalassa valokuitukaapeleiden ja -pistoliittimien avulla
Voimalan merkintöjen viivakoodin tallentaminen käsin
Vihreä merkkivalo järjestelmässä

Järjestelmäkäytettävyys määrää tärkeänä tunnuslukuna voimalan tehokkuuden. Matalat arvot voivat johtua suunnittelemattomista seisokeista tai muista syistä ja nostaa kustannuksia.

Varmista laitteiden hyvä käytettävyys ja estä suunnittelemattomat käyttökatkot: Phoenix Contactin koestusjärjestelmät, teholähteet ja etäkäyttö- ja ohjausjärjestelmät ovat tiukimpien vaatimusten mukaisia, ja niiden avulla voidaan varmistaa optimaalinen järjestelmäkäytettävyys.

Riviliittimien kaapelointi kytkentäkaapissa

Prosessien optimointi jokaisen voimalan tavoitteena: kitkattomat työnkulut, parempi laatu ja kustannussäästöt ovat myönteiset seuraukset, joihin pyrimme yhdessä.

Me huolehdimme sähköliitäntöjen helposta suunnittelusta, konfiguroinnista ja asennuksesta. Suunnittele ja konfiguroi liitinkiskoja nopeasti ja vaivattomasti. Hyödynnä ratkaisujamme helppoon ja turvalliseen johdotukseen. Siten optimoit prosessit ja nopeutat niitä.

Energianjako voimalassa valokuitukaapeleiden ja -pistoliittimien avulla

Verkotetuista ja digitalisoiduista sektoreista ja teollisuudenaloista tulee tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä. Vain siten datan ja tietojen vaihto voi tapahtua optimaalisesti sekä voimalan sisällä että ulkopuolella.

Uudet, älykkäät teknologiat, jotka perustuvat vuosikymmenien kehitystyöhön, varmistavat tietojen siirtämisen ja käsittelyn nopeasti ja luotettavasti. Tärkeät tiedot ovat saatavillasi aina ja kaikkialla muuttuvilla energiamarkkinoilla järjestelmäsi luotettavaa käyttöä varten.

Voimalan merkintöjen viivakoodin tallentaminen käsin

Kun kaapeleita, johtoja ja muita elektronisia tai sähkömekaanisia komponentteja on lukematon määrä, myös voimaloissa on usein hankalaa säilyttää niiden selkeä järjestys. Siksi asianmukainen ja selkeä merkintä on välttämätöntä.

Asianmukaiset merkinnät auttavat estämään käyttövirheitä: helppo asennus ja huolto varmistavat kitkattoman käytön. Merkintäjärjestelmämme täyttävät kaikki vaatimukset ja soveltuvat erityisesti voimaloiden huoltoon.

Yhteystiedot

Yhteyshenkilösi Matthias Schröder
Matthias Schröder
Business Development Manager Energy Management
Olen mielelläni tukenasi matkalla kohti tulevaisuuden digitaalista sähköverkkoa.