Kompaktit liityntämoduulit Schluchseewerkin pumppuallasvoimalassa Schluchseewerk AG on viidellä pumppuallasvoimalallaan yksi merkittävistä toimijoista Ylä-Reinin vesivoimalaitosten alalla. Kytkentälaitteistoja modernisoitaessa täytyy optimoida mm. liityntämoduulijärjestelmän käsittely. Siksi valinta oli Phoenix Contactin PTRV-riviliittimet ristikytkentään.

Kuva Waldshutin pumppuallasvoimalan sisältä
Vesivoimala

Asiakasprofiili

Vuonna 1928 perustettu ja nykyään Laufenburgissa toimiva Schluchseewerk AG on yksi Euroopan suurimmista pumppuallasvoimalaitostoimijoista. Yhdessä viisi pumppuallasvoimalaitosta tuottavat 1 862 MW:n tehon. Luonnollisten virtausten regeneratiivinen osuus on jopa 400 miljoonaa kilowattituntia vuodessa.

Sovellus

Kühmoosista, Hotzenwaldin korkeudelta, ohjataan viiden pumppuallasvoimalaitoksen laitteita ja hoidetaan kaikkia altaita ja vesivarastoja. Siellä sijaitsee vuonna 1966/-67 rakennettu 220/380 kV:n kytkentälaitteisto, joka syöttää virtaa Säckingenin ja Wehrin voimalaitoksista eurooppalaiseen sähköverkkoon.

Koska Kühmoosin ohjaustekniikka oli noin 20 vuotta vanhaa, virheet alkoivat lisääntyä. Lisäksi hajonneisiin komponentteihin oli yhä vaikeampaa saada varaosia. Siksi ohjaustekniikka oli uudistettava. Tämän toimenpiteen sähkötekninen vastuuhenkilö oli Dietmar Kastner, resurssien sähköteknisen osa-alueen johtaja. Hän suunnitteli ja koordinoi jälki- ja uudisrakennustoimenpiteitä toimipaikaltaan Laufenburgin pääkonttorissa.

Modernisointitoimenpiteiden tavoite oli ratkaista varaosaongelma ja saattaa laitteet nykytekniikan tasolle.

Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG, Resurssien sähköteknisen osa-alueen johtaja
Dietmar Kastner - Schluchseewerk AG
PTRV-riviliittimet kytkentäkaapissa

Ratkaisu

Signaalien liittäminen liityntämoduuliin on ollut tähän saakka TERMI-POINT® -tekniikan takia erittäin työlästä. Liittäminen ei ollut mahdollista ilman erikoistyökalua, joka toimi ainoastaan paineilmalla. Jos paineilmaa ei ollut käytettävissä, oli ensin hankittava kompressori.

Lisäksi erikoistyökalun rakenne ja paino olivat sellaiset, että toimiminen paikan päällä oli vaivalloista ja hidasta. Tämän vuoksi liitäntäkohtien välillä oli vääntyneitä liittimiä ja siten oikosulkuja.

Kun teknikot olivat ensin vertailleet useita liityntämoduulijärjestelmiä, Schluchseewerk AG valitsi Phoenix Contactin PTRV-riviliittimet. Järjestelmän rakenne oli kilpailijoihin nähden erittäin kompakti. Siinä on muitakin etuja: värillisten tunnusten ansiosta käyttäjä voi sovittaa liityntämoduulijärjeselmän merkinnät yrityksen käytäntöjen tai normien DIN VDE 0815, IEC EN 69100 mukaisiksi. Liittimissä on 2,3 mm:n koestusaukko standardoitua mittauskärkeä varten.

PTRV-riviliittimen asennus

Koska PTRV-järjestelmä on rakenteeltaan kompakti, kytkentäkaapissa tarvitaan aikaisempaan ratkaisuun verrattuna noin 35 % vähemmän tilaa. Näin ei tosin pienennetä kytkentäkaappien määrää, vaan Schluchseewerk AG:lle jää selvästi aiempaa enemmän tilaa tuleville laajennuksille. Liittimien moderni push in -liitäntätekniikka nopeuttaa paikan päällä asentamista huomattavasti. Virheet, kuten vääntyneet liittimet tai oikosulku, eivät ole mahdollista järjestelmän rakenteen ansiosta. Henkilöstön turvallisuus paranee, koska liittimet ovat kosketussuojattuja. Nykyään voidaan liittää myös sellaisia signaaleja, joissa potentiaali on jopa 250 V – aiemmin se ei ollut turvallisuussyistä mahdollista.

PTRV 8 -riviliittimet ristikytkentään

Katso lisätietoja liityntämoduuleista

Kompaktit PTRV-riviliittimet mahdollistavat signaaleiden selkeän ristikytkennän automaatioympäristössä. Värilliset kerrokset helpottavat suurten johdinmäärien johdotusta. Tämä ja etukautta suoritettava johdotus estävät virheliitännät.