Koulutamme henkilöstöämme 24.-28.4. välisenä aikana, jonka johdosta Contact Centerimme ja Tekninen Asiakaspalvelumme toimii rajoitetusti ja vastauksissamme on viivettä. Pyydämme ottamaan yhteyttä tänä aikana mieluiten sähköpostitse. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa häiriötä.
Automatisoi, sähköistä ja digitalisoi laitoksesi vihreää vetyä ja Power to X:ää varten tehokkaasti ja turvallisesti integroiduilla ratkaisuillamme. Tutustu aiheeseen lähemmin e-julkaisusta.
Power to X -järjestelmien kokonaisvaltainen turvallisuus
Whitepaper -julkaisussamme kerrotaan, miksi turvallisuus ja suojaus ovat Power to X -järjestelmien turvallisen toiminnan perusta – ja mitä standardeja ja määräyksiä on noudatettava. Painopiste on käytännön esimerkeissä elektrolyysilaitteista, polttoainekennoista ja vedyn jakelusta.
Direct-air-capture-järjestelmän automatisointi DACMA GmbH:n kanssa
DACMAn modulaarinen direct-air-capture-järjestelmä tuottaa luotettavasti CO₂:ta synteettisten polttoaineiden tuotantoon H₂Mare-hankkeessa. Automaatioratkaisussamme yhdistyvät turvallinen etäkäyttö ja toiminnallinen turvallisuus, mikä takaa järjestelmän vakaan toiminnan.
"Olen mielelläni tukenasi matkalla kohti CO₂-neutraalia tulevaisuutta kaikissa hankevaiheissa - suunnittelusta toteutukseen."
Teknologiat ja tuotteet
Älykäs järjestelmän käyttö
Tarjoamme integroituja ratkaisuja tiedonkeruuseen, tiedonsiirtoon ja arviointiin, olipa kyse sitten käyttötiedoista, energiamääristä tai hälytysviesteistä. Näin varmistetaan tietojen läpinäkyvyys ja samalla mahdollistetaan tehokkuuden lisääminen hyödyntämällä näitä tietoja älykkäästi, esimerkiksi ennakoivan kunnossapidon avulla. Älykkäät ratkaisumme mahdollistavat etäkäytön ja etähuollon ja tarjoavat tiukat redundanssikonseptit. Jotta asiakkaillamme olisi mahdollisimman vähän työtä valvonnan ja seurannan kanssa.
Suuri osa vetytaloudesta kuuluu kriittistä infrastruktuuria koskevien KRITIS-säännösten soveltamisalaan. Lisäksi lisääntyvä verkottuminen edellyttää, että tietoturva, turvallisuus ja räjähdyssuojaus otetaan yhdessä huomioon. Tarjoamme sinulle kattavia ratkaisuja ja palveluja, joilla minimoit turvallisuus- ja vastuuriskit ja turvaat järjestelmiesi tuottavuuden.
Power to X on keskeinen osa energiasiirtymän toteuttamista. Jotta järjestelmiä voidaan käyttää turvallisesti ja korkealla käytettävyydellä, tarvitaan modulaarisia ja teknologisesti avoimia sähköistys-, verkottamis- ja automaatiokonsepteja – juuri näitä konsepteja me toimitamme.
Vihreää vetyä koskevia kysymyksiä ja vastauksia
Jos sinulla on lisäkysymyksiä vedystä, käytä yhteydenottolomakettamme, jotta asiantuntijamme voivat auttaa sinua nopeasti.
Power to X on kestävän energiasiirtymän avainteknologia. Uusiutuvista lähteistä, kuten tuulesta tai auringosta, saatava ylimääräinen sähköenergia muunnetaan muiksi käyttökelpoisiksi energiamuodoiksi. Tässä käytetään elektrolyysiä, jossa vesi jaetaan vedyksi ja hapeksi. Tuotettu vety voidaan käyttää suoraan tai jalostaa muiksi polttoaineiksi, kuten metaaniksi tai metanoliksi. Uusiutuva energia ei ole ainoastaan varastoitavaa, vaan sitä voidaan myös käyttää eri aloilla eri arkielämän aloilla, kuten raskaassa tavaraliikenteessä tai teollisuudessa.
Power to X:ssä oleva "X" tarkoittaa eri muotoja, joihin sähköenergia voidaan muuntaa. Z. Esimerkiksi muuntaminen lämmöksi (power-to-heat), kemiallisiksi raaka-aineiksi (power-to-chemicals) tai e-polttoaine (power-to-fuel). Erityisen vaikeasti sähköistettävät alat voidaan näin ollen ottaa mukaan kestävään energiasiirtymään.
Kyseessä on vety, joka tuotetaan päästöttömästi elektrolyysillä käyttäen uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Power to X -alalla vihreä vety edistää merkittävästi sellaisten alojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, jotka olivat aiemmin riippuvaisempia fossiilisista polttoaineista.