Toimiva modulaarinen järjestelmä kattaa sekä räjähdysvaaralliset että räjähdysvaarattomat alueet taloudellisesti. Kytkentäkaapissa vain ne prosessit, joissa räjähdyssuojaus on todella tarpeen, varustetaan Axioline-tuoteperheen I/O-moduuleilla. Esimerkiksi Hy.Runnerissa käytetään tulokortteja vetylinjojen venttiilejä varten. Niitä voidaan käyttää signaalien johdottamiseen suoraan vastaavasti sertifioituihin I/O-moduuleihin. Erilliset Ex-esteet ovat siksi tarpeettomia, tai niitä käytetään vain silloin, kun erilliset I/O-moduulit eivät olisi taloudellisia, koska signaalityyppejä on hyvin vähän. Tämä säästää arvokasta tilaa ja vähentää kustannuksia. Ex-alueen ulkopuolella Axioline-moduulijärjestelmän vakio-I/O-valikoima riittää ilman toiminnallisia rajoituksia yhtenäiseen kokonaisjärjestelmään.
Älykäs sektorikytkentä Bremerhavenissa HY.City.Bremerhavenissa on toteutettu täydellinen vihreän vedyn arvoketju. Innovatiivinen automaatiotekniikka takaa luotettavan sektorikytkennän ja turvallisen etäyhteyden. Lue lisää kattavasta turvallisuuskonseptistamme asiakasartikkelista.
Asiakasprofiili
Vihreän vedyn majakkaprojekti HY.City.Bremerhavenissa
Vihreän vedyn tuotanto on osa HY.City.Bremerhavenin alueellista vetyekosysteemiä. Projektia pidetään esimerkkinä siirtymisestä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin polttoaineisiin. GP Joule, integroitujen energiaratkaisujen järjestelmätoimittaja, toimii pääurakoitsijana HY.City.Bremerhaven GmbH & Co. KG:n vihreää vetyä koskevassa projektissa. GP Joule on toteuttanut vihreän vedyn täydellisen arvoketjun. Se alkaa elektrolyysistä, joka on avainteknologia, ja siihen kuuluu myös kompressointi ja varastointi siirrettävissä säiliöautoissa. Se sisältää myös tankkausaseman ja julkiseen liikenteeseen soveltuvia polttoainekennokäyttöisiä busseja. Ainoastaan tuulivoimala oli jo sijoitettu Grauwallringin teollisuusalueelle. Laitos toimii elektrolyysilaitteen energian toimittajana.
Haaste
Optimaalinen energiantuotanto
Etsimme ratkaisuja, joilla toimitetaan tarvittava määrä oikeanlaista energiamuotoa optimaalisessa paikassa oikeaan aikaan. GP Joule on kehittänyt Hy.Runnerin myötä liikkuvan varastointiyksikön, joka mahdollistaa vedyn älykkään kuljetuksen elektrolyysipaikalta tankkausasemalle tai teollisuusasiakkaille. Vetyperävaunut ovat keskeinen osa prosessiketjua. Ajoneuvoissa on laaja ohjaus- ja käyttöliittymäjärjestelmä. On varmistettava, että räjähdyssuojaukseen liittyvässä riskinarvioinnissa koko automaatiota ei rajoiteta kalliisiin Ex-komponentteihin. Lisäksi tiedot on voitava siirtää pilveen, tallentaa ja käyttää eri tavoin.
Vetytankkausasema tarjoaa Bremerhavenissa omavaraista vetyyn perustuvaa julkista liikennettä. Digitalisoinnin näkökulmasta Hy.Runnerin on sovittava saumattomasti digitaaliseen prosessiketjuun. Lisäksi tietologistiikan teknisten laitteiden on taattava korkea käytettävyys.
Ratkaisu
Innovatiivinen automaatiotekniikka älykkääseen sektorikytkentään
Katso videolta lisätietoja ratkaisustamme vedyntuotannon sijainnin ja älykkäiden vetyperävaunujen ohjaukseen.
Tiedonsiirto pilveen tapahtuu kytkentäkaappiin asennetun TC Router 3002T-4G -sarjan teollisuuden langattoman reitittimen kautta. TC MGUARD RS4000 -reititin tarjoaa tarvittavan IT- ja OT-turvallisuuden. Näiden laitteiden ansiosta tieliikennekelpoinen varastoyksikkö voi kommunikoida itsenäisesti ja turvallisesti pilvipalvelun kanssa. Se mahdollistaa myös ajan suhteen tehokkaan tankkauksen koordinoidusti tuotantoketjun alkupään elektrolyysi- ja varastointiprosessien kanssa. Esimerkiksi täyttömäärät määritetään, venttiileitä ohjataan ja perävaunun senhetkistä sijaintia seurataan GPS:n avulla. Toimintoja täydentää PLCnext Control -ohjausjärjestelmään integroitu järjestelmä, jonka avulla toimitettu vety voidaan laskuttaa määräysten mukaisesti.
Elektrolyysilaitteiden sijaintipaikassa PLCnext Control -ohjausjärjestelmää käytetään korkeimpana ohjausinstanssina. Niin sanottu laitosvalvontajärjestelmä tallentaa kaikki prosessiketjun toimintatiedot elektrolyysistä säiliövaunuun. Nämä tiedot lähetetään langattomasti keskusanalysointiyksikköön TC MGUARD -reitittimen ja antennin välityksellä.
Kaksi QUINT4-PS-teholähdettä yhdessä QUINT O-Ring -tuoteperheeseen kuuluvan redundanssimoduulin kanssa takaavat vikasietoisen toiminnan. Ratkaisua tukee viisi akkumoduulia, jotka yhdessä QUINT4 UPS:n kanssa muodostavat keskeytymättömän UPS-teholähteen. Tällä tavoin voidaan kattaa lyhytaikaiset sähkökatkokset, tai koko järjestelmä voidaan sammuttaa hallitusti vikatilanteessa. Tämä estää järjestelmää pääsemästä kriittiseen tilaan vedyn korkean reaktiivisuuden vuoksi. Nämä kaksi ohjausyksikköä muodostavat myös käytettävyydeltään hyvän redundanssiparin toiminnallisen järjestelmäredundanssin (ASR) ansiosta. Käytettävyysratkaisun täydentää verkko. Se yhdistää laitoksen yksittäiset osamoduulit toisiinsa ja kestää rengasrakenteensa ansiosta yksittäisiä vikoja.
Yhteystiedot
Mitä voit odottaa asiakasartikkelissamme
- 360 asteen tietoturvaratkaisu suojaa laitosta tehokkaasti tietoverkkorikollisuudelta
- Hajautettujen toimipisteiden turvaaminen räätälöidyn verkkokonseptin avulla
- Monipuolinen suojaus täyttää tulevaisuuden hyväksyntävaatimukset ja varmistaa HY.Runnerin toiminnallisen turvallisuuden
Tuotteet
Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?
Ota meihin yhteyttä. Löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun kytkentäkaappien varustamiseen yli 100 000 tuotteella liitäntä-, tietoliikenne- ja automaatiotekniikan aloilta.
Yhteenveto
Vetyinfrastruktuurin maksimaalinen käytettävyys ja turvallisuus
Vedyn tuotanto ja tankkausinfrastruktuuri ovat osa GP Joulen ydinkonseptia. Laitokset on varustettu itsenäisellä ohjaustekniikalla, ne automatisoidaan itsenäisiksi, ja ne pystyvät kommunikoimaan GP Joulen ylemmän tason pilviälyn kanssa molemmin puolin. Käytettävyyden maksimoimiseksi toteutettiin redundanttinen ohjauslaitteisto, jota koordinoi älykäs ohjelmistoratkaisu ASR (Applicative System Redundancy). Tietoverkkohyökkäysten kasvavan riskin vuoksi on tarjottu kattavia turvaratkaisuja. MGUARDin etähuoltoreitittimien käyttö varmistaa turvallisen viestinnän vetyekosysteemissä. Vetyperävaunuilla on keskeinen rooli siirrettävinä varasto- ja kuljetussäiliöinä. Räjähdyssuojaus toteutettiin taloudellisesti toimivalla moduulijärjestelmällä, joka kattaa räjähdysvaaralliset ja räjähdysvaarattomat alueet.
Tämä projekti osoittaa vaikuttavasti, että ratkaisuja ja teknologioita on jo nyt saatavilla All Electric Society -konseptin toteuttamista varten.