Vetytankkausasemien ohjaus ja valvonta Tutustu turvallisiin ja avoimiin ohjaus- ja valvontaratkaisuihimme vedyn tehokasta jakelua varten.

Vetytankkausasema

Haaste


Vetytankkausasema

Turvallisuus ja tehokkuus

Vetytankkausasemien turvallisen ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi on tarpeen valvoa jatkuvasti esimerkiksi lämpötilaa ja jopa 1 000 barin painetta. Tätä varten tietoja tuotetaan ja kerätään OT- ja IT-järjestelmässä. Eri toimialojen välinen tiedonvaihto vaatii usein huomattavia integrointitoimia, koska käytössä on erityyppisiä viestintätapoja ja tekniikoita. Lisäksi räjähdyssuojausta ja toiminnallista turvallisuutta koskevat tiukat turvatoimet ja hyväksynnät ovat välttämättömiä. Jotta voidaan vastata kasvavaan kysyntään, on tärkeää, että huoltoasemat pystytään perustamaan ja ottamaan käyttöön nopeasti. Tarjoamme sinulle integroituja ratkaisuja ja tuotteita turvalliseen automaatioon aina vyöhykkeelle 0 asti. Lisäksi tarjoamme yksinkertaisen ja luotettavan yhteyden OT:n ja IT:n väliseen tiedonvaihtoon.

Ratkaisu


PLCnext Technology vetytankkausasemia varten

Vedyn jakelusovellusten ohjaus

PLCnext Technology -ekosysteemimme mahdollistaa turvallisen viestinnän ja tiedonvaihdon kaikkien OT- ja IT-laitteiden ja -järjestelmien välillä. PLCnext Controlin avulla voit hallita täyttöprosessia tehokkaasti. Mahdollistamme paineen tarkan seurannan ja hallinnan. Turvallisen prosessin varmistamiseksi voit valvoa tarkasti kriittisiä prosessiparametreja.

Tankkaaminen vetytankkausasemalla

Helppo laajennettavuus modulaarisuuden avulla

Jotta vihreän energian kasvavaan kysyntään voidaan vastata tulevaisuudessa, on tärkeää yksinkertaisesti laajentaa vetytankkausasemia uusilla pumpuilla. PLCnext Technology -automatisointialustamme mahdollistaa sovelluksen modulaarisuuden ja osatoimintojen rajapintojen standardoinnin. Tätä varten tuemme MTP:n (Module Type Package) kaltaisia teknologiastandardeja. Näin voit hyötyä pienemmistä suunnittelukustannuksista ja samalla nopeuttaa markkinoilletuontiaikaa.

Vetytankkausaseman kaikkien alamoduulien etäyhteys

Monet toimittajat kattavat koko vihreän vedyn arvoketjun. Tällaisen kokonaisjärjestelmän tehokkaan ja turvallisen toiminnan varmistamiseksi on välttämätöntä yhdistää eri järjestelmät tietotekniikan avulla ylemmän tason käyttö- ja palvelujärjestelmiin. Tuemme näiden järjestelmien tiedonkeruuta ja ohjausta redundanttisilla ohjaus- ja verkkoratkaisuilla, joilla varmistetaan maksimaalinen käytettävyys. Turvareitittimet ja räätälöidyt etähuoltoratkaisut, mukaan lukien laite- ja päivityshallinta, varmistavat asiakassovellusten kyberturvallisuuden.

Interaktiivinen kuvakartta: Esimerkki vetytankkausasemien ohjaus- ja valvontaratkaisun rakenteesta
Automaatiotekniikka PLCnext Technologya varten
Hyödynnä laajaa automaatiotekniikan tuotevalikoimaamme, jotta järjestelmä voidaan valmistella PLCnext Technologyn avulla IIoT:tä ja Teollisuus 4.0:aa varten.
Lisätietoa
Automaatiotekniikka PLCnext Technologya varten
Turvareitittimet
mGuard-turvareitittimien kattavat turvatoiminnot suojaavat teollisuusverkkoa estämällä sen luvattoman käytön ja haittaohjelmat.
Lisätietoa
Turvareitittimet
Ethernet-teollisuuskytkimet
Tuotevalikoimaan kuuluu hallittavia kytkimiä ja peruskytkimiä, joissa on Gigabit, PoE, IEC 61850 -standardin mukainen sertifiointi ja soveltuvuus DIN-kiskoasennukseen.
Lisätietoa
Ethernet-teollisuuskytkimet
Etä-I/O-järjestelmät
Kerää tulo- ja lähtösignaalit suoraan kytkentäkaapista tai järjestelmistä. Data ja signaalit siirtyvät luotettavasti.
Lisätietoa
Etä-I/O-järjestelmät
HMI-paneelit ja teollisuus-PC:t
HMI:t ja teollisuus-PC:t järjestelmän tilojen ohjaukseen ja valvontaan. Hyödynnä maksimaalinen skaalattavuus automaatioratkaisusi ohjauskonseptia varten.
Lisätietoa
HMI-paneelit ja teollisuus-PC:t

Yhteystiedot

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power to X
Neuvon sinua mielelläni matkalla kohti hiilidioksidineutraalia tulevaisuutta vihreän vedyn avulla.

Turvallisuuden varmistaminen

Räjähdyssuojausta ja toiminnallista turvallisuutta koskevat tiukat turvallisuusvarotoimet ja hyväksynnät on taattava laajennettaessa kattavaa vedyn tankkausasemaverkostoa.

Kuvake SIL Power to X -järjestelmien edessä
Räjähdyssuojakuvake Power to X -järjestelmän edessä
Power to X -järjestelmien teollinen turvallisuus
Kuvake SIL Power to X -järjestelmien edessä

Toiminnallisen turvallisuuden mekanismeja on säänneltävä siten, että vikoja tai mahdollisia vaaratilanteita voidaan hallita. Se tapahtuu parhaiten yksilöllisen turvallisuuskonseptin avulla.

Tarjoamme sinulle palveluja, jotka kattavat koko turvallisen elinkaaren. Laaja tuotevalikoimamme on myös sertifioitu turvallisuussovelluksia varten IEC 61508- ja IEC 61511 -standardien mukaisesti. Jotta tietämyksesi pysyisi ajan tasalla, tuemme sinua mielellämme työntekijöille suunnatuilla koulutuskursseilla.

Lisätietoa toiminnallisesta turvallisuudesta
Räjähdyssuojakuvake Power to X -järjestelmän edessä

Syttyvien kaasujen esiintymisen vuoksi räjähdyssuojauksella on tärkeä merkitys vetyteollisuudessa. Tarjoamme kattavan valikoiman tuotteita ja ratkaisuja räjähdysvaarallisten alueiden eri vyöhykkeiden vaatimusten täyttämiseksi. Tarvittaessa koulutamme myös työntekijäsi. Tuemme sinua myös luontaisen turvallisuuden toteuttamisessa ja dokumentoinnissa.

Lisätietoa räjähdyssuojauksesta
Power to X -järjestelmien teollinen turvallisuus

Digitaalinen muutos ja verkkohyökkäysten monimutkaistuminen edellyttävät kokonaisvaltaista turvallisuusstrategiaa. Lisäksi laki edellyttää kyberturvallisuustoimenpiteiden toteuttamista. Hyvä suojautuminen kyberhyökkäyksiltä voi onnistua vain silloin, kun toisiinsa sovitetut tekniset ja rakenteelliset toimet yhdistyvät toisiinsa.

Siksi tarjoamme kattavan 360°-turvakonseptin, joka sisältää turvallisia palveluja, ratkaisuja ja tuotteita. Tämä yksinkertaistaa järjestelmiesi suojausta ja turvaa järjestelmän kaikilta puolilta.

Katso lisätietoa Industrial Securitystä

Referenssit


Vetytankkausasema HY.City.Bremerhavenissa

Älykäs sektorikytkentä Bremerhavenissa

HY.City.Bremerhavenissa GP Joule toteutti vihreän vedyn täydellisen arvoketjun. Innovatiivinen automaatiotekniikkamme takaa luotettavan sektorikytkennän ja turvallisen etäyhteyden.

Tuotteet


Power to X -järjestelmän kytkentäkaapit

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun kytkentäkaappien varustamiseen yli 100 000 tuotteella liitäntä-, tietoliikenne- ja automaatiotekniikan aloilta.