Vuodonvalvonta Toteuta putkiston jatkuva valvonta ajallisesti synkronoitujen tiedonkeruu- ja tiedonsiirtoratkaisujemme avulla.

Putkistojen vuodonvalvonta

Haaste


Vetyputkisto

Vuotojen tunnistaminen ja minimointi

Putkivuodolla voi olla vakavia seurauksia. Vuodon syy voi olla kulumisen lisäksi asiaton pääsy putkessa siirrettävään tuotteeseen, kuten öljyyn, kaasuun, vetyyn, ammoniakkiin tai metanoliin. Putkiston varrelle vähintään 50 kilometrin välein sijoitetut anturiasemat rekisteröivät mahdolliset ongelmat. Vuodon paikantamiseen ja korjaamiseen voi kuitenkin kulua paljon aikaa. Jotta voidaan ehkäistä henkilö-, esine- ja ympäristövahinkoja sekä noudattaa lakisääteisiä määräyksiä, putkistoihin tarvitaan tehokkaita valvontaratkaisuja.

Ratkaisu


Putkivuotojen valvonta
Putkivuotojen valvonta YouTube

Yhteistyö putkivuotojen valvontaan

Olemme kehittäneet yhdessä Krohne Messtechnikin kanssa ratkaisun putkistojen valvontaan. Ratkaisua voidaan käyttää monenlaisten väliaineiden, kuten öljyn ja kaasun, vedyn, ammoniakin tai metanolin yhteydessä.

PipePatrol on tuotteista, ratkaisuista ja palveluista koostuva kokonaispaketti putkistojen kattavaan hallintaan. Siinä otetaan huomioon käyttöä, turvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevat ehdot sekä lainsäätäjän vaatimukset.

Putkisto talvimaisemassa

Tarvittavien tilatietojen siirto

Luotettava tiedonsiirto kenttälaitteista muodostaa perustan valvomossa tehtäville päätöksille.Kerätyt virtaama-, paine- ja lämpötilatiedot varustetaan eri mittausasemissa tarkoilla aikaleimoilla ja siirretään sitten ohjausjärjestelmään. Erityisen kestävät komponentit varmistavat myös ankarissa, lämpötilaltaan vaihtelevissa ympäristöolosuhteissa luotettavan tiedonsiirron vastaavien kantamien yli.

Tiedonsiirtovaihtoehdot, kuten suojatut internetyhteydet VPN-tunnelin ja SHDSL:n kautta, langaton yhteys, Radioline- ja WLAN-yhteydet sovitetaan aina paikallisiin olosuhteisiin, ja ne varmistavat optimaalisen tiedonsiirron.

Lähetin kentällä putkiston vuodonvalvontaa varten

Olemassa olevien ja uusien antureiden liittäminen

PLCnext Technology -ekosysteemin pohjalta voidaan yhdistää ja hyödyntää mitä tahansa kentällä jo olemassa olevia antureita. Tätä varten valittavana on suuri valikoima luonnostaan vaarattomia ja muita kuin luonnostaan vaarattomia I/O-moduuleja.

Lisää tarkkuutta asentamalla putkistoon uusia antureita. Tämä räätälöidään kumppanimme Krohnen ja asiakkaan kesken.

Tiedonsiirtoratkaisut jokaiseen infrastruktuuriin

Käytetäänpä putkistoa millä alalla tahansa, vaarallisten aineiden vuotaminen asettaa yritykset aina erityisen haasteen eteen. Tarjoamme monipuolisia ratkaisuja automaattiseen vuotojen tunnistukseen. Nopeasti reagoivat järjestelmät on suunniteltu erilaisille aineille ja halkaisijoille. Erilaiset tiedonsiirtojärjestelmät muodostavat tässä perustan yksilölliselle pitkän kantaman tiedonsiirrolle.

Interaktiivinen kuvakartta: Vuodonvalvonnan topologinen esitys
Teollisuuden reitittimet etähuoltoon ja kyberturvallisuuteen
Kestävät teollisuusreitittimet yhdistävät erilaiset verkot kaapeleilla (LAN-reitittimet ja NAT-reitittimet) tai langattoman verkon kautta (3G/UMTS/4G/LTE-reititin) etähuoltoa ja paikallisen verkon suojaamista varten.
Lisätietoa teollisuuden reitittimistä
Teollisuuden reitittimet etähuoltoon ja kyberturvallisuuteen
PLC-ohjaukset ja I/O:t
Löydä sopivat PLC:t ja I/O:t IP20- ja IP65/67-kotelointiluokissa, joko järjestelmänä tai etä-I/O-asemana monenlaisiin Ethernet-verkkoihin.
Lisätietoa PLC-ohjauksista ja I/O-yksiköistä
PLC-ohjaukset ja I/O:t
Industrial Wireless: IWLAN:ista Wireless IO:n kautta LoRaWANiin asti
Industrial Wireless mahdollistaa turvalliset ja luotettavat langattomat yhteydet teollisuussovelluksiin. Tarpeen mukaan voidaan käyttää IWLAN- tai Bluetooth-yhteyttä reaaliaikaiseen tiedonvaihtoon, NearFi-tekniikkaa lähikenttäalueen sovelluksiin tai LoRaWAN- ja Trusted Wireless -tekniikkaa pitkille etäisyyksille. Wireless-ratkaisumme sisältävät Access Pointeja ja clienteja sekä sopivia antenneja ja kaapeleita.
Katso lisätietoja Industrial Wirelessista
Industrial Wireless: IWLAN:ista Wireless IO:n kautta LoRaWANiin asti
Ethernet-teollisuuskytkimet
Ethernet-teollisuuskytkimien tuotevalikoimaan kuuluu hallittavia kytkimiä ja peruskytkimiä, joissa on Gigabit, PoE, IEC 61850 -standardin mukainen sertifiointi ja DIN-kiskoasennus.
Katso lisätietoja Ethernet-teollisuuskytkimistä
Ethernet-teollisuuskytkimet

Edut

  • mGuard-turvareitittimessä on NTP-palvelu, joka synkronoi ohjaimien kellonajat
  • Erilaiset siirtomediat joustavaan tiedonsiirtoon mukautettuna järjestelmän tilanteeseen
  • Järjestelmän etäällä sijaitsevien osien liittäminen toisiinsa turvallisen internetyhteyden ansiosta

Yhteydenotto | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Annan mielelläni neuvoja putkiston tehokkaaseen hallintaan liittyvistä ratkaisuista.

Tuotteet


Henkilö käyttää tablettia kytkentäkaapin edessä

Etkö ole vielä löytänyt sopivaa tuotetta?

Ota meihin yhteyttä. Neuvomme sinua ja löydämme yhdessä optimaalisen ratkaisun.