Signaalien I/O-ristikytkentä

Signaalien I/O-ristikytkentä

Tarjoamme erilaisia ratkaisuja prosessiautomaation signaalien I/O-ristikytkentään: VIP I/O-Marshalling tekee yleiskäyttöisten I/O-järjestelmien I/O-signaalisovituksesta ja signaalien ristikytkennästä yhtenäistä kentältä ohjaukseen saakka. Termination Carrier -alustat tarjoavat vakio-I/O-signaaliristikytkentään Plug & Play -ratkaisun perinteisten DIN-kiskolaitteiden liittämiseen automaatiojärjestelmän vakio-I/O-kortteihin.

Vertailussa signaalien ristikytkentä vakio-I/O-järjestelmiin ja yleiskäyttöisiin I/O-järjestelmiin


Järjestelmätopologiat:

VIP I/O-Marshallingia hyödyntävä yleiskäyttöinen I/O -lähestymistapa poistaa Marshalling- ja rajapintatasojen jäykän erottelun ja mahdollistaa integroidun, huomattavasti virtaviivaisemman järjestelmäarkkitehtuurin.

Vakio-I/O-signaalin ristikytkentä
Yleiskäyttöinen I/O-signaalien ristikytkentä
Vakio-I/O-signaalin ristikytkentä

MINI Analog Pro- ja MACX Analog -erotusvahvistimien avulla

Yleiskäyttöinen I/O-signaalien ristikytkentä

VIP I/O-Marshallingin kanssa

Konsepti Termination Carrier signaalikohtaisten vakiomuotoisten laitteiden liittämiseksi Joustava Plug & Play -moduulijärjestelmä, joka koostuu päätekorteista ja pistokemoduuleista
Järjestelmäarkkitehtuuri Erilliset kytkentäkaapit ja järjestelmät signaalien järjestelyyn, signaalien käsittelyyn ja I/O-liitäntöihin Signaalien järjestely, signaalien käsittely ja I/O-liitäntä integroituna järjestelmään
I/O-rakenne Kunkin signaalityypin mukaisia I/O-kortteja käytetään Ohjelmistopohjainen kanavien osoittaminen signaalityypistä riippumatta, ilman signaalikohtaisia I/O-kortteja
Signaalien sovitus Mukautus ja uudelleenjohdotus kytkentä-, rajapinta- ja I/O-tasolla Pistokemoduulien vaihto ja ohjausjärjestelmän ohjelmistokonfigurointi kiinteän johdotuksen ollessa paikallaan
Tuotteet Tuotteet

Graafinen esitys:

Kuvallinen sähkökoteloiden rakenteiden vertailu: vakio-I/O-järjestelmä vs. yleiskäyttöinen I/O-järjestelmä

VIP I/O-Marshallingia hyödyntävä yleiskäyttöinen I/O -lähestymistapa yhdistää Marshalling-, rajapinta- ja I/O-tasot yhdeksi virtaviivaiseksi arkkitehtuuriksi

Projektien kestoajat:

Perinteiseen signaalien ristikytkentään verrattuna yleiskäyttöinen I/O-lähestymistapa alentaa kustannuksia ja lyhentää projektien läpimenoaikoja jopa 30 %.

Vakio-I/O-signaalin ristikytkentä

Yleiskäyttöinen I/O-signaalien ristikytkentä

Signaalisuunnittelu Erityisten signaalityyppien ja I/O-korttien lukumäärä on määritettävä jo varhain suunnitteluvaiheessa. Ainoastaan signaalien lukumäärän on oltava tiedossa. Signaalityypit voidaan määrittää myöhemmin joustavasti.
Projektinhallinta Suunnittelu, asennus ja testaus suoritetaan peräkkäin. Suunnittelun, asennuksen ja testauksen rinnakkainen toteuttaminen
Signaalin muutokset Johdotukseen ja dokumentaatioon on tehtävä muutoksia. Pistokemoduulien vaihto ja ohjelmiston ohjelmointi UIO:ssa.
Tehdashyväksyntätesti ja käyttöönottoprosessit Signaalireitit testataan lopullisella kanavatoiminnolla. Signaalireitit rakennetaan ja testataan signaalityypistä riippumatta.

Graafinen esitys:

Prosessiautomaatio projektien läpimenoaikojen graafinen vertailu: vakio-I/O vs. yleiskäyttöinen I/O

Jopa 30 %:n ajansäästö projektivaiheiden rinnakkaisen käsittelyn ansiosta

Tuoteratkaisumme I/O-signaalien ristikytkentään


Uudet tuotteet

Signaalien ristikytkentä yleiskäyttöisille I/O-järjestelmille VIP I/O-Marshallingille

Signaalien ristikytkentä yleiskäyttöisille I/O-järjestelmille

Kompakti, joustava ja erittäin monipuolinen

VIP I/O-Marshalling yhdistää signaalinsovituksen ja signaalin ristikytkennän kompaktiksi Plug & Play -moduulijärjestelmäksi. Vältä Marshalling-kaappien käyttöä ja suunnittele signaalireitit laitemallista riippumatta. Hyödynnä laajaa signaali- ja toimintokirjoa.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Ex i- ja ei-Ex i -kenttäsignaalien mittaus ja ohjaus
  • Pistokemoduulit AI:lle, AO:lle, DI:lle, DO:lle ja T:lle
  • Kenttäliitäntä: Push-in-tekniikka
  • Ohjausliitäntä: D-SUB
  • Ylijännitesuojaus: enintään 40 kA
  • Asennuskorkeus: ≤ 5000 m mpy
  • Lämpötila-alue: -40...+70 °C
  • Hyväksynnät: Ex i, SIL 2/3, ATEX, IECEx, UL, CCC Ex

Edut

  • Vähemmän kytkentäkaappeja, enemmän kanavia: Marshalling- ja rajapintataso ainutlaatuisen kompaktissa järjestelmässä
  • Projektin keston lyhentäminen: signaalireittien suunnittelu, joustava konfigurointi ja testaus laitemallista riippumatta
  • Plug & Play -kokoonpano, joka koostuu erilaisista päätekorteista ja pistokemoduuleista
  • Mukautettavissa milloin tahansa: nopea moduulien vaihto ilman uudelleenjohdotusta
  • Laaja signaalivalikoima, mukaan lukien Ex i, SIL ja ylijännitesuojaus

Asiantuntemus
Räjähdyssuojaus

Tutustu verkkosivustolla räjähdyssuojauksen yleiskatsaukseen ja lataa esite.

Räjähdyssuojauksen asiantuntemus
Räjähdyssuojauksen logo prosessiteollisuuden laitoksen valokuvan edessä
E-julkaisu
Signaalinkäsittely ja räjähdyssuojaus

Häiriötön ja turvallinen signaalien käsittely, siirto ja visualisointi galvaanisen 3-tie-erotuksen avulla: signaalinkäsittelyyn ja räjähdyssuojaukseen tarkoitettu tuotevalikoimamme kattaa kaikki häiriöttömän ja turvallisen signaalinsiirron tehtävät, kuten NAMUR-erotusvahvistimet, bipolaariset erotusvahvistimet, lämpötilamittausmuuntimet, syöttöerottimet jne.

Avaa e-julkaisu
Esitteen "Signaalinkäsittely ja räjähdyssuojaus" kansilehti

Tämä voisi myös kiinnostaa sinua