Sisällöt, joita tarkastelet, on räätälöity kohteelle Suomi. Tarkastele sisältöjä kohteesta Yhdysvallat | Valitse toinen maa

Signaalien ristikytkentä vakio-I/O-järjestelmille

Signaalien ristikytkentä vakio-I/O-järjestelmille

Termination Carrier tarjoaa Plug & Play -ratkaisun signaalien ristikytkentään vakio-I/O-järjestelmille: moduulialustojen avulla voit liittää perinteiset DIN-kiskolaitteet automaatiojärjestelmän vakio-I/O-kortteihin nopeasti ja virheettömästi esiasennetun VARIOFACE-järjestelmäkaapeloinnin kautta.

Go to Product Detail Page for item 2902657
TC-C-MAX2-SC-32221112 - Cable set
TC-C-MAX2-SC-32221112 - Cable set
2902657

Cable set for signal transmission and power supply on the Termination Carrier for signal conditioners from the MACX Analog Ex series. Connection of terminal points 3.2 and 2.2 (signal transmission for active input cards) as well as 1.1 and 1.2 (power supply) to the signal PCB.

Edut – Termination Carrier vakio-I/O-järjestelmien signaalien ristikytkentään

  • Kompakti rakenne säästää tilaa
  • Kestävä kotelo ja mekaanisesti erotettu Termination-piirikortti varmistavat hyvän järjestelmäkäytettävyyden
  • Helppo johdotus pistoliitettävien, koodattujen kaapelisarjojen ja valmiiksi koottujen järjestelmäkaapeleiden avulla
  • Optimaalinen sovitus eri automaatiojärjestelmien I/O-korteille tarkoitettujen järjestelmäpistokkeiden ja etusovittimien ansiosta
  • Hot-swap-moduulinvaihto ja helppopääsyiset liitäntäosat tekevät huollosta vaivatonta
  • Tarvitaan vain yksi kokoonpanosuunnittelu DIN-kisko- ja järjestelmäsovelluksille

Uudet tuotteet

Termination Carrier Siemens ET200SP HA -järjestelmään

Termination Carrier Siemens ET200SP HA -järjestelmään

Liitäntä hajautettuun oheisjärjestelmään

Termination Carrierin avulla Siemens SIMATIC ET200SP HA -järjestelmään voidaan liittää virheettömästi erilaisia signaalityyppejä Plug & Play -tekniikalla. Perinteisten DIN-kiskolaitteiden käyttö edellyttää vain DIN-kisko- ja järjestelmäsovellusten kokoonpanosuunnittelua.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • MACX Analog-Ex i-NAMUR -erotuskytkinvahvistimille
  • MACX Analog-Ex i -syöttö- ja tuloerotusvahvistimille
  • MACX Analogue-Ex i -lähtöerotusvahvistimille
  • PSR-MINI-SIL-kytkentäreleille

Edut

  • Signaalit voidaan liittää nopeasti Siemens SIMATIC ET200SP HA -järjestelmään
  • Kompakti rakenne säästää tilaa
  • Kestävä kotelo ja mekaanisesti erotettu Termination-piirikortti varmistavat parhaan järjestelmäkäytettävyyden
  • Helppo johdotus pistoliitettävien, koodattujen kaapelisarjojen ja valmiiksi koottujen järjestelmäkaapeleiden avulla
  • Käytön aikana vaihdettava moduuli (hot swap) ja helppopääsyiset liitäntäosat tekevät huollosta vaivatonta

MACX Analog Termination Carrier kalustamattomana
Interface-Analog-, Interface-Cabling-, MACX- ja Termination Carrier -tuotteet
Erilaisia järjestelmäpistokkeita ja etusovittimia: MACX Analog, järjestelmäkaapelointi, Termination Carrier, erotussovittimet
 MACX Analog Termination Carrier Hot-Swap
MACX Analog Termination Carrier ja DIN-kiskolaite
MACX Analog Termination Carrier kalustamattomana

Vakaa, tärinänkestävä alumiinialusta on varustettu profiililla, johon vakiomuotoiset DIN-kiskolaitteet kiinnitetään. Sen lisäksi Termination-piirikortti on kytketty irti mekaanisesti.

Interface-Analog-, Interface-Cabling-, MACX- ja Termination Carrier -tuotteet

Vakiomuotoisten DIN-kiskolaitteiden liittäminen Termination Carrier -piirikorttiin tapahtuu nopeasti ja turvallisesti pistoliitettävillä ja koodatuilla kaapelisarjoilla.

Erilaisia järjestelmäpistokkeita ja etusovittimia: MACX Analog, järjestelmäkaapelointi, Termination Carrier, erotussovittimet

Jotta varmistetaan optimaalinen sovitettavuus automaatiojärjestelmien I/O-kortteihin, saatavana on erilaisia järjestelmäpistokkeita ja etusovittimia, esimerkiksi:

  • ABB
  • Emerson
  • Honeywell
  • Invensys
  • Siemens
  • Yokogawa

 MACX Analog Termination Carrier Hot-Swap

Helppopääsyiset liitännät ja Hot-Swap -moduulin vaihto helpottavat huoltoa.

MACX Analog Termination Carrier ja DIN-kiskolaite

Käyttämällä vakio-DIN-kiskolaitteita tarvitset ainoastaan yhden suunnitelman DIN-kisko- ja järjestelmäkäyttöön.

MINI Analog Pro Termination Carrier kytkentäkaapissa

Tilaa säästävä ratkaisu vakio-I/O-signaaliristikytkentään

Yhdessä erittäin kompaktien MINI Analog Pro -erotusvahvistimien kanssa Termination Carrier tarjoaa ainutlaatuisen liitäntätiheyden kytkentäkaapissa.
Säästä jopa 65 % tilaa markkinoiden yleisiin ratkaisuihin verrattuna:
Kompakti rakenne: korkeus 160 mm ja syvyys noin 175 mm, mukaan lukien kiinnitetyt moduulit.
Tilaa säästäen järjestetyt järjestelmäliitännät: järjestelmäkaapelien säde ei ulotu moduulien yli.
DIN-kiskopidike integroidulla päätypuristimella mahdollistaa useamman Termination Carrier -alustan sijoittamisen vierekkäin.
Termination Carrier -alustalla ja MINI Analog Pro -sarjalla asennat jopa 320 kanavaa 80 x 200 cm:n kytkentäkaappiin.

E-julkaisu
Signaalinkäsittely ja räjähdyssuojaus

Häiriötön ja turvallinen signaalien käsittely, siirto ja visualisointi galvaanisen 3-tie-erotuksen avulla: signaalinkäsittelyyn ja räjähdyssuojaukseen tarkoitettu tuotevalikoimamme kattaa kaikki häiriöttömän ja turvallisen signaalinsiirron tehtävät, kuten NAMUR-erotusvahvistimet, bipolaariset erotusvahvistimet, lämpötilamittausmuuntimet, syöttöerottimet jne.

Avaa e-julkaisu
Esitteen "Signaalinkäsittely ja räjähdyssuojaus" kansilehti