Power Reliability – loputtomia mahdollisuuksia

Tutustu hyvän järjestelmäkäytettävyyden ratkaisuihin, jotka koostuvat ylijännitesuojasta, teholähteestä, laitesuojauksesta ja energianseurannasta.
Värillinen äärettömyyden symboli tummalla taustalla

Power Reliability tarjoaa kokonaisvaltaisia ja luotettavia tehonsyöttöratkaisuja. Ratkaisut, jotka sisältävät ylijännitesuojan, teholähteen, laitesuojauksen ja energianseurannan, tarjoavat erinomaisen järjestelmäkäytettävyyden.

Georg Beretitsch, Gernot Finis, Carsten Thörner - Phoenix Contact, Varapääjohtajat

Vältä suunnittelemattomat järjestelmän toimintahäiriöt ja seisokit

Suunnittelemattomat järjestelmän toimintahäiriöt maksavat aikaa ja rahaa. Tehokkaaseen toimintaan tarvitaan luotettavia tehonsyöttöratkaisuja, jotka koostuvat ylijännitesuojasta, teholähteestä, laitesuojauksesta ja energianvalvonnasta sekä niihin liittyvästä mittaustekniikasta. Phoenix Contact on kumppani, joka tarjoaa kaiken saman katon alta – tuotteiden valinnasta ja käytöstä jatkuvaan toimintaan. Phoenix Contactin laajan tuotevalikoiman avulla varmistat järjestelmän erityisen korkean käytettävyyden lisäksi myös tehokkaan ja kestävän järjestelmän toiminnan.

Tutustu järjestelmäkäytettävyyteen ja suojauskonsepteihimme

Salamanisku kaupungissa
Ylijännite
Kaapeli ja räiskyviä kipinöitä
Salamanisku kaupungissa

Suojaa järjestelmiä ja sähkölaitteita kytkentätapahtumien ja salamaniskujen aiheuttamilta suurilta jännitehuipuilta.

Salama- ja ylijännitesuojauksen suojauskonsepti tulee suunnitella niin, että kaikki johdot, laitteet ja järjestelmät ovat suojattuina.

Suojapiiriperiaate on helppo havainnollistaa: piirrä suojattavan kohteen ympärille kuvitteellinen ympyrä. Jokaiseen kohtaan, jossa johdot leikkaavat tämän ympyrän, on asennettava ylijännitesuojalaite. Näin suojapiirin sisäpuolinen alue on suojattu siten, että johtoihin liittyvät ylijännitteet pystytään välttämään. Tehokas suojapiiri auttaa toteuttamaan aukottoman ylijännitesuojauksen.

Ylijännite

Teholähteet, DC/DC-muuntimet, redundanssimoduulit ja keskeytymättömät UPS-teholähteet syöttävät sovellukseesi tehoa luotettavasti.
Valitse laajasta tuoteperheiden valikoimasta tarpeidesi mukaan paras teholähde sovellukseesi. Jännitteiden muutamiseen on saatavana DC/DC-muuntimia ja DC/AC-inverttereitä. Redundanssimoduuleilla kytket irti kaksi teholähdettä ja varmistat järjestelmän hyvän käytettävyyden ja tuottavuuden. Sähkökatkoksien sattuessa voit luottaa keskeytymättömiin UPS-teholähteisiimme. Näin vältyt riskeiltä.

Lisäksi asianmukaisella anturitekniikalla varustetut energiamittarit mahdollistavat energiavirtojen yksityiskohtaisen seurannan ja sähköverkon laadun arvioinnin.

Kaapeli ja räiskyviä kipinöitä

Ylivirtasuojat suojaavat laitteita ylikuormitukselta ja oikosulkuvirroilta ja vikatilanteessa katkaisevat kohdennetusti vain sen virtapiirin, jota vika koskee.
Johdonsuojakatkaisijat varmistavat parhaan mahdollisen suojauksen toimimalla eri tekniikoilla:

  • Termiset ylivirtasuojat suojaavat ylikuormitukselta
  • Termomagneettiset johdonsuojakatkaisijat suojaavat ylikuormitukselta ja oikosululta
  • Elektroniset ylivirtasuojat suojaavat ylikuormitukselta, oikosululta, tehohäviöltä ja suurelta kytkentävirralta

Optimoi tuotantoprosessisi ja lyhennä seisokkiaikoja käyttämällä ylivirtasuojaa.

Power Reliability -tuotteiden tuoteyhdistelmät

Lisäarvoa tuovat tuoteyhdistelmät

Täydelliset tiimimme: lisäarvoa tuovat tuoteyhdistelmät

Hyödynnä tuoteyhdistelmän etuja: Jokainen Power Reliability -tuotteistamme takaa jo yksinään parhaan käyttövarmuuden. Yhdistettyinä ne kuitenkin avaavat täyden potentiaalinsa ja tarjoavat lisäetuja. Tutustu tässä siihen, miten tuoteyhdistelmillä voidaan lisätä tietojen läpinäkyvyyttä, parantaa suojausta, varmistaa älykäs kuormanhallinta, helppo energianseuranta ja optimoitu akunhallinta.

Maksuton tuote-esittely
Haluatko kuulla lisää tuotekombinaatioista?

Katsotaan yhdessä, voisiko jokin tehokkaista tuoteyhdistelmistämme olla juuri se ratkaisu, jolla varmistat järjestelmäsi toimintavarmuuden ja pitkän käyttöiän.

Varaa tuote-esittely
Maksuton tuote-esittely

Luotettavat tehonsyöttöratkaisut kaikille teollisuudenaloille ja sovelluksille

Korin valmistus autoteollisuudessa
Jalostamo
Koneita tuotantohallissa
Aurinkokenttä ja tuulivoimaloita
Sähköauto latausasemalla
Kaupunki-infrastruktuuri
E-julkaisu
Kaikki tarvittava hyvään järjestelmäkäytettävyyteen

Löydät kaikki tehonsyöttöön, suojaukseen ja mittaamiseen liittyvät tuotteet ja ratkaisut e-julkaisustamme.

Avaa esite
Erilaisia teholähde- ja suojaustuotteita
Vihreitä lehtiä auringonpaisteessa

Tehokkaampi järjestelmän toiminta

Tehokkaat ja kestävät prosessit ovat yhä tärkeämpiä. On myös tärkeää optimoida energiankulutus ja vähentää tuotannon CO₂-päästöjä – tuottavuutta menettämättä. Energianseurantaratkaisujemme avulla voit seurata energiankulutusta ja ryhtyä tehokkuustoimenpiteisiin.

Edut

  • Kustannussäästöt pienemmän kulutuksen ja tehokkaampien prosessien ansiosta
  • Resurssien säästävä käyttö
  • CO₂-päästöjen vähentäminen
  • Energianhallintastandardin ISO 50001 mukainen

Miten se asennetaan?

Saat apua Power Reliability -tuotteiden ja -ratkaisujen konfigurointiin ja asennukseen videoistamme.

Kuvakaappaus Power Reliability -ratkaisusta, jossa on laitesuojaus, ylijännitesuojaus, teholähde ja UPS

Virtuaaliset sovellusesimerkit

Tutustu joidenkin tuotteidemme toimintatapoihin. Digitaalisten tuote-esimerkkien avulla voit kokea virtuaalisesti tuotteiden toiminnan kuormituksen alaisena. Saatavilla on useita digitaalisia esimerkkiratkaisuja.

Esite ja e-julkaisu

Lataukset

Haluatko lisätietoja? Avaa kyseisen tuoteryhmän e-julkaisu. Näistä asiakirjoista löydät arvokkaita vinkkejä ja hyödyllistä tietoa.

Haluatko kysyä vielä jotain?


Olemme täällä auttamassa sinua! Kerro toiveistasi alla olevalla lomakkeella. Tiimimme ottaa sinuun yhteyttä mahdollisimman pian vastatakseen kysymyksiisi ja auttaakseen sinua edelleen. Odotamme innolla viestiäsi!