Kestävä teholähderatkaisu vain 101 mm:n leveällä rakenteella Kytkentäkaapin koko ei ole pelkästään tilakysymys, vaan myös kustannuskysymys. Erityisesti koneenrakennuksen suhteen edellytetään lisäksi kestäviä ratkaisuja, jotka mahdollistavat nopean ja helpon käyttöönoton. Tässä kuvaamme varmaa 24 V:n tehonsyöttöä, pientä tilantarvetta ja helppoa asennusta.
TRIO POWER -teholähde tarjoaa elektroniseen CBM-ylivirtasuojaan ja PLT-SEC-ylivirtasuojaan yhdistettynä erityisen kestävän ratkaisun varmaan 24 V:n tehonsyöttöön. Tämä ratkaisu tarjoaa suojaa, tehonsyöttöä ja ylivirtasuojaa vain 101 mm:n leveydellä, ja lisäksi sen push-in-liitäntätekniikka varmistaa erityisen helpon asennuksen. Dynaamisen boostin ansiosta, joka on 150 % nimellisvirrasta, TRIO POWER -teholähteen avulla voidaan käynnistää raskaitakin kuormia. Ei-toivotut jännitekatkokset vältetään CBM-ylivirtasuojalla aktiivisen virranrajoituksen avulla.
Edut
- Erittäin taloudellinen, sillä push-in-liitäntä ei vaadi työkaluja, ja rakenne on kapea
- Varma tehonsyöttö sähköisen ja mekaanisen kestävyyden ansiosta
- Raskaiden kuormien luotettava käynnistäminen dynaamisen tehoreservin avulla, 150 % nimellisvirrasta enintään 5 sekunnin ajan
- Ylijännitesuoja lisää käytettävyttä suojaamalla transienteilta häiriöiltä