TRIO POWER -teholähde vakiotoiminnoilla

Vakiotoimintoiset teholähteet

​Virtalähteet ovat helppokäyttöisiä, tarjoavat älykkäitä diagnostiikkatoimintoja ja varmistavat parhaan järjestelmäkäytettävyyden. Dynaaminen tehonlisäys ja valinnaiset integroidut ylivirtasuojat tekevät TRIO POWERista kone- ja laiterakentamisen monitoimilaitteen.

Edut

  • Säästää tilaa pienen leveyden ja suoran kiskoasennettavuuden ansiosta
  • Vankka ja luotettava dynaamisen vahvistuksen ja vahvan lähtöominaiskäyrän ansiosta
  • Helppo käsitellä push-in-liitäntätekniikan ansiosta
  • Älykäs diagnostiikka moniväristen LED-valojen ja selkeää tilannäyttöä varten tarkoitetun koontikosketuksen ansiosta, valinnaisesti IO-Linkillä varustettuna
  • Hyvä järjestelmäkäytettävyys: syöttö ja suojaus yhdessä laitteessa integroidun monikanavaisen ylivirtasuojan avulla

Uudet tuotteet

TRIO POWER -teholähde DIN-kiskossa

Teholähteet koneenrakennukseen

Kompakti Plug & Play -ratkaisu

Uusi TRIO POWER -teholähde, jonka lähtöjännite on 72 V DC, soveltuu ihanteellisesti käyttötekniikkaan. TRIO POWER -teholähteet vakuuttavat tilaa säästävällä rakenteellaan, vankalla ja luotettavalla tehonsyötöllään, helppokäyttöisyydellään ja älykkäällä diagnostiikallaan.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Dynaaminen boost jopa 150 % 5 sekunniksi
  • Vahva lähtöominaiskäyrä
  • Yhdistetty hälytyskosketin ja monivärinen LED
  • Pieni asennussyvyys, vain 125 mm
  • Lämpötila-alue: -25 °C … +70 °C / tyyppitestattu käynnistys: -40 °C

Edut

  • Pieni leveys ja suora kiskoasennettavuus säästävät tilaa
  • Vankka ja luotettava dynaamisen boostin ja vahvan lähtöominaiskäyrän ansiosta
  • Helppokäyttöinen push-in-liitäntätekniikka
  • Älykäs diagnostiikka moniväristen LED-valojen ja selkeää tilannäyttöä varten tarkoitetun koontikosketuksen ansiosta

TRIO POWER -teholähteet

TRIO POWER -teholähteet

Vankka teholähde Lisävarusteena saatavana integroitu ylivirtasuoja

TRIO POWER -teholähde on plug & play -ratkaisu kytkentäkaappiin: poista pakkauksesta, kytke, valmis.

24 V:n virtalähde on saatavana kahtena vaihtoehtona:

  • Vakioteholähde luotettavaa 24 V:n syöttöä varten
  • Teholähteenä, jossa on integroitu monikanavainen ylivirtasuoja

Kompakti, luja ja aina luotettava Edut yksityiskohtaisesti

TRIO POWER -teholähde kytkentäkaapissa
TRIO POWER -teholähde kytkentäkaapissa
TRIO POWER -teholähteen johdotus
TRIO POWER -teholähde kytkentäkaapissa
Teholähde, jossa on integroitu laitesuojaus kytkentäkaapissa
TRIO POWER -teholähde kytkentäkaapissa

Vertikaalisesti sijoitettu etuliitäntätekniikka mahdollistaa kapeat asennusleveydet ja säästää tilaa kytkentäkaapissa. Suoran kiskoasennettavuuden ansiosta käytettävissä oleva tila voidaan hyödyntää maksimaalisesti TRIO POWERin avulla. Matala asennussyvyys mahdollistaa asennuksen 210 mm:n pienkoteloihin.

TRIO POWER -teholähde kytkentäkaapissa

TRIO POWER tarjoaa tehokkaan paketin käyttötekniikkaan jopa 960 W:n lähtöteholla 1 AC- ja 3 AC-taajuudella. Dynaaminen boost (150 % / 5 s) mahdollistaa raskaiden kuormien käynnistämisen. Vahvan lähtöominaiskäyrän ansiosta myös kapasitiivisia kuormia voidaan ladata ongelmitta.

TRIO POWER -teholähteen johdotus

TRIO POWER tekee vaikutuksen helppokäyttöisyydellään: push-in-liitäntätekniikka mahdollistaa nopean asennuksen ilman työkaluja. Integroituja merkintäkenttiä käytetään helppoon laite- ja virtapiirimerkintään. Intuitiivisen käyttöönottokonseptin ansiosta laitteet ovat nopeasti käyttövalmiita. Potentiometrien mekaaninen sulkeutuminen suojaa niitä myös manipuloinnilta.

TRIO POWER -teholähde kytkentäkaapissa

Moniväriset LED-valot ja koontikosketin ilmaisevat kaikki olennaiset tilat, kuten DC OK, ylikuormitus ja oikosulku. Lisävarusteena on saatavana IO-Link-liitäntä diagnostiikkaa ja parametrointia varten.

Teholähde, jossa on integroitu laitesuojaus kytkentäkaapissa

Monia haasteita – yksi ratkaisu. Teholähde on saatavana lisävarusteena integroidulla monikanavaisella ylivirtasuojalla, mikä takaa järjestelmän hyvän käytettävyyden. Pienikokoinen laite vähentää asennustyömäärää, tilantarvetta kytkentäkaapissa ja materiaalikustannuksia sekä tarjoaa turvallisen syötön ja suojauksen yhdessä laitteessa.

TRIO POWER -teholähde

24 V:n virtalähde asettaa uuden standardin koneenrakennuksessa. Teholähde vakuuttaa muun muassa korkealla hyötysuhteellaan, vankalla alumiinikotelollaan ja kansainvälisellä hyväksyntäpaketillaan.

3D-näkymä

TRIO POWER -teholähde

Tutustu tarkemmin TRIO POWER -teholähteeseen. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista vapaasti zoomaamalla ja kiertämällä.

Teholähde ylivirtasuojalla

Integroidulla ylivirtasuojalla varustetut 24 V:n virtalähteet tarjoavat seuraavat edut:

  • Syöttö ja suojaus yhdessä laitteessa integroidun, monikanavaisen laitesuojauksen avulla
  • Alhaiset asennuskustannukset, koska johdotus- ja kokoonpanotyö on 70 % vähäisempää
  • Helppo käyttöönotto manuaalisesti tai parametroimalla IO-Linkin kautta
  • Hyvä käytettävyys priorisoidun kuormanhallinnan ja älykkään automaattisen valvonnan avulla
  • Tilaa säästävä pienen leveyden ja kiskoasennettavuuden ansiosta
3D-näkymä

Teholähde ylivirtasuojalla

Tutustu tarkemmin TRIO POWER -teholähteeseen, jossa on integroitu ylivirtasuoja. Voit tarkastella tuotetta kaikista kulmista vapaasti zoomaamalla ja kiertämällä.

TRIO POWER -teholähteet ääriolosuhteisiin

TRIO POWER -teholähteet ääriolosuhteisiin

Teholähteet äärimmäisiin olosuhteisiin Suojalakattu piirikortti

Suojalakkauksella varustetut TRIO POWER -teholähteet takaavat järjestelmän hyvän käytettävyyden myös äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa. Pinnoite suojaa pölyltä ja syövyttäviltä kaasuilta. Teholähde tekee edelleen vaikutuksen tilaa säästävällä rakenteella, vankalla ja luotettavalla tehonsyötöllä, helpolla käsittelyllä ja älykkäällä diagnostiikalla.