Vertikaalisesti sijoitettu etuliitäntätekniikka mahdollistaa kapeat asennusleveydet ja säästää tilaa kytkentäkaapissa. Suoran kiskoasennettavuuden ansiosta käytettävissä oleva tila voidaan hyödyntää maksimaalisesti TRIO POWERin avulla. Matala asennussyvyys mahdollistaa asennuksen 210 mm:n pienkoteloihin.
Primary-switched TRIO POWER power supply with push-in connection for DIN rail mounting, input: single phase, output: 48 V DC/10 A