Vertikaalisesti sijoitettu etuliitäntätekniikka mahdollistaa kapeat asennusleveydet ja säästää tilaa kytkentäkaapissa. Suoran kiskoasennettavuuden ansiosta käytettävissä oleva tila voidaan hyödyntää maksimaalisesti TRIO POWERin avulla. Matala asennussyvyys mahdollistaa asennuksen 210 mm:n pienkoteloihin.
Primary-switched power supply unit, TRIO POWER, Push-in connection, DIN rail mounting, input: 1-phase, output: 24 V DC / 10 A, adjustable from 24 V DC ... 28 V DC