Vertikaalisesti sijoitettu etuliitäntätekniikka mahdollistaa kapeat asennusleveydet ja säästää tilaa kytkentäkaapissa. Suoran kiskoasennettavuuden ansiosta käytettävissä oleva tila voidaan hyödyntää maksimaalisesti TRIO POWERin avulla. Matala asennussyvyys mahdollistaa asennuksen 210 mm:n pienkoteloihin.
Primary-switched TRIO power supply for DIN rail mounting, input: 3-phase, output: 72 V DC/14 A, dynamic boost, tool-free fast connection technology for rigid and flexible conductors with ferrule